1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสายึดสปริง ชนิดมีรู

เสายึดสปริง ชนิดมีรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 11 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: โพสต์สำหรับแบบรูสปริงรับแรงดึงซีรีส์ C-AIPO
・ เส้นผ่านศูนย์กลางรูเกี่ยว [mm]:1.5, 2, 2.5, 3.5
・ ขนาดสกรูยึด:M3, M4, M5, M6, M8
・ วัสดุ: ทำจาก S45C พร้อม กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
・ อุปกรณ์เสริมประกอบด้วยน็อต ซึ่งสามารถแก้ไขได้หลังจากปรับความสูงด้วยเสาแล้ว
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ เสายึดสปริง

ตะขอ ของ เสายึดสปริง สามารถเกี่ยวเข้ากับรูของ เสา สำหรับ สปริง แรงดึงได้ เพื่อจำกัดปลายด้านหนึ่งของ สปริง

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ เสายึดสปริง

คุณสมบัติ 1: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความยาวต่างๆ มีให้เลือกตามข้อกำหนด การออกแบบ จริง
คุณสมบัติ 2: อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย น๊อตตัวเมีย ซึ่งสามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้หลังจากปรับความสูงด้วย เสา แล้ว
คุณสมบัติ 3: ผลิตจาก S45C พร้อมการชุบ กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
คุณสมบัติ 4: เสายึดสปริง นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง โดย ผลิตภัณฑ์ รุ่น ความคุ้มค่า ของ เสายึดสปริง นั้นมีแบบสองระนาบ ประเภท เกลียวนอก ร่อง และแบบส สกรู แบบอยู่กับที่ ให้เลือก

ดรออิ้งบอกขนาด เสายึดสปริง

ประเภทสองระนาบ
C-AIPO

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขนาดและ สเปค ของ เสา สำหรับ สปริง แรงดึง MISUMI

สเปค ของ เสายึดสปริง

ประเภทของ เสายึดสปริง{{{attr68}}}วัสดุ เทียบเท่าเสายึดสปริง กระบวนการชุบผิวเสายึดสปริงกระบวนการเตรียมผิว วัสดุ อุปกรณ์เสริมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร)ความยาว L (มม.)
C-AIPOS45Cชุบไตรวาเลนท์โครเมต1 น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า กั ลวา ไนซ์3 to 815 to 40

วิธีการใช้ เสายึดสปริง

เสายึดสปริง คือปลายทั้งสองด้านของ สปริง ถูกจำกัดโดยจับคู่ เสา สำหรับ สปริง แรงดึงกับ ตะขอสปริง
ตัวอย่างการใช้งาน เสา ชนิดรูสำหรับ สปริง แรงดึง MISUMI

ตัวอย่างการใช้ เสายึดสปริง

ตัวอย่างการใช้งาน 3D ของ เสา สำหรับ สปริง แรงดึง MISUMI
■ชื่อ กลไก
จิ๊ก การสวมอัด เปลือก เรซิ่น

■ หน้าที่ของกลไก
กลไก แบบแมนนวลขึ้นอยู่ กับ การทำงานของ มือจับก้านโยก ลิ ลิเนียร์ไกด์ ใช้เป็น ไกด์ และใช้ สปริง ดึงกลับ เป็นไปได้ที่จะดำเนินการ การสวมอัด แมนนวลซ้ำๆ

■ ฟังก์ชั่น ของ เสายึดสปริง
ตำแหน่ง ของปลายด้านหนึ่งของ เสายึดสปริง นั้นมีจำกัด เพื่อให้สามารถรีเซ็ต สปริง ได้หลังจากยืดออก
 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของ เสายึดสปริง

สมาร์ทโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ลิเธียม
เสา ยึดอยู่กับที่ สำหรับ สปริง สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนได้ สเปค ของ เสา ยึดอยู่กับที่ สำหรับ สปริง ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานของ เสา ยึดอยู่กับที่ มี รูกลม สำหรับ สปริง ใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม
อุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์ ทางการแพทย์
ลิมิต เสา สำหรับ สปริง แรงดึงที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มาตรฐานของ เสา ยึดอยู่กับที่ สำหรับ สปริง แรงดึงที่ใช้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ สเปค ของลิมิต เสา สำหรับ สปริง แรงดึงในอุตสาหกรรมการแพทย์

ข้อควรระวังของ เสายึดสปริง

ตัว ผลิตภัณฑ์ ไม่มีการอบชุบด้วยความร้อน เพื่อความแข็งแรงของ วัสดุ นั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึง โหลดไฟฟ้า ที่แท้จริงของ สปริง เพื่อเลือก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่เหมาะสมเมื่อจับคู่กับ เสายึดสปริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง เสายึดสปริง

(ชุด ความคุ้มค่า ของเสา เสายึดสปริง) เสาหกเหลี่ยมมีรูต๊าปทั้งสองด้าน (ชุด ความคุ้มค่า) เสา สำหรับ สปริงดึง แบบ เกลียวนอก (ชุด ความคุ้มค่า) เสายึดสปริง สลักเกลียว ชนิด สลักเกลียว แบบอยู่กับที่
สเปค เหล็กยึด สปริง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เสา ยึด สปริง แรงดึง MISUMI หน้าที่ของหลักยึดสปริงรับแรงดึง MISUMI
รุ่น แบบทั่วไป เสายึดสปริง: C-PLSBRK12-100 รุ่น แบบทั่วไป เสายึดสปริง: C-BSPO3-15 รุ่น แบบทั่วไป เสายึดสปริง: C-BSPOX8-40
ข้อดีของ เสายึดสปริง: ติดตั้งง่าย ความยาวเสริม ข้อดีของ เสายึดสปริง: ติดตั้งง่าย ความยาวเสริม ข้อดีของ เสายึดสปริง: MISUMI ส สเปค คเดิม ติดตั้งง่าย

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เสายึดสปริง

โปรดเรียง เสายึดสปริง หลังจากเลือก รหัสรุ่น/ Part number และพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือกแล้วเสายึดสปริง ถึงเสายึดสปริง .
เสายึดสปริง รหัสสินค้า ({{{attr71}}}ชนิด·{{{attr72}}}D)เสายึดสปริงL
 C-AIPO420

■ เสาแบบระนาบสองชั้นแบบ เสายึดสปริง
รหัสรุ่น/ Part number ของ เสายึดสปริงเสายึดสปริงLM
(เกลียวหยาบ)
dW(G)EFชั่วโมง
{{{attr69}}}ประเภทเสายึดสปริงD
C-AlPO315202530  M31.51.53.03.01.50.2
41520253035 M42.55.03.51.750.3
5152025303540M52.03.04.02.00.4
6 2025303540M62.53.55.02.51.0
8  25303540M83.55.07.03.51.0
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรหัสสินค้าและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนในการเลือกต่างๆ ถึง .
 รหัสสินค้า (ชนิด·D)L
 C-AIPO420

■ ชนิดมีรูแบบตัดสองด้าน
รหัสสินค้าLM
(เกลียวหยาบ)
dW(G)EFh
ประเภทD
C-AlPO315202530  M31.51.53.03.01.50.2
41520253035 M42.55.03.51.750.3
5152025303540M52.03.04.02.00.4
6 2025303540M62.53.55.02.51.0
8  25303540M83.55.07.03.51.0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-AIPO3-15
C-AIPO3-20
C-AIPO3-25
C-AIPO3-30
C-AIPO4-15
C-AIPO4-20
C-AIPO4-25
C-AIPO4-30
C-AIPO4-35
C-AIPO5-15
C-AIPO5-20
C-AIPO5-25
C-AIPO5-30
C-AIPO5-35
C-AIPO5-40
C-AIPO6-20
C-AIPO6-25
C-AIPO6-30
C-AIPO6-35
C-AIPO6-40
C-AIPO8-25
C-AIPO8-30
C-AIPO8-35
C-AIPO8-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
ขนาด สกรูติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d
(มิลลิเมตร)

฿ 33.35

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10153M31.5

฿ 33.35

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10203M31.5

฿ 34.10

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10253M31.5

฿ 34.10

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10303M31.5

฿ 36.38

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10154M41.5

฿ 36.38

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10204M41.5

฿ 37.90

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10254M41.5

฿ 37.90

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10304M41.5

฿ 39.40

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10354M41.5

฿ 37.90

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10155M52

฿ 37.90

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10205M52

฿ 39.40

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10255M52

฿ 39.40

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10305M52

฿ 40.93

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 6 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10355M52

฿ 40.93

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10405M52

฿ 40.93

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10206M62.5

฿ 40.93

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10256M62.5

฿ 42.43

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10306M62.5

฿ 43.95

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10356M62.5

฿ 43.95

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10406M62.5

฿ 45.48

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025[8] 8[M8] M83.5

฿ 47.75

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030[8] 8[M8] M83.5

฿ 47.75

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035[8] 8[M8] M83.5

฿ 49.25

ECONOMY POST TENSION SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040[8] 8[M8] M83.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เสา รูปทรง แบบตัดแต่งสองด้าน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า S45C กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เสา สปริง แรงดึงมีประโยชน์อย่างไร ?
ตอบ: ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง ปลายด้านหนึ่งของ สปริง แรงดึง
คำถาม: เสารับแรงดึงมีกี่ประเภท?
ตอบ: ตามวิธีการตรึงต่างๆ ของ สปริง ดึงใน กระบวนการแปรรูป ประกอบ เสาโพสต์ สำหรับ สปริง ดึงจะแบ่งออกเป็นประเภทรู ประเภทรูบาก และประเภทร่อง มีทั้งแบบ ชนิดตรง และแบบสองระนาบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการยึด นอกจากนี้ยังมี สเปค ดั้งเดิมของ MISUMI ชนิดติดตั้งด้วย สลักเกลียว และสามารถใช้กับ เสา ได้
คำถาม: เวลาในการจัดส่งของเสารับแรงดึงคือเท่าไร?
ตอบ: สินค้าส่วนใหญ่มีอยู่ใน สต๊อก ทำให้สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน
คำถาม: เสา สปริง แรงดึงที่จำหน่ายโดย MISUMI ใช้งานได้กับชิ้นส่วนใดบ้าง?
ตอบ: ขอแนะนำให้ใช้กับ สปริง ดึง แนะนำให้ใช้ สลักเกลียว ติดตั้งร่วมกับ เสา
คำถาม: วัสดุและการรักษาพื้นผิวสำหรับสปริงรับแรงดึงมีอะไรบ้าง?
ตอบ: วัสดุ เทียบเท่ากันส่วนใหญ่เป็น S45C, SUS303 และ SUS304 และการ กระบวนการเตรียมผิว สำหรับ S45C คือ ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (2) ปิด