สายพานไทม์มิ่งรุ่น T5

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
สายพานไทม์มิ่งรุ่น T5
เป็นสายพานฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับส่งแรงบิดทั่วไป สำหรับส่งแรงบิดทั่วไป นิยมใช้ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงปิด
• รูปแบบฟัน : T5 (สายพานฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมู)
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 5 mm.
• ความกว้างของสายพาน : 10, 15, 20, 25 และ 50 mm.
• ความยาวเส้นรอบวงสายพานสั้นที่สุดและยาวที่สุด : 185 mm. และ 1630 mm.
• อุณหภูมิใช้งาน :0 ถึง 80℃.
· วัสดุ:
ฟันสายพาน : ยางคลอโรพรีน
เส้นลวดรับแรงดึงภายใน : เส้นใยไฟเบอร์กลาส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
สินค้า Economy สายพานไทม์มิ่งรุ่น T5
- ด้วยความกว้างและความยาวสายพานที่มีให้เลือกมากมาย คุณสามารถเลือกสายพานที่เหมาะสมกับความต้องการอุปกรณ์เฉพาะของคุณได้
- แกนเสริมใยแก้วให้ความแข็งแกร่งและความต้านทานแรงดึงที่เหนือชั้น ป้องกันการยืดและการลื่นของสายพาน ส่งผลให้ส่งกำลังได้สม่ำเสมอ
- รูปร่างฟันทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำรับประกันการส่งกำลังที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนเพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด
- สายพานเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในอุณหภูมิตั้งแต่ 0°C ถึง 80°C และมีความอเนกประสงค์ในสภาวะการทำงานต่างๆ
- โปรไฟล์ฟันที่เรียบเนียนช่วยลดการเกิดเสียงรบกวน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบขึ้น

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
การส่งกำลังและการลำเลียงเกิดขึ้นจากการขบกันของฟันระหว่างพูลเล่ย์แบบซิงโครนัสและสายพานไทม์มิ่ง

วัสดุ | |
| (1) ตัวเครื่อง หลัก | (2) คอร์/แกน ขดลวด |
| ยางคลอโรพรีน | ไฟเบอร์กลาส |
| ชนิด | ความกว้างของสายพาน ขนาดเกลียว | พิทช์ (มม.) | H | h | L | หน่วย มวล g / m (ความกว้าง: 10 มม.) |
| T5 | 100 | 5 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 20 |
อุณหภูมิใช้งาน 0–80°C
เส้นรอบวงของสายพานเท่ากับความยาวของขดลวดแกน
หมายเลขรุ่นที่สลักอยู่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับการจัดการในโรงงาน และอาจแตกต่างจากหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์
สำหรับความสามารถในการส่งกำลังและวิธีการที่เกี่ยวข้องของสายพานไทม์มิ่งรุ่นประหยัด กรุณาอ้างอิงคู่มือการออกแบบตามมาตรฐานแห่งชาติ (GB)
น้ำหนักเป็นค่าทฤษฎีและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สำหรับอ้างอิงเท่านั้น| รหัสสินค้า | ความกว้างของสายพานขนาดเกลียว | จำนวน ฟัน | สายพาน ความยาวรอบเส้นรอบวง ความยาว (มม.) | |
ชนิด | หมายเลข สายพาน | |||
| C-TTBN | 150T5 | 100 (10 มม) 150 (15 มม) 200 (20 มม) 250 (25 มม.) | 30 | 150 |
| 160T5 | 32 | 160 | ||
| 165T5 | 33 | 165 | ||
| 180T5 | 36 | 180 | ||
| 185T5 | 37 | 185 | ||
| 190T5 | 38 | 190 | ||
| 200T5 | 40 | 200 | ||
| 205T5 | 41 | 205 | ||
| 210T5 | 42 | 210 | ||
| 215T5 | 43 | 215 | ||
| 220T5 | 44 | 220 | ||
| 225T5 | 45 | 225 | ||
| 230T5 | 46 | 230 | ||
| 240T5 | 48 | 240 | ||
| 245T5 | 49 | 245 | ||
| 250T5 | 50 | 250 | ||
| 255T5 | 51 | 255 | ||
| 260T5 | 52 | 260 | ||
| 270T5 | 54 | 270 | ||
| 275T5 | 55 | 275 | ||
| 280T5 | 56 | 280 | ||
| 290T5 | 58 | 290 | ||
| 295T5 | 59 | 295 | ||
| 300T5 | 60 | 300 | ||
| 305T5 | 61 | 305 | ||
| 310T5 | 62 | 310 | ||
| 320T5 | 64 | 320 | ||
| 325T5 | 65 | 325 | ||
| 330T5 | 66 | 330 | ||
| 335T5 | 67 | 335 | ||
| 340T5 | 68 | 340 | ||
| 345T5 | 69 | 345 | ||
| 350T5 | 70 | 350 | ||
| 355T5 | 71 | 355 | ||
| 360T5 | 72 | 360 | ||
| 365T5 | 73 | 365 | ||
| 370T5 | 74 | 370 | ||
| 375T5 | 75 | 375 | ||
| 380T5 | 76 | 380 | ||
| 390T5 | 78 | 390 | ||
| 395T5 | 79 | 395 | ||
| 400T5 | 80 | 400 | ||
| 410T5 | 82 | 410 | ||
| 415T5 | 83 | 415 | ||
| 420T5 | 84 | 420 | ||
| 425T5 | 85 | 425 | ||
| รหัสสินค้า | ความกว้างของสายพานขนาดเกลียว | จำนวน ฟัน | สายพาน ความยาวรอบเส้นรอบวง ความยาว (มม.) | |
ชนิด | หมายเลข สายพาน | |||
| C-TTBN | 430T5 | 100 (10 มม) 150 (15 มม) 200 (20 มม) 250 (25 มม.) | 86 | 430 |
| 435T5 | 87 | 435 | ||
| 440T5 | 88 | 440 | ||
| 445T5 | 89 | 445 | ||
| 450T5 | 90 | 450 | ||
| 455T5 | 91 | 455 | ||
| 460T5 | 92 | 460 | ||
| 465T5 | 93 | 465 | ||
| 470T5 | 94 | 470 | ||
| 475T5 | 95 | 475 | ||
| 480T5 | 96 | 480 | ||
| 490T5 | 98 | 490 | ||
| 500T5 | 100 | 500 | ||
| 510T5 | 102 | 510 | ||
| 525T5 | 105 | 525 | ||
| 530T5 | 106 | 530 | ||
| 545T5 | 109 | 545 | ||
| 550T5 | 110 | 550 | ||
| 560T5 | 112 | 560 | ||
| 565T5 | 113 | 565 | ||
| 570T5 | 114 | 570 | ||
| 575T5 | 115 | 575 | ||
| 590T5 | 118 | 590 | ||
| 600T5 | 120 | 600 | ||
| 605T5 | 121 | 605 | ||
| 610T5 | 122 | 610 | ||
| 620T5 | 124 | 620 | ||
| 625T5 | 125 | 625 | ||
| 630T5 | 126 | 630 | ||
| 635T5 | 127 | 635 | ||
| 640T5 | 128 | 640 | ||
| 650T5 | 130 | 650 | ||
| 660T5 | 132 | 660 | ||
| 675T5 | 135 | 675 | ||
| 690T5 | 138 | 690 | ||
| 695T5 | 139 | 695 | ||
| 700T5 | 140 | 700 | ||
| 705T5 | 141 | 705 | ||
| 710T5 | 142 | 710 | ||
| 720T5 | 144 | 720 | ||
| 725T5 | 145 | 725 | ||
| 740T5 | 148 | 740 | ||
| 750T5 | 150 | 750 | ||
| 755T5 | 151 | 755 | ||
| 760T5 | 152 | 760 | ||
| 765T5 | 153 | 765 | ||
| รหัสสินค้า | ความกว้างของสายพานขนาดเกลียว | จำนวน ฟัน | สายพาน ความยาวรอบเส้นรอบวง ความยาว (มม.) | |
ชนิด | หมายเลข สายพาน | |||
| C-TTBN | 780T5 | 100 (10 มม) 150 (15 มม) 200 (20 มม) 250 (25 มม.) | 156 | 780 |
| 785T5 | 157 | 785 | ||
| 800T5 | 160 | 800 | ||
| 810T5 | 162 | 810 | ||
| 815T5 | 163 | 815 | ||
| 820T5 | 164 | 820 | ||
| 840T5 | 168 | 840 | ||
| 850T5 | 170 | 850 | ||
| 860T5 | 172 | 860 | ||
| 880T5 | 176 | 880 | ||
| 885T5 | 177 | 885 | ||
| 900T5 | 180 | 900 | ||
| 910T5 | 182 | 910 | ||
| 930T5 | 186 | 930 | ||
| 940T5 | 188 | 940 | ||
| 960T5 | 192 | 960 | ||
| 975T5 | 195 | 975 | ||
| 990T5 | 198 | 990 | ||
| 1000T5 | 200 | 1000 | ||
| 1020T5 | 204 | 1020 | ||
| 1030T5 | 206 | 1030 | ||
| 1050T5 | 210 | 1050 | ||
| 1075T5 | 215 | 1075 | ||
| 1090T5 | 218 | 1090 | ||
| 1100T5 | 220 | 1100 | ||
| 1140T5 | 228 | 1140 | ||
| 1180T5 | 236 | 1180 | ||
| 1200T5 | 240 | 1200 | ||
| 1210T5 | 242 | 1210 | ||
| 1215T5 | 243 | 1215 | ||
| 1250T5 | 250 | 1250 | ||
| 1270T5 | 254 | 1270 | ||
| 1280T5 | 256 | 1280 | ||
| 1300T5 | 260 | 1300 | ||
| 1325T5 | 265 | 1325 | ||
| 1350T5 | 270 | 1350 | ||
| 1380T5 | 276 | 1380 | ||
| 1400T5 | 280 | 1400 | ||
| 1420T5 | 284 | 1420 | ||
| 1440T5 | 288 | 1440 | ||
| 1500T5 | 300 | 1500 | ||
| 1550T5 | 310 | 1550 | ||
| 1630T5 | 326 | 1630 | ||
| 1800T5 | 360 | 1800 | ||
| 3000T5 | 600 | 3000 | ||
สำหรับสเปคเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลที่เว็บไซต์ทางการ
สำหรับรุ่นสินค้าที่จำหน่ายโดยละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ทางการของ MISUMI 
(2) ห้ามใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สายพานสัมผัสโดยตรงกับน้ำ ตัวทำละลาย น้ำมัน กรด ด่าง รังสีอัลตราไวโอเลต โอโซน ฯลฯ(3) หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือเก็บรักษาในอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก หรือในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงซึ่งเกินช่วงอุณหภูมิใช้งานที่แนะนำ
(4) ขณะติดตั้ง บำรุงรักษา หรือทำการตรวจสอบ กรุณาตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรหยุดทำงานสนิทก่อนเริ่มปฏิบัติงานใด ๆ
(5) หากมีความเป็นไปได้ว่าวัตถุแปลกปลอมอาจเข้าไปติดอยู่ กรุณาติดตั้งฝาครอบป้องกันด้วย
| แผนภาพตัวอย่างการใช้งาน | คำแนะนำในการใช้ไทม์มิ่งพูลเล่ย์และสายพานไทม์มิ่ง |
![]() | (1) สำหรับการขับเคลื่อน (ถ่ายทอดการเคลื่อนไหวจากพูลเล่ย์ขับไปยังพูลเล่ย์ตาม) |
![]() | (2) สำหรับการลำเลียง (ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ที่ต้องการความแม่นยำในการจัดตำแหน่งสูง โดยวัตถุที่ลำเลียงจะไม่หมุน) |
| แผนภาพตัวอย่างการใช้งาน | คำแนะนำในการใช้ไทม์มิ่งพูลเล่ย์และสายพานไทม์มิ่ง |
![]() | (3) สำหรับการลำเลียง (ใช้สายพานไทม์มิ่งสองเส้นในการลำเลียงแผ่นงาน) |
![]() | (4) สำหรับการลำเลียงแบบดึง (สายพานจับชิ้นงานเพื่อการลำเลียง) |
| อาหาร | สารกึ่งตัวนำ | สมาร์ทโฟน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| พูลเล่ย์ไทม์มิ่งแรงบิดสูงรุ่น T5 | สายพานแบน สำหรับการใช้งานทั่วไป | (รุ่นประหยัด) สายพานไทม์มิ่งแบบมีฟัน รุ่น S2M | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นอ้างอิง: TTPA18T5100-A-NK10 | รุ่นอ้างอิง: HBLT350-4.23 | รุ่นอ้างอิง: C-HTBN400S2M-40 | ||
| เหตุผลที่แนะนำ: ระยะเวลารอคอยสินค้าสั้น มีให้เลือกหลากหลาย | เหตุผลที่แนะนำ: เหมาะสำหรับการใช้งานลำเลียง และมีสเปคให้เลือกหลากหลาย | เหตุผลที่แนะนำ: มีสเปคให้เลือกหลากหลายและประสิทธิภาพต่อต้นทุนสูง |
วัสดุ
ความกว้างของสายพาน
ชนิด
หมายเลข สายพาน