ด้ามจับทรงกลม

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ด้ามจับทรงกลม
ด้ามจับ เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการเปิดและปิดประตูที่สะดวก ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีขนาดและ วัสดุ ให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะพิทช์ติดตั้ง ต่ำสุด / สูงสุด (มม.): 80 และ 288
- ความสูงรวมต่ำสุด / สูงสุด (มม.): 37 และ 87
- วิธีการติดตั้ง: เกลียวใน
- ขนาด สกรู: M5, M6 และ M8 หยาบ
- วัสดุ: SUM22L, SUS304 และ อะลูมิเนียม
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
สินค้า Economy ด้ามจับทรงกลม
- มีจำหน่ายในชนิด SUM22L, SUS304 และ อะลูมิเนียม เลือก วัสดุ ที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการ การใช้งาน ของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการ ความทนทาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน หรือคุณสมบัติ น้ำหนักเบา
- มีตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว หลายแบบให้เลือก
- มีระยะการติดตั้งและความสูงรวมให้เลือกหลายระดับ
- มือจับ จับ พิกัดน้ำหนัก ได้มาก
- มีขนาด สกรู เมตริกให้เลือกหลายขนาด
![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ด้ามจับ ภาพรวม ผลิตภัณฑ์

การอ้างอิงลักษณะ ผลิตภัณฑ์ มือจับ แบบกลม แบบ ความคุ้มค่า: ลวดลายละเอียดของ วัสดุ หมายเลข 1-6 ตรง มาตรฐาน การชุบ กระบวนการเตรียมผิว แต่ละแบบ โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ สำหรับรายละเอียด
ด้ามจับ คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
ด้ามจับ แบบกลม พื้นฐาน โดยมีเกลียว ตัวเมีย อยู่ที่ส่วนยึดของ ผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวกลมแบ่งออกเป็น 10 มม. และ 12 มม. ความสูงภายในของด้ามจับแบ่งออกเป็น 27 มม. 30 มม. 40 มม. 50 มม. และ 75 มม. ตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกของการติดตั้งตัวเมีย เกลียวเป็นปึกแผ่น 10 มม.
[ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ]
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
| ปกติ | ||
| (1)C-NUWAN | SUM22L | ชุบโครเมี่ยม |
| (2)C-NUWANK | SUM22L | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ |
| (3)C-NUWANS | SUS304 | Buffed |
| (4)C-NUWANA | อะลูมิเนียม | Buffed |
| (5)C-NUWANEA | เคลียร์อะโนไดซ์ | |
| (6)C-NUWANB | การเคลือบผิว ไฟฟ้าสถิต (สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว) |
ด้ามจับ ดรออิ้งบอกขนาด

ด้ามจับ ภาพรวม สเปค
| รหัสสินค้า | L | H | L1 | M | |
ประเภท | D | ||||
| C-NUWAN C-NUWANK C-NUWANS C-NUWANA C-NUWANEA C-NUWANB | 10 | 80 | 27 | 90 | 5 |
| 50 | |||||
| 100 | 27 | 110 | |||
| 50 | |||||
| 110 | 27 | 120 | |||
| 30※ | 6 | ||||
| 50 | 5 | ||||
| 120 | 27 | 130 | |||
| 30※ | 6 | ||||
| 50 | 5 | ||||
| 125 | 27 | 135 | |||
| 50 | |||||
| 160 | 27 | 170 | |||
| 50 | |||||
| 200 | 27 | 210 | |||
| 50 | |||||
| 250 | 27 | 260 | |||
| 50 | |||||
| 12 | 150 | 40 | 162 | 8 | |
| 75 | |||||
| 188 | 40 | 200 | |||
| 75 | |||||
| 238 | 40 | 250 | |||
| 75 | |||||
| 288 | 40 | 300 | |||
| 75 | |||||
หมายเหตุ: มิติข้อมูลใช้กับ C-NUWANS เท่านั้น ห้ามใช้กับ อื่น ๆ
ด้ามจับ ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า มือจับ แบบกลม: ประกอบกับหน้าต่างดู

ตัวอย่างการเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า มือจับ แบบกลม: ชิ้นงาน ตู้
ด้ามจับ ข้อควรระวัง
สินค้านี้ไม่รองรับคำสั่งซื้อพิเศษด้วยความยาวที่กำหนดเอง หากต้องการขนาดที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี รูปทรงอื่น ๆ ได้: ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ UADLF
เนื่องจากข้อจำกัดของกระบวนการชุบด้วยไฟฟ้า ความมันวาวของพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ชุบโครเมียม C-NUWAN ซีรีส์จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นโปรดใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
L
H
ประเภท
D