ลูกล้อยาง แบบอยู่กับที่

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ลูกล้อยาง แบบอยู่กับที่
    ลูกล้อชนิดนี้เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    - ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่
    - ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 105.8, 129.3 และ 155.5
    - โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 70, 75 และ 105
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 125
    - ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 31 และ 32
    - วัสดุ :
    ลูกล้อ - ยาง (สีดำ)
    โครงสร้าง - SPHC
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

    

    สินค้า Economy ลูกล้อยาง แบบอยู่กับที่

    คาสเตอร์แบบคงที่ ความเสถียร แข็งแกร่ง

    - ล้อเลื่อนแบบตายตัวที่เชื่อถือได้พร้อมล้อยางที่แข็งแรงเพื่อความมั่นคง

    - การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและเสถียรสำหรับการใช้งานต่างๆ

    - ตัวเครื่อง SPHC ชุบสังกะสี ช่วยให้ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

    - มีหลายขนาดให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับความสามารถในการรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน

    - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในตำแหน่งคงที่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

    สินค้า Economy ลูกล้อยาง แบบอยู่กับที่
    MISUMI Economy Logo

    MISUMI Standard
    มาตรฐาน MISUMI

    Cheaper Price
    ราคาถูกกว่า

    Product Variety
    สินค้าหลากหลาย

    3D CAD
    ฟรี 3D CAD


    ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ

    ลูกล้อยาง ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยึดอยู่กับที่
    วัสดุ ลูกล้อ: วัสดุ ยาง (สีดำ)
    ลูกล้อยาง ชนิดยึดอยู่กับที่
    ลูกล้อ ซีรีส์อีโคโนมี MISUMI ตัวเลือกที่ประหยัด!
    ลูกล้อ

    คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ

    [คุณสมบัติ ลูกล้อ ]
    ลูกล้อยางของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนดีเยี่ยม!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้จำนวนมาก
    วัสดุบอดี้ คือ SPHC และผ่านกระบวนการชุบผิวด้วยการชุบผิวซิงค์ ลูกล้อไม่มีตลับลูกปืนให้ที่ส่วนหมุนและส่วนล้อ

    ภาพรวม สเปค ลูกล้อ

    ชนิดตัวเครื่องล้อตลับลูกปืน
    {{{attr29}}}วัสดุ{{{attr31}}}กระบวนการเตรียมผิววัสดุ (สี)วัสดุ (สี)ส่วนหมุนส่วนล้อ
    C-CJHKSPHCสังกะสีวัสดุยาง (สีดำ)ไม่มีให้ไม่มีให้

    ตัวอย่างการใช้งาน ลูกล้อ

    ตัวอย่างการใช้ลูกล้อ

    แบบอยู่กับที่ การใช้งาน ลูกล้อ ยาง รุ่น ความคุ้มค่า

    ข้อควรระวัง ลูกล้อ

    ■ ข้อควรระวังในการใช้ ลูกล้อ

    [ข้อควรระวัง 1] อย่าใช้งานเกินโหลดที่รับได้
    โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ

    [ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
    ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
    เส้นผ่านศูนย์กลางล้อความเร็วในการทำงาน
    75 มม. หรือน้อยกว่า2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
    100 มม. หรือน้อยกว่า4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า

    [ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
    ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
    โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
    คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (สต็อปเปอร์ล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็น

    [ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
    โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
    ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ

    [ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
    ① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
    ② เมื่อติดตั้งลูกล้อโรตารี่ (ยูนิเวอร์แซล) แกนโรตารี่ควรอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
    ③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
    ④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
    ⑤ เมื่อติดตั้งลูกล้อ ชนิดสกรู กรุณาขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
    (อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)
    

    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ลูกล้อ มิติ

    ดรออิ้งบอกขนาด ลูกล้อดรออิ้งบอกขนาด ลูกล้อ
    ลูกล้อ ยาง ความคุ้มค่า รีส์ รุ่นประหยัด การ ดรออิ้ ดรออิ้งบอกขนาด แบบอยู่กับที่

    โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ลูกล้อ

    รหัสสินค้าวัสดุล้อวัสดุล้อHBโหลดที่รองรับได้
    (N)
    น้ำหนัก
    (ก.)
    {{{attr77}}}ประเภทDD
    C-CJHK75R (ยาง)105.831700461
    100129.332750659
    125155.5321050883