ลูกล้อ TPR หมุนได้ พร้อมสต็อปเปอร์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกล้อ TPR แบบหมุนได้พร้อมตัวกั้น ซีรีส์ C-CJFS
・ น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต [N]:90, 120, 130
・ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ [mm]: 75, 100, 125
・ ความสูงในการติดตั้ง [mm]: 105.8, 129.3, 155.5
・ วัสดุ ตัวเครื่อง: ทำจาก SPHC พร้อมการ ชุบสังกะสี มี ตลับลูกปืน ทั้งส่วนการหมุนและส่วน ล้อ ของ ลูกล้อ เพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น
・ วัสดุลูกล้อ: วัสดุ TPR (สีดำ)
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สินค้า Economy ลูกล้อ TPR หมุนได้ พร้อมสต็อปเปอร์
- ลูกล้อหมุนคุณภาพสูงพร้อมตัวหยุดที่ปลอดภัยเพื่อความมั่นคง
- ล้อ TPR ที่ราบรื่นและเงียบช่วยลดเสียงรบกวน
- ตัวเครื่อง SPHC ชุบสังกะสี ช่วยให้มีความทนทานยาวนาน
- มีให้เลือกหลายเส้นผ่านศูนย์กลางล้อสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- เหมาะสำหรับการเพิ่มการเคลื่อนที่ในสำนักงานและสถานที่อุตสาหกรรม

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ
วัสดุ ลูกล้อ: วัสดุ TPR (สีเทา)
ลูกล้อ TPR ชนิดยูนิเวอร์แซล พร้อมเบรก
ลูกล้อ ซีรีส์อีโคโนมี MISUMI ตัวเลือกที่ประหยัด!

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ
ลูกล้อ TPR ของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนดีเยี่ยม!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้จำนวนมาก
วัสดุบอดี้ คือ SPHC และผ่านกระบวนการชุบผิวด้วยการชุบผิวซิงค์ ลูกล้อมีตลับลูกปืนให้ที่ส่วนหมุนและส่วนล้อ
ภาพรวม สเปค ลูกล้อ
| ชนิด | ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ | |
| C-CJFS | SPHC | สังกะสี | วัสดุ TPR (สีเทา) | มี | มี |
ตัวอย่างการใช้งาน ลูกล้อ

ลูกล้อ TPR รุ่นประหยัด ชนิดยูนิเวอร์ซัล ความคุ้มค่า ตัวอย่างการใช้งาน เบรก
ข้อควรระวัง ลูกล้อ
[ข้อควรระวัง 1] อย่าใช้งานเกินโหลดที่รับได้
โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ
[ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
| 75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
| 100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
[ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (สต็อปเปอร์ล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็น
[ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ
[ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
② เมื่อติดตั้งลูกล้อโรตารี่ (ยูนิเวอร์แซล) แกนโรตารี่ควรอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
⑤ เมื่อติดตั้งลูกล้อ ชนิดสกรู กรุณาขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว