ลูกล้อ TPR ชนิดหมุน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกล้อ TPR แบบหมุนได้ ซีรีส์ C-CJFJ
    ・ น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต [N]:90, 120, 130
    ・ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ [mm]: 75, 100, 125
    ・ ความสูงในการติดตั้ง [mm]: 105.8, 129.3, 155.5
    ・ วัสดุ ตัวเครื่อง: ทำจาก SPHC พร้อมการ ชุบสังกะสี มี ตลับลูกปืน ทั้งส่วนการหมุนและส่วน ล้อ ของ ลูกล้อ เพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น
    ・ วัสดุลูกล้อ: วัสดุ TPR (สีดำ)
    ・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

    

    สินค้า Economy ลูกล้อ TPR ชนิดหมุน

    สต็อปเปอร์ ยูรีเทน หมุน

    - วางตำแหน่งอย่างแน่นหนาด้วยตัวหยุดบนล้อหมุนแบบหมุนด้วยสกรู

    - ล้อยูรีเทนให้การเคลื่อนไหวและความทนทานได้ดีเยี่ยม

    - ตัวเครื่อง SPHC ชุบสังกะสี เพื่อการใช้งานที่เชื่อถือได้

    - มีให้เลือกหลายขนาดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

    - เหมาะสำหรับการขนส่งในสถานที่ทำงานอย่างมั่นคงและราบรื่น

    สินค้า Economy ลูกล้อ TPR ชนิดหมุน
    MISUMI Economy Logo

    MISUMI Standard
    มาตรฐาน MISUMI

    Cheaper Price
    ราคาถูกกว่า

    Product Variety
    สินค้าหลากหลาย

    3D CAD
    ฟรี 3D CAD


    ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ

    ลูกล้อ TPR ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยูนิเวอร์แซล
    วัสดุ ลูกล้อ: วัสดุ TPR (สีเทา)
    ลูกล้อ TPR ชนิดยูนิเวอร์แซล
    ลูกล้อ ซีรีส์อีโคโนมี MISUMI ตัวเลือกที่ประหยัด!
    ลูกล้อ

    คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ

    [คุณสมบัติ ลูกล้อ ]
    ลูกล้อ TPR ของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนดีเยี่ยม!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้จำนวนมาก
    วัสดุบอดี้ คือ SPHC และผ่านกระบวนการชุบผิวด้วยการชุบผิวซิงค์ ลูกล้อมีตลับลูกปืนให้ที่ส่วนหมุนและส่วนล้อ
     

    ภาพรวม สเปค ลูกล้อ

    ชนิดตัวเครื่องล้อตลับลูกปืน
    {{{attr29}}}วัสดุ{{{attr31}}}กระบวนการเตรียมผิวกระบวนการชุบผิววัสดุ (สี)ส่วนหมุนส่วนล้อ
    C-CJFJSPHCสังกะสีวัสดุ TPR (สีเทา)มีมี

    ตัวอย่างการใช้งาน ลูกล้อ

    ตัวอย่างการใช้ลูกล้อ

    ตัวอย่างการใช้งาน ลูกล้อ TPR ซีรีส์ ความคุ้มค่า ชนิดยูนิเวอร์ซัล

    ข้อควรระวัง ลูกล้อ

    ■ ข้อควรระวังในการใช้ ลูกล้อ

    [ข้อควรระวัง 1] อย่าใช้งานเกินโหลดที่รับได้
    โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ

    [ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
    ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
    เส้นผ่านศูนย์กลางล้อความเร็วในการทำงาน
    75 มม. หรือน้อยกว่า2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
    100 มม. หรือน้อยกว่า4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า

    [ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
    ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
    โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
    คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (สต็อปเปอร์ล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็น

    [ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
    โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
    ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ

    [ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
    ① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
    ② เมื่อติดตั้งลูกล้อโรตารี่ (ยูนิเวอร์แซล) แกนโรตารี่ควรอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
    ③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
    ④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
    ⑤ เมื่อติดตั้งลูกล้อ ชนิดสกรู กรุณาขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
    (อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)