ลูกล้อยูรีเทน แบบหมุนรอบด้าน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ลูกล้อยูรีเทน แบบหมุนรอบด้าน
ลูกล้อชนิดนี้เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 105.8, 129.3 และ 155.5
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 90, 120 และ 130
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 125
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 32
- วัสดุ:
ลูกล้อ - ยูรีเทน
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
สินค้า Economy ลูกล้อยูรีเทน แบบหมุนรอบด้าน
- ล้อหมุนพร้อมล้อยูรีเทนทนทานเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ดีขึ้น
- ตัวถัง SPHC ชุบสังกะสีเพื่อป้องกันสนิม
- มีให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อเพื่อความอเนกประสงค์
- ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง เหมาะกับสภาพแวดล้อมต่างๆ
- โซลูชันคุ้มต้นทุนสำหรับการใช้งานจำนวนมาก

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ
วัสดุ ลูกล้อ: วัสดุ ยูรีเทน (น้ำตาลแดง)
ลูกล้อยูรีเทน ชนิดยูนิเวอร์แซล
ลูกล้อ ซีรีส์อีโคโนมี MISUMI ตัวเลือกที่ประหยัด!

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ
ลูกล้อยูรีเทนของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนดีเยี่ยม!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้จำนวนมาก
วัสดุบอดี้ คือ SPHC และผ่านกระบวนการชุบผิวด้วยการชุบผิวซิงค์ ลูกล้อมีตลับลูกปืนให้ที่ส่วนหมุนและส่วนล้อ
ภาพรวม สเปค ลูกล้อ
| ชนิด | ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ | |
| C-CJLJ | SPHC | สังกะสี | วัสดุยูรีเทน (สีน้ำตาลแดง) | มี | มี |
ตัวอย่างการใช้งาน ลูกล้อ

ตัวอย่างการใช้งาน ลูกล้อ ยูรีเทน ซีรีส์ รุ่น ความคุ้มค่า ชนิดยูนิเวอร์ซัล
ข้อควรระวัง ลูกล้อ
[ข้อควรระวัง 1] อย่าใช้งานเกินโหลดที่รับได้
โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ
[ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
| 75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
| 100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
[ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (สต็อปเปอร์ล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็น
[ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ
[ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
② เมื่อติดตั้งลูกล้อโรตารี่ (ยูนิเวอร์แซล) แกนโรตารี่ควรอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
⑤ เมื่อติดตั้งลูกล้อ ชนิดสกรู กรุณาขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว