เกลียวตัวเมีย ลูกบิด Lob เจ็ดเหลี่ยม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
· ประเภทผลิตภัณฑ์: เกลียวตัวเมีย ลูกบิด Lob เจ็ดเหลี่ยม ซีรีส์ C-NQJF
·เหมาะสำหรับการล็อคและยึดส่วนประกอบด้วยรูเกลียวในอุปกรณ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
・ วัสดุ: ตัวลูกบิดทำจากฟีนอลิกเรซินซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิสูงด้วยด้ายทองเหลือง
・ สีลูกบิด: สีดำ
・ เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวยึด:M10, M12
・ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ลูกบิด [mm]:50, 80
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ลูกบิด ลิ่ม 7 เหลี่ยม ความคุ้มค่า ตัวเมีย
- วัสดุ: เรซิ่น ฟีนอลิกสามารถทนต่อช่วงอุณหภูมิที่กว้าง จึงเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
- วัสดุ เม็ดมีด: ทองเหลือง มี ความทนทาน และต้านทาน การกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในระยะยาว
- รูปทรง: เจ็ดเหลี่ยม (เจ็ด ขอบหยัก) จับ ตัวจับชิ้นงาน และใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการปรับแต่งบ่อยๆ
- ขนาด เกลียว หลายขนาด รองรับการใช้งาน กับการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะพอดีกับ ส่วนประกอบ ต่างๆ
- ออกแบบปุ่ม ลูกบิด ที่มีขนาดหลายขนาดเพื่อความสะดวกในการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงาน โดยให้ขนาดที่สมดุลสำหรับงานต่างๆ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด
■ สกรู เป็นไปตามมาตรฐาน GB ที่มีแรง แรงบิด สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาด และ แม่กุญแจ ได้แน่นหนากว่าใน การใช้งาน จริง ข้อต่อลด ความเสี่ยงใน แบบเขย่า และคลายตัว
■เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อคและยึด ส่วนประกอบ ที่มีรู เกลียว ในอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ภาพรวม สเปค ของลูกบิด
| วัสดุ | สี ตัวเครื่อง |
|---|---|
| ตัวเครื่อง: เรซิ่น ฟีนอลิก | สีดำ |
| อุปกรณ์โลหะ: ทองเหลือง (เม็ดมีด) |
ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลูกบิด
วัสดุ ตัวเครื่อง ของ ผลิตภัณฑ์ นี้คือฟีนอลอัลดีไฮด์ แนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อม 0 ถึง 80° หากคุณต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Metal ลูกบิด