ลูกบิดโค้งสามเหลี่ยม เกลียวใน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · ประเภทผลิตภัณฑ์: เกลียวใน ลูกบิดโค้งสามเหลี่ยม ซีรีส์ C-NSJGF
    ·เหมาะสำหรับการล็อคและยึดส่วนประกอบด้วยรูเกลียวในอุปกรณ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
    ・ วัสดุ: ตัวลูกบิดทำจากฟีนอลิกเรซินซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิสูงด้วยด้ายทองเหลือง
    ・ สีลูกบิด: สีดำ
    ・ เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวยึด:M5, M6, M8
    ・ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ลูกบิด [mm]: 25, 32, 40
    ・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

    ลูกบิด ทรงสามเหลี่ยม ความคุ้มค่า

    รูปทรง เกลียวใน หลายเหลี่ยม ทนอุณหภูมิสูง

    - วัสดุ: เรซิ่น ฟีนอลิก ทนทานต่ออุณหภูมิที่หลากหลาย ให้ ความทนทาน ในสภาพแวดล้อมต่างๆ

    - โครงสร้างทนทานและแข็งแกร่งด้วย วัสดุ ลูกบิด จาก เรซิ่น ฟีนอลิกและ วัสดุ สกรู จาก ทองเหลือง

    - ความทนทานต่อการกัดกร่อน เนื่องจากเม็ด ทองเหลือง ช่วยให้ทนทานต่อ การกัดกร่อน เพิ่มอายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์

    - พร้อมให้บริการทันทีสำหรับความต้องการเร่งด่วนของโครงการ ข้อต่อลด เวลาหยุดทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

    - มีขนาดให้เลือกหลากหลายสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกบิด และความสูง ตัวเครื่อง ตัวหลัก

    Economy Triangular Arch Knob
    MISUMI Economy Logo

    MISUMI Standard
    มาตรฐาน MISUMI

    Cheaper Price
    ราคาถูกกว่า

    Product Variety
    ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

    3D CAD
    อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD

    ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด

    ลูกบิดทรงสามเหลี่ยมซีรีส์ ความคุ้มค่า (เกลียวใน) รูปลักษณ์สวยงาม ประหยัดและใช้งานได้จริง สามารถเลือกขนาด สกรู และเส้นผ่านศูนย์กลาง หัว ตัวเครื่อง ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค จำเพาะ
    110310441539 ภาพวาด ผลิตภัณฑ์

    คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด

    ■ ตัวเครื่อง ลูกบิดทำจาก เรซิ่น ฟีนอลิก ทนต่ออุณหภูมิสูง
    ■ สกรู เป็นไปตามมาตรฐาน GB ที่มีแรง แรงบิด สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาด และ แม่กุญแจ ได้แน่นหนายิ่งขึ้นใน การใช้งาน จริง ข้อต่อลด ความเสี่ยงใน แบบเขย่า และคลายตัว
    ■เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อคและยึด ส่วนประกอบ ที่มีรู เกลียว ในอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง

    ภาพรวม สเปค ของลูกบิด

    วัสดุสี ตัวเครื่อง
    ตัวเครื่อง: เรซิ่น ฟีนอลิกสีดำ
    อุปกรณ์โลหะ: ทองเหลือง (เม็ดมีด)

    ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

    ตัวอย่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ การใช้งาน ลูกบิด

    ข้อควรระวังเกี่ยวกับลูกบิด

    ผลิตภัณฑ์ลูกบิดแบ่งออกเป็นสองวิธีการติดตั้ง: เกลียวใน และ เกลียวนอก ซึ่งสามารถเลือกได้ตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน จริง
    วัสดุ ตัวเครื่อง ของ ผลิตภัณฑ์ นี้คือฟีนอลอัลดีไฮด์ แนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อม 0 ถึง 80° หากคุณต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Metal ลูกบิด