ลูกบิดรูปทรงดาวเกลียวใน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ลูกบิดรูปทรงดาวเกลียวใน
    สกรูหัวลูกบิด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● รูปร่าง : ลูกบิดรูปทรงดาวเกลียวใน (ลูกบิดเจ็ดแฉก)
    ● ขนาดเกลียว : M6, M8, M10 และ M12
    ● วัสดุ :
    ลูกบิด - ฟีนอลิกเรซิน
    เกลียว - ทองเหลือง
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ลูกบิด เกลียว มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

    ปุ่มสตาร์ ความคุ้มค่า ตัวเมีย

    เกลียวใน ทนความร้อน สูง คุ้มราคา

    - รูปทรง ดาว 7 แฉกได้รับการออกแบบให้จับได้ การยศาสตร์ ให้ความสบายและปรับ ตัวจับชิ้นงาน ได้ง่ายสำหรับผู้ใช้

    - มีขนาด เกลียว และเส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกบิด ให้เลือกหลากหลาย เหมาะกับความต้องการของ การใช้งาน ที่หลากหลาย

    - ตัวเครื่อง เรซิ่น ฟีนอลิกสีดำให้รูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพและสะอาดตา ทำให้ปุ่มเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ สสาร ความสวยงาม

    - ปุ่มเหล่านี้สร้างขึ้นจาก เรซิ่น ฟีนอลิกที่แข็งแรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีช่วงอุณหภูมิกว้าง ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ภายใต้ความร้อน

    - ได้รับประโยชน์จากตัวเลือกการจัดส่งในวันเดียวกัน รับรองการจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อให้การดำเนินงานของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีความล่าช้า

    ปุ่มสตาร์ ความคุ้มค่า ตัวเมีย
    โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

    มาตรฐาน MISUMI
    มาตรฐาน MISUMI

    ราคาถูกกว่า
    ราคาถูกกว่า

    ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
    ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

    3D CAD
    อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD

    ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด

    ปุ่มหมุนแบบดาวซีรีส์ ความคุ้มค่า (เกลียวใน) รูปลักษณ์สวยงาม ประหยัดและใช้งานได้จริง สามารถเลือกขนาด สกรู และเส้นผ่านศูนย์กลาง หัว ตัวเครื่อง ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค จำเพาะ
    110310441269 ภาพวาด ผลิตภัณฑ์110310441269 ภาพวาด ผลิตภัณฑ์

    คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด

    ■ ตัวเครื่อง ลูกบิดทำจาก เรซิ่น ฟีนอลิก ทนต่ออุณหภูมิสูง
    ■ สกรู เป็นไปตามมาตรฐาน GB ที่มีแรง แรงบิด สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาด และ แม่กุญแจ ได้แน่นหนายิ่งขึ้นใน การใช้งาน จริง ข้อต่อลด ความเสี่ยงใน แบบเขย่า และคลายตัว
    ■เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อคและยึด ส่วนประกอบ ที่มีรู เกลียว ในอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง

    ภาพรวม สเปค ของลูกบิด

    วัสดุสี ตัวเครื่อง
    ตัวเครื่อง: เรซิ่น ฟีนอลิกสีดำ
    อุปกรณ์โลหะ: ทองเหลือง (เม็ดมีด)

    ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

    ตัวอย่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ การใช้งาน ลูกบิด

    ข้อควรระวังเกี่ยวกับลูกบิด

    ผลิตภัณฑ์ลูกบิดแบ่งออกเป็นสองวิธีการติดตั้ง: เกลียวใน และ เกลียวนอก ซึ่งสามารถเลือกได้ตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน จริง
    วัสดุ ตัวเครื่อง ของ ผลิตภัณฑ์ นี้คือฟีนอลอัลดีไฮด์ แนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อม 0 ถึง 80° หากคุณต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Metal ลูกบิด