ลูกบิดเกรนตรงเกลียวใน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · ประเภทผลิตภัณฑ์: เกลียวใน ลูกบิด ลายเกรนตรง ซีรีส์ C-NZWF
    ·เหมาะสำหรับการล็อคและยึดส่วนประกอบด้วยรูเกลียวในอุปกรณ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
    ・ วัสดุ: ตัวลูกบิดทำจากฟีนอลิกเรซินซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิสูงด้วยด้ายทองเหลือง
    ・ เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวยึด:M4, M5, M6, M8
    ・ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ลูกบิด [mm]: 15.5, 20, 24.5, 32
    ・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

    ลูกบิด แบบตรง ความคุ้มค่า ตัวเมีย

    การบูรณาการที่ง่ายดาย ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ เส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

    - ลูกบิด มีหลายเส้นผ่านศูนย์กลาง ช่วยให้มี ความยืดหยุ่น เพื่อให้ตรงกับความต้องการ การยศาสตร์ และ การใช้งาน ที่แตกต่างกัน

    - มีขนาด เกลียว ให้เลือกหลายขนาด ช่วยให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และ ส่วนประกอบ ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

    - ปุ่มเหล่านี้มีเกลียว ทองเหลือง ซึ่งเพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอ ช่วยให้สวมใส่ได้กระชับและคงทนยาวนาน

    - ปุ่มเหล่านี้ผลิตจาก เรซิ่น ฟีนอลิก ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 80°C ช่วยให้ ความทนทาน ต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

    - มีการดาวน์โหลด CAD แบบละเอียดซึ่งช่วยให้สามารถรวมปุ่มเหล่านี้เข้ากับ การออกแบบ ของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามใน กระบวนการแปรรูป ทางวิศวกรรม

    ลูกบิด แบบตรง ความคุ้มค่า ตัวเมีย
    โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

    มาตรฐาน MISUMI
    มาตรฐาน MISUMI

    ราคาถูกกว่า
    ราคาถูกกว่า

    ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
    ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

    3D CAD
    อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD

    ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด

    ลูกบิดแบบลาย แบบตรง ซีรีส์ ความคุ้มค่า (เกลียวใน) รูปลักษณ์สวยงาม ประหยัดและใช้งานได้จริง สามารถเลือกขนาด สกรู และเส้นผ่านศูนย์กลาง หัว ตัวเครื่อง ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค จำเพาะ
    110310440909 ภาพวาด ผลิตภัณฑ์

    คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด

    ■ ตัวเครื่อง ลูกบิดทำจาก เรซิ่น ฟีนอลิก ทนต่ออุณหภูมิสูง
    ■ สกรู เป็นไปตามมาตรฐาน GB ที่มีแรง แรงบิด สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาด และ แม่กุญแจ ได้แน่นหนายิ่งขึ้นใน การใช้งาน จริง ข้อต่อลด ความเสี่ยงใน แบบเขย่า และคลายตัว
    ■เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อคและยึด ส่วนประกอบ ที่มีรู เกลียว ในอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง

    ภาพรวม สเปค ของลูกบิด

    วัสดุสี ตัวเครื่อง
    ตัวเครื่อง: เรซิ่น ฟีนอลิกสีดำ
    อุปกรณ์โลหะ: ทองเหลือง (เม็ดมีด)

    ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

    ตัวอย่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ การใช้งาน ลูกบิด

    ข้อควรระวังเกี่ยวกับลูกบิด

    ผลิตภัณฑ์ลูกบิดแบ่งออกเป็นสองวิธีการติดตั้ง: เกลียวใน และ เกลียวนอก ซึ่งสามารถเลือกได้ตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน จริง
    วัสดุ ตัวเครื่อง ของ ผลิตภัณฑ์ นี้คือฟีนอลอัลดีไฮด์ แนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อม 0 ถึง 80° หากคุณต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Metal ลูกบิด