ลูกบิดแบบดิสก์ เกลียวตัวผู้

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ลูกบิดแบบดิสก์ เกลียวตัวผู้
สกรูหัวลูกบิด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ลูกบิดแบบดิสก์ เกลียวตัวผู้
● ขนาดเกลียว : M4, M5, M6 และ M8
● วัสดุ :
ลูกบิด - ฟีนอลิกเรซิน
เกลียว - เหล็ก เกรด Q235
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบิด เกลียว มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ
ลูกบิด แผ่นดิสก์ ดิส ความคุ้มค่า เกลียวนอก
- ปุ่มเหล่านี้สร้างขึ้นจาก เรซิ่น ฟีนอลิก ทนต่ออุณหภูมิสูง (0 ถึง 80°C) เหมาะสำหรับการใช้งาน อุตสาหกรรม ต่างๆ
- สกรู เหล็กกล้า (Q235) ชุบสังกะสี สีขาวมีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยมและแรง แรงบิด สูง ช่วยให้ล็อคได้แน่นหนาและ ข้อต่อลด ความเสี่ยงในการคลายตัว
- มีขนาด เกลียว และความยาวให้เลือกหลายแบบ เพื่อ ความยืดหยุ่น สำหรับความต้องการ การใช้งาน ที่แตกต่างกัน
- การผสมผสานระหว่าง เรซิ่น ฟีนอลิกและ เหล็กกล้า ชุบสังกะสี ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความทนทาน และความน่าเชื่อถือที่ยาวนานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ
- สกรู เป็นไปตามมาตรฐาน GB รับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพสูง สร้างความอุ่นใจให้กับวิศวกร

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบิด
■ สกรู เป็นไปตามมาตรฐาน GB ที่มีแรง แรงบิด สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาด และ แม่กุญแจ ได้แน่นหนายิ่งขึ้นใน การใช้งาน จริง ข้อต่อลด ความเสี่ยงใน แบบเขย่า และคลายตัว
■เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อคและยึด ส่วนประกอบ ที่มีรู เกลียว ในอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ภาพรวม สเปค ของลูกบิด
| วัสดุ | สี ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว |
|---|---|---|
| ตัวเครื่อง: เรซิ่น ฟีนอลิก | สีดำ | ชุบสังกะสี สีขาว |
| อุปกรณ์โลหะ: Q235 |
ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ข้อควรระวังเกี่ยวกับลูกบิด
วัสดุ ตัวเครื่อง ของ ผลิตภัณฑ์ นี้คือฟีนอลอัลดีไฮด์ แนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อม 0 ถึง 80° หากคุณต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Metal ลูกบิด