มือจับ ABS ชนิดจับง่าย

ข้อควรระวัง
- มือจับ ABS แบบประหยัด
รายละเอียดสินค้า
มือจับ ABS ชนิดจับง่าย
ด้ามจับ เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการเปิดและปิดประตูที่สะดวก เป็น วัตถุ ราคา ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.): 120, 130, 160 และ 180
- ความสูงรวม (มม.): 40, 43 และ 48
- วิธีการติดตั้ง: รูกลม
- วัสดุ: ABS
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
มือจับ ABS ความคุ้มค่า ประหยัด จับง่าย
- การออกแบบ ให้ถือง่ายช่วยเพิ่มความสะดวกสบายโดยการเพิ่มความหนาของส่วนยึด
- ด้ามจับ เหล่านี้ผลิตจาก เรซิ่น ABS ทำให้มี น้ำหนักเบา มือจับ ง่ายและติดตั้งง่าย ข้อต่อลด น้ำหนักรวมของชุดประกอบ
- ติดตั้งแถบเสริมความแข็งที่ด้านหลังเพื่อลดความไม่มั่นคงที่เกิดจากการหดตัว วัสดุ
- มือจับ มีตัวเลือก ระยะพิทช์ติดตั้ง หลายระดับ
- ผลิตจาก เรซิ่น ABS คุณภาพสูง มีความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ด้ามจับ ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
ความคุ้มค่า Series ด้ามจับ ABS ที่ถือง่าย ที่ ด้ามจับ เรซิ่น น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย จำหน่ายในราคาต่ำ
ใช้กันอย่างแพร่หลายในโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย
มิติของ ผลิตภัณฑ์ ได้รับการปรับปรุงตามข้อมูลที่เผยแพร่ในแค็ตตาล็อก โปรดดูข้อมูลใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

ด้ามจับ คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
ด้ามจับ เรซิ่น น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย จำหน่ายในราคาต่ำ
ด้านหลังของ มือจับ มีแถบกันการกระแทก ซึ่งช่วยลดปัญหา ระยะพิทช์ติดตั้ง ไม่เสถียรที่เกิดจากการหดตัวของ วัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้ามจับ ภาพรวม สเปค
ด้ามจับ วัสดุ เรซิ่น ABSผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้เป็นที่ มือจับ สำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม
โปรดดูภาพวาดต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งกับฐานรองเบาะ (ต้องซื้อ สกรู น็อต ชนิดแผ่นเพลท ยึด และ อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ แยกต่างหาก)

ด้ามจับ ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้ มือจับ ABS รุ่น ความคุ้มค่า
ด้ามจับ ข้อควรระวัง
ตัวทำให้แข็ง ด้ามจับ สามารถชดเชยการหดตัวของ ผลิตภัณฑ์ ได้ แต่ไม่สามารถกำจัดอัตราการหดตัวได้อย่างสมบูรณ์โปรดยืนยัน มิติ ก่อน การจัดซื้อ
ด้ามจับ ดรออิ้งบอกขนาด

ด้ามจับ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| รหัสสินค้า | H | h | A | L1 | R | C | Lr | ล.ซี | โหลดที่รองรับได้ (N) | |
| ชนิด | L | |||||||||
| C-UPCB | 120 | 40 | 30 | 22 | 140 | 8.5 | 13 | 16 | 8 | 300 |
| 130 | 43 | 30 | 24 | 150 | 8.5 | 14 | 19 | 9 | 300 | |
| 160 | 48 | 30 | 29 | 180 | 8.5 | 15 | 16 | 8 | 300 | |
| 180 | 48 | 30 | 29 | 200 | 8.5 | 15 | 16 | 8 | 300 | |