บอลส สกรู รีด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 32 สายนำไฟฟ้า 5/10/32 เกรด ความแม่นยำ C7

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- บอลสกรูแบบรีด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 32 mm, ระยะลีด 5, 10, 32 ระดับความแม่นยำ C7 จากMISUMI.
- บอลสกรูชนิดความแม่นยำสูง มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 32mm และมีระยะลีด 3 ขนาด 5mm, 10mm หรือ 32mm
- ระดับความแม่นยำของสินค้านี้คือ C7
- สามารถเลือกความยาวรวมสูงสุดของเพลาสกรู สามารถเลือกให้พอดีได้ตั้งแต่ 300mm ถึง 2000 mm ปรับขึ้นได้ทีละ 1mm
- ทิศทางการหมุนของลีดคือหมุนทางขวา
- วัสดุของเพลาสกรูทำมาจาก S55C ขณะที่นัททำมาจาก SCM420
สินค้า Economy บอลสกรู แบบรีด
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่กำหนดและมีให้เลือกหลายขนาดลีด
- ปรับแต่งความยาวสกรูเพลาได้ในช่วงที่กำหนดโดยเพิ่มครั้งละ 1 มม.
- เพลาสกรู S55C และน๊อตตัวเมีย SCM420 เพื่อความแข็งแกร่งและทนต่อการสึกหรอที่เพิ่มขึ้น
- ตัวเลือกระดับความแม่นยำ C7 สำหรับงานละเอียดและความน่าเชื่อถือ
- น็อตมาตรฐานสำหรับการใช้งานประหยัดพื้นที่

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นบอลสกรูแบบรีด C7 ซีรีส์ Economy ที่ไม่มีแรงกดล่วงหน้า เหมาะสำหรับกลไกป้อนที่ต้องการการกำหนดตำแหน่งหลายจุด2. เลือกใช้น๊อตตัวเมียมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการในการประหยัดพื้นที่
3. ปลายเพลาของบอลสกรูได้รับการแปรรูปตามข้อกำหนดมาตรฐาน จึงสามารถใช้งานร่วมกับชุดรองรับได้โดยตรงโดยไม่ต้องแปรรูปซ้ำ หากฝาท้ายเพลาต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม ควรระบุรายละเอียดตามแคตตาล็อก
4. เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่รุ่น Economy ของ MISUMI จะให้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
| ตัวอย่างรหัสรุ่น/สเปค | |||||
| รหัสรุ่น | ความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | สายนำไฟฟ้า | ความยาวรวม | |
| สินค้าทั่วไปของ MISUMI | BSSZ3210-1000 | C10 | 32 | 32 | 1000 |
| ผลิตภัณฑ์ C-Value ราคาประหยัดของ MISUMI | C-BSST3232-1000 | C7 | |||
| Economy Series* | C-TBSB3210-1000 | ||||

| Class ความแม่นยำ | C7 | C10 |
| ข้อผิดพลาดสะสมของสายนำไฟฟ้า (4) | 52 | 210 |
*ความแม่นยำของสายนำไฟฟ้าใช้ค่าอ้างอิงตาม Class ความแม่นยำ C7
ความแม่นยำของส่วนที่ติดตั้งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
ดู ■ ความแม่นยำของส่วนที่ติดตั้งด้านล่าง

บอลสกรูแบบรีด
| รุ่น | สายนำไฟฟ้า | ความยาวสกรู | (1) (2) ความเผื่อความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน (สูงสุด) | (3) ความเผื่อความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน (สูงสุด) | (4) (5) ความเผื่อความตั้งฉาก (สูงสุด) | ระยะคลอนตามแนวแกน | ||||||
| ชนิด | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลาสกรู | ต่ำสุด | สูงสุด | สินค้าทั่วไป (BSST) | Economy Series | สินค้าทั่วไป (BSST) | Economy Series | สินค้าทั่วไป (BSST) | Economy Series | สินค้าทั่วไป (BSST) | Economy Series | |
| C-TBSE | 8 | 2 | 100 | 400 | 0.014 | 0.027 | 0.014 | 0.027 | 0.007 | 0.009 | 0.03 หรือน้อยกว่า | 0.05 หรือน้อยกว่า |
| 10 | 2/4 | 150 | 600 | |||||||||
| C-TBSE C-TBSB | 12 | 4/5/10 | 150 | 800 | 0.1 หรือน้อยกว่า | |||||||
| 15 | 5/10/16/20 | 150 | 1200 | |||||||||
| 20 | 5/10/20 | 200 | 2000 | 0.05 หรือน้อยกว่า* | 0.15 หรือน้อยกว่า | |||||||
| 25 | 5/10/25 | 200 | 2000 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 หรือน้อยกว่า* | 0.2 หรือน้อยกว่า | |||
| 32 | 5/10/32 | 300 | 2000 | 0.008 | — | |||||||
(3)
(4)·(5)
วัตถุการวัดนี้ได้รับผลกระทบจากค่ารันเอาต์รวม (8) ของแกนขบ ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไข
ค่าความแกว่งแนวรัศมีของพื้นผิวอินเตอร์เฟซชิ้นส่วนขับเคลื่อนเมื่อเทียบกับแกนของอุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลาเกลียว
ความตั้งฉากของบ่ารองรับเพลาของเพลาเมื่อเทียบกับแกนของอุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลาเกลียว
ดรออิ้งบอกขนาด
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบผลิตภัณฑ์ของบอลสกรู (หน่วย: มม.)

ตารางข้อมูลจำเพาะ



■ ขนาดร่องลิ่ม

| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | b | t | ||
| ขนาดอ้างอิง | ค่าพิกัดความเผื่อ (N9) | ขนาดอ้างอิง | ค่าพิกัดความเผื่อ | |
| 6 ถึง 7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 |
| 8 ถึง 10 | 3 | 1.8 | ||
| 11 ถึง 12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |
| 13 ถึง 17 | 5 | 3 | ||
| 18 ถึง 20 | 6 | 3.5 | ||
| ชนิด | เพลา เกลียว OD | ความเผื่อความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน G (สูงสุด) | พื้นที่ แข็งตัวไม่สมบูรณ์ (ℓ) | ||||||||||
| Up to 125 | 126 ถึง 200 | 201 ถึง 315 | 316 ถึง 400 | 401 ถึง 500 | 501 ถึง 630 | 631 ถึง 800 | 801 ถึง 1000 | 1001 ถึง 1250 | 1251 ถึง 1600 | 1601 ถึง 2000 | |||
| E-TBS | 4 | 0.060 | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 6 | 0.075 | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| C-TBSE C-TBSB | 8 | 0.080 | 0.108 | 0.155 | 0.185 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 10 | — | 0.093 | 0.120 | 0.155 | 0.195 | 0.250 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | 0.093 | 0.120 | 0.155 | 0.195 | 0.250 | — | — | — | — | — | ||
| 15 | — | 0.085 | 0.100 | 0.120 | 0.148 | 0.180 | 0.230 | 0.295 | 0.380 | 0.500 | 0.525 | ||
| 20 | — | 0.085 | 0.100 | 0.120 | 0.148 | 0.180 | 0.230 | 0.295 | 0.380 | 0.500 | 0.525 | 15 | |
| 25 | — | 0.085 | 0.085 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.165 | 0.215 | 0.265 | 0.345 | 0.445 | ||
| 32 | — | — | 0.085 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.165 | 0.215 | 0.265 | 0.345 | 0.445 | 20 | |
| E-KBS | 4 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 6 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| C-KBS | 8 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | 0.065 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| 15 | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | — | — | ||
| 20 | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | 0.270 | — | 15 | |
| 25 | — | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.170 | 0.210 | — | ||
| E-KLR | 4 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 8 | 0.065 | 0.075 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 0.065 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | ||
ระดับเสียงขณะทำงานของบอลสกรู
ระดับเสียงของบอลสกรูได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:ตัวเลขด้านล่างแสดงระดับเสียงของบอลสกรูที่มีสเปคแตกต่างกัน
หมายเหตุ:
- ผลการทดสอบเหล่านี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้แสดงถึงสเปคของบอลสกรูทั้งหมด
- ระดับเสียงรบกวนจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
บอลสกรูเกรด C7 ของ Misumi มีการควบคุมระดับเสียงขาออก และรับประกันว่าระดับเสียงจะน้อยกว่า 70 dB ที่อัตราเร็วในการหมุน 1500 RPM
(วัดระดับเสียงที่ระยะ 1 เมตรจากบอลสกรู)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. แม้ว่าจะเป็นรุ่นอีโคโนมี่ของมิซูมิก็ตาม มาตรฐานการตรวจสอบยังคงเหมือนกับสินค้ามาตรฐานของมิซูมิซึ่งดำเนินการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออกจากโรงงานเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสินค้าที่ตรงตามสเปคในแคตตาล็อก2. บอลสกรูไม่จำเป็นต้องแปรรูปตามดรออิ้ง/ภาพร่างแบบอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาในการจัดทำดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และสามารถจัดส่งได้เร็วสุดภายใน 6 วัน
3. ด้วยสเปกปลายเพลาที่หลากหลาย จึงสามารถระบุการแปรรูปเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในหลากหลายโอกาส
ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวัง
● การหมุนน๊อตตัวเมียด้วยมืออาจรู้สึกไม่ลื่นไหล แต่จะไม่ส่งผลต่อความแม่นยำในการวางตำแหน่ง ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับกลไกการป้อนแบบหลายจุดที่ต้องการการวางตำแหน่ง โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
● หากการใช้งานต้องการความคลาดเคลื่อนในการหมุนต่ำ (เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเครื่องจักร) กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI
ขณะใช้งาน หากมีเสียงดังมากหรือมีเสียงแหลมคม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความแม่นยำในการติดตั้งสกรูและสเปคของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วม เช่น มอเตอร์และคัปปลิ้ง เหมาะสม
● จาระบีสบู่ลิเธียม. ได้ใช้ SHC32 (สีแดง) แล้ว.
อย่าให้น๊อตตัวเมียเคลื่อนที่เกินระยะการเคลื่อนที่ของน๊อตตัวเมียบนบอลสกรู หรือหมุนออกจากเพลาสกรู มิฉะนั้นลูกบอลจะหลุดออกและชิ้นส่วนหมุนเวียนลูกบอลจะเสียหาย
● บอลสกรูและน็อตที่วางเอียงอาจหล่นลงมาเนื่องจากน้ำหนัก โปรดระวัง.
● ผลิตภัณฑ์นี้เป็นประเภทผลิตภัณฑ์ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร จึงอาจมีลายมีดและความแตกต่างของสีที่ผิวภายนอก รอยขีดข่วนเล็กน้อยหรือการเปลี่ยนแปลงของสีที่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานและฟังก์ชันหลัก ถือเป็นปรากฏการณ์ปกติ โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
■ ข้อควรระวังในการออกแบบและประกอบบอลสกรูและชิ้นส่วนรอบข้าง
บอลสกรูเป็นชิ้นส่วนที่รับเฉพาะโหลดไฟฟ้าในแนวแกนเท่านั้น หากได้รับโหลดไฟฟ้าในแนวรัศมีหรือโหลดไฟฟ้าแบบโมเมนต์ อาจเกิดการเลื่อนที่ไม่ราบรื่น การสั่นสะเทือน หรือเสียงผิดปกติ ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
สาเหตุที่บอลสกรูรับโหลดไฟฟ้าในแนวรัศมีและโหลดไฟฟ้าแบบโมเมนต์ได้ เกิดจากการเยื้องแกนและข้อผิดพลาดของความขนานของชิ้นส่วนโดยรอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกแบบและประกอบชิ้นส่วนรอบข้างของบอลสกรูอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
● ความเยื้องแกนของบอลสกรูและอุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ (รูปที่ 1)
- การเยื้องแกนคือความคลาดเคลื่อนของบอลสกรูที่ถูกยึดด้วยลูกปืนจับยึดปลายเพลาด้านคงที่และตลับลูกปืนของลูกปืนจับยึดปลายเพลาด้านรองรับ
- ค่าที่อนุญาตของการเยื้องแกนคือ 20μ หรือน้อยกว่า (ค่าอ้างอิง)
● ความขนานระหว่างบอลสกรูและลิเนียร์ไกด์ (รูปที่ 2)
- ค่าความขนานที่ผิดพลาดหมายถึงการเอียงของบอลสกรูในทิศทางขึ้น-ลงหรือซ้าย-ขวาเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงของลิเนียร์ไกด์
- ค่าความเอียงที่อนุญาตต้องต่ำกว่า 1/2000 (รูปที่ 3)
● ข้อควรระวังในการประกอบ
หากคุณสังเกตเห็นเสียงผิดปกติระหว่างการทำงานของบอลสกรู หรือเกิดการติดขัดขณะเคลื่อนที่หลังจากประกอบเสร็จ กรุณาคลายการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนต่าง ๆ ก่อนดำเนินการต่อ ปรับและประกอบใหม่หลังจากที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
- ค่าความคลาดเคลื่อนในทิศทางซ้าย-ขวาของลูกปืนจับยึดปลายเพลา (รูปที่ 1)
- ค่าความคลาดเคลื่อนขนานระหว่างลิเนียร์ไกด์และบอลสกรู (รูปที่ 2)
- การยึดโต๊ะช่างและขายึดน๊อตตัวเมีย
- การยึดน๊อตตัวเมียของบอลสกรูและขายึดน๊อตตัวเมีย
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

| บอลสกรู ชนิด | (รุ่นอีโคโนมี่) อุปกรณ์รองรับทรงกลม | ||
| รุ่นด้านที่ยึดอยู่กับที่ | รุ่นด้านอุปกรณ์รองรับท่อ | ||
| C-TBSE | C-TFK25 | C-TFF25 | |
![]() | ![]() | ||
| บอลสกรู ชนิด | อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่รุ่นประหยัด ชนิดอุปกรณ์รองรับทรงเหลี่ยมพิตช์แคบ | ||
| รุ่นด้านที่ยึดอยู่กับที่ | รุ่นด้านอุปกรณ์รองรับท่อ | ||
| C-TBSB | C-TBK25 | C-TBF25 | |
![]() | ![]() | ||