นัทสำหรับลีดสกรู บล็อคกว้าง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื่องจากมาตรฐาน JIS และมาตรฐานระดับประเทศมีความแตกต่างกันเล็กน้อย จึงไม่แนะนำให้ใช้สกรูสี่เหลี่ยมคางหมู รุ่นอีโคโนมี่ของมิซูมิ กับนัทมาตรฐานของมิซูมิหรือนัทแบรนด์อื่นๆ ในประเทศ
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ประเภทผลิตภัณฑ์: น็อตลีดสกรู ชนิดบล็อคกว้าง ซีรีส์ C-MTSBHRC
・ ขนาดเกลียวของหมายเลข เกลียว:10, 12, 14, 16, 20, 22, 25
・ ระยะพิทช์เกลียว [mm]: 2, 3, 4, 5
・ สกรูสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นฟีดสกรูแบบเลื่อนตามมาตรฐานลีดสกรู 30 องศา เหมาะสำหรับอุปกรณ์ส่งกำลัง การป้อน การยก และการปรับตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการล็อคตัวเองด้วย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
น็อตสำหรับลีดสกรูเป็นฟีดสกรูแบบเลื่อนตามมาตรฐานลีดสกรู 30 องศา ส่วนใหญ่จะใช้ในการส่ง (การป้อนและการยก) และอุปกรณ์ปรับตำแหน่ง และมีการล็อคตัวเองในระดับหนึ่ง
เกลียวในของสกรูสี่เหลี่ยมคางหมูรุ่นอีโคโนมี่ผ่านการกระบวนการผลิตด้วยการต๊าปที่มีความแม่นยำสูงเพื่อมีความแม่นยำระดับ 7H
วัสดุเป็นทองแดงอัลลอย; มีสเปคให้เลือกหลากหลาย และสามารถเลือกสเปคของเกลียวในได้ตามน็อตสำหรับลีดสกรูรุ่นอีโคโนมี่
ใช้งานกับน็อตเกลียวคางหมูรุ่นอีโคโนมี่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างของเกลียวที่สม่ำเสมอ และคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการจับคู่เมื่อมีการเปลี่ยนน็อตในภายหลัง
น็อตสำหรับลีดสกรูผ่านกระบวนการด้วยการต๊าปที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้แน่ใจว่าสกรูสามารถเข้าคู่ได้อย่างแม่นยำ พร้อมการรับประกันคุณภาพโลโก้ MISUMI

เกลียวในของสกรูสี่เหลี่ยมคางหมูรุ่นอีโคโนมี่ผ่านการกระบวนการผลิตด้วยการต๊าปที่มีความแม่นยำสูงเพื่อมีความแม่นยำระดับ 7H
วัสดุเป็นทองแดงอัลลอย; มีสเปคให้เลือกหลากหลาย และสามารถเลือกสเปคของเกลียวในได้ตามน็อตสำหรับลีดสกรูรุ่นอีโคโนมี่
ใช้งานกับน็อตเกลียวคางหมูรุ่นอีโคโนมี่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างของเกลียวที่สม่ำเสมอ และคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการจับคู่เมื่อมีการเปลี่ยนน็อตในภายหลัง
น็อตสำหรับลีดสกรูผ่านกระบวนการด้วยการต๊าปที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้แน่ใจว่าสกรูสามารถเข้าคู่ได้อย่างแม่นยำ พร้อมการรับประกันคุณภาพโลโก้ MISUMI

ดรออิ้งบอกขนาด
C-MTSBHRC (เกลียวขวา)C-MTSBHLC (สกรูซ้าย)
ตารางข้อมูลจำเพาะ

| รหัสสินค้า | พิทช์เกลียว P | h | W | H | L | L1 | W1 | C | M | ℓ | แรงผลักที่ยอมรับได้ (kN) | มวล (g) | |
| ประเภทของน็อตสำหรับลีดสกรู | ขนาดเกลียวสกรู d | ||||||||||||
| C-MTSBHRC C-MTSBHLC | 10 | 2 | 10 | 30 | 20 | 24 | 16 | 20 | 4 | M4 | 8 | 2.17 | 87 |
| 12 | 11 | 38 | 22 | 30 | 20 | 26 | 5 | M5 | 10 | 3.33 | 147 | ||
| 14 | 3 | 4.17 | 140 | ||||||||||
| 16 | 14 | 44 | 28 | 35 | 24 | 32 | 5.67 | 267 | |||||
| 20 | 4 | 16 | 48 | 32 | 40 | 28 | 36 | 5 | M6 | 12 | 8.34 | 357 | |
| 22 | 5 | 20 | 62 | 38 | 50 | 34 | 46 | 10 | M8 | 16 | 10.51 | 670 | |
| 25 | 12.09 | 629 | |||||||||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
น็อตสำหรับลีดสกรูผ่านกระบวนการด้วยการต๊าปที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้แน่ใจว่าสกรูสามารถเข้าคู่ได้อย่างแม่นยำ
ประกันคุณภาพด้วยโลโก้ MISUMI

ประกันคุณภาพด้วยโลโก้ MISUMI

ข้อควรระวัง
1. ห้ามทิ้งน็อตสำหรับลีดสกรูหรือกระแทกกับโต๊ะ อาจเกิดรอยบุบหรือการบิดเบี้ยวในส่วนของสกรู ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้
2. ควรสวมถุงมือป้องกันเมื่อสัมผัสน็อตสำหรับลีดสกรู
2. ควรสวมถุงมือป้องกันเมื่อสัมผัสน็อตสำหรับลีดสกรู
ตัวอย่างการใช้งาน
สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง (งานหนักหรือความแม่นยำ) กรุณาเลือกใช้สินค้ามาตรฐานของ MISUMI ที่มีให้เลือกหลากหลายยิ่งขึ้น (มีทั้งเกลียวซ้ายและขวา/มีบริการกระบวนการเตรียมผิวด้วยการชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ)




สินค้าที่เกี่ยวข้อง