สายนำไฟฟ้า สกรู- แบบขั้นบันได ทั้งสองขั้นเป็นขั้นสำหรับ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา

ข้อควรระวัง
- เกลียวคางหมู 30 องศาพิเศษสำหรับตลับลูกปืน สามารถติดตั้งตัวยึดกันหมุนและตัวบอกตำแหน่งได้ เนื่องจากมาตรฐาน JIS และมาตรฐานระดับประเทศมีความแตกต่างกันเล็กน้อย จึงไม่แนะนำให้ใช้สกรูสี่เหลี่ยมคางหมู รุ่นอีโคโนมี่ของมิซูมิ กับนัทมาตรฐานของมิซูมิหรือนัทแบรนด์อื่นๆ ในประเทศ
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลีดสกรู-ปลายระดับขั้นสำหรับติดตั้งส่วนรองรับ
- C-MTWK และ C-MTSWK ทั้งคู่เป็นหนึ่งในสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- ทิศทางการหมุนของสกรู : เกลียวขวา
- วัสดุของลีดสกรู C-MTWK: S45C หรือเทียบเท่า
- วัสดุของลีดสกรู C-MTSWK: SUS303 หรือเทียบเท่า
- เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 12, 14, 16, 20, 22 และ 25 mm
- ความยาวเพลา L: 80-1200 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2, 3 ,4 และ 5
- อุปกรณ์รองรับสกรู / แผ่นกัน (แยกจำหน่าย)
- วิธีเลือกรหัสในการสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก MISUMI Economy และเว็บไซต์ทางการของ MISUMI
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลีดสกรูและน็อต
2. ลีดสกรูและน็อต รุ่น ความคุ้มค่า พร้อม ลูกกลิ้ง รีดคุณภาพสูงที่ทำจาก วัสดุ SUS303 หรือ S45C รับประกัน งานละเอียด 7e มีการประมวลผลเพิ่มเติม 7 ประเภทที่ปลายทั้งสองข้าง โดยทั่วไปตอบสนองทุกรูปทรง ไม่จำเป็นต้องประมวลผลรองหลังจากการซื้อ
3. ใช้กับ ลีดสกรูและน็อต น็อต รุ่น ความคุ้มค่า ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีระยะห่าง เกลียว สม่ำเสมอ
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ลีดสกรูและน็อต

ภาพ สเปค ข้อมูลจำเพาะของ ลีดสกรูและน็อต
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | |
| ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | ||
| C-MTWK | C-MTWLK | เทียบเท่า S45C | — |
| C-MTWBK | C-MTWBLK | เทียบเท่า S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ |
| C-MTSWK | C-MTSWLK | เทียบเท่า SUS303 | — |
ประเภท | เกลียว ขนาดเกลียว D | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | F | R | B | T | Q | A | M × พิทช์ เกลียว | E | พิทช์ เกลียว P | ความยาว เกลียว ต่ำ (L1) | ||
| ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | ความยาวรวม เพลา L | S | |||||||||||
| C-MTWK C-MTWBK C-MTSWK | C-MTWLK C-MTWBLK C-MTSWLK | 12 | 80 to 1000 | 2≤S≤80 | 10 | 8 | 7 | 26 | 8 | 11 | 8 × 1.0 | 6 | 2 | 22 |
| 14 | 12 | 10 | 8 | 29 | 10 | 12 | 10 × 1.0 | 8 | 3 | 22 | ||||
| 16 | 100 to 1200 | 2≤S≤95 | 12 | 12 | 12 × 1.0 | 10 | 26 | |||||||
| 20 | 150 to 1200 | 2≤S≤100 | 15 | 9 | 34 | 15 | 14 | 15 × 1.0 | 12 | 4 | 31 | |||
| 22 | 5 | 40 | ||||||||||||
| 25 | 40 | |||||||||||||
การปรับแต่งเพิ่มเติม ลีดสกรูและน็อต

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลีดสกรูและน็อต
● ลีดสกรูและน็อต เส้นใยโลหะต่อเนื่องรับประกันความแข็งแรง เกลียว สูง
● ลีดสกรูและน็อต ชุบแข็ง ด้วยความเย็นทำให้ พื้นผิว เกลียว ทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้น
ตัวอย่างการใช้ ลีดสกรูและน็อต

ข้อควรระวัง ลีดสกรูและน็อต
2. เมื่อสัมผัสกับ ลีดสกรูและน็อต โปรดใช้ ถุงมือ ป้องกัน รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
ประเภท
เกลียว ขนาดเกลียว D
ความยาวรวม เพลา L
S