ลีดสกรู-ปลายขั้นบันไดคู่ข้างหนึ่ง/ ปลายขั้นบันไดข้างหนึ่ง

ข้อควรระวัง
- เนื่องจากมาตรฐาน JIS และมาตรฐานระดับประเทศมีความแตกต่างกันเล็กน้อย จึงไม่แนะนำให้ใช้สกรูสี่เหลี่ยมคางหมู รุ่นอีโคโนมี่ของมิซูมิ กับนัทมาตรฐานของมิซูมิหรือนัทแบรนด์อื่นๆ ในประเทศ
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลีดสกรู- ปลายลดระดับแบบสองขั้น 1ด้าน /ปลายลดระดับแบบหนึ่งขั้น1ด้าน
- C-MTSRK และ C-MTSTRK ทั้งคู่เป็นหนึ่งในสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- ทิศทางการหมุนของสกรู : เกลียวขวา
- วัสดุของลีดสกรู C-MTSRK: S45C หรือเทียบเท่า
- วัสดุของลีดสกรู C-MTSTRK: SUS303 หรือเทียบเท่า
- เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 12, 14, 16, 20, 22 และ 25 mm
- ความยาวเพลา L: 80-1200 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว: 2, 3 ,4 และ 5
- วิธีเลือกรหัสในการสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก MISUMI Economy และเว็บไซต์ทางการของ MISUMI
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลีดสกรูและน็อต
2. ลีดสกรูและน็อต รุ่น ความคุ้มค่า พร้อม ลูกกลิ้ง รีดคุณภาพสูงที่ทำจาก วัสดุ SUS303 หรือ S45C รับประกัน งานละเอียด 7e มีการประมวลผลเพิ่มเติม 7 ประเภทที่ปลายทั้งสองข้าง โดยทั่วไปตอบสนองทุกรูปทรง ไม่จำเป็นต้องประมวลผลรองหลังจากการซื้อ
3. ใช้กับ ลีดสกรูและน็อต น็อต รุ่น ความคุ้มค่า ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีระยะห่าง เกลียว สม่ำเสมอ
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ลีดสกรูและน็อต

ภาพ สเปค ข้อมูลจำเพาะของ ลีดสกรูและน็อต
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | |
| ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | ||
| C-MTSRK | C-MTSLK | เทียบเท่า S45C | — |
| C-MTSBRK | C-MTSBLK | เทียบเท่า S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ |
| C-MTSTRK | C-MTSTLK | เทียบเท่า SUS303 | — |
● ข้อผิดพลาด พิทช์ สะสม: ±0.15/300 มม
ประเภท | เกลียว ขนาดเกลียว D | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | ร· การเลือกคิว | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | พิทช์ เกลียว P | ||||||||||
| ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | ความยาวรวม เพลา L | F· T· S | E | |||||||||||
| C-MTSRK C-MTSBRK C-MTSTRK | C-MTSLK C-MTSBLK C-MTSTLK | 12 | 80 to 1000 | Q, R เมื่อ E ≤ 9 2≤F≤R × 5 2≤T≤Q × 5 2≤S≤E × 5 Q, R เมื่อE ≥ 10 2≤F≤R × 7 2≤T≤Q × 7 2≤S≤E × 7 | 7 | 8 | 9 | Q/2≤E≤Q—1 | 2 | ||||||
| 14 | 8 | 9 | 10 | 3 | |||||||||||
| 16 | 100 to 1200 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||
| 20 | 150 to 1200 | 10 | 12 | 14 | 15 | 4 | |||||||||
| 22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 5 | ||||||||||
| 25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
เมื่อรวมกับตัวบ่งชี้ ตำแหน่ง ซีรีส์ ความคุ้มค่า Q8 ถึง 14 จะเป็นขนาด มาตรฐานการปรับแต่งเพิ่มเติม ลีดสกรูและน็อต

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลีดสกรูและน็อต
● ลีดสกรูและน็อต เส้นใยโลหะต่อเนื่องรับประกันความแข็งแรง เกลียว สูง
● ลีดสกรูและน็อต ชุบแข็ง ด้วยความเย็นทำให้ พื้นผิว เกลียว ทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้น
ตัวอย่างการใช้ ลีดสกรูและน็อต

ข้อควรระวัง ลีดสกรูและน็อต
2. เมื่อสัมผัสกับ ลีดสกรูและน็อต โปรดใช้ ถุงมือ ป้องกัน รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
ประเภท
เกลียว ขนาดเกลียว D
ร·
การเลือกคิว
ความยาวรวม เพลา L
F·
T·
S
E