ลีดสกรู-ปลายขั้นบันไดทั้งสองด้าน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • รูปทรงที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมาตรฐาน JIS และมาตรฐานระดับประเทศมีความแตกต่างกันเล็กน้อย จึงไม่แนะนำให้ใช้สกรูสี่เหลี่ยมคางหมู รุ่นอีโคโนมี่ของมิซูมิ กับนัทมาตรฐานของมิซูมิหรือนัทแบรนด์อื่นๆ ในประเทศ
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

- ลีดสกรู-ปลายลดระดับแบบสองขั้น ทั้งสองด้าน
- C-MTSRW และ C-MTSTRW ทั้งคู่เป็นหนึ่งในสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- ทิศทางการหมุนของสกรู : เกลียวขวา
- วัสดุของลีดสกรู C-MTSRW: S45C หรือเทียบเท่า
- วัสดุของลีดสกรู C-MTSTRW: SUS303 หรือเทียบเท่า
- เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 และ 25 mm
- ความยาวเพลา L: 80-1200 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.5, 2, 3 ,4 และ 5
- วิธีเลือกรหัสในการสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก MISUMI Economy และเว็บไซต์ทางการของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าลีดสกรูและน็อต

1. ลีดสกรูและน็อตเป็นฟีดสกรูแบบเลื่อนที่เป็นไปตามมาตรฐานลีดสกรู 30 องศา มักจะใช้ในการส่งกำลัง (ป้อนเข้าและยกขึ้น) และอุปกรณ์ปรับตำแหน่งที่มีการล็อคด้วนตนเองได้ระดับหนึ่ง
2. ลีดสกรูและน็อตรุ่นอีโคโนมี่ มาพร้อมโรลเลอร์รีดขึ้นรูปคุณภาพสูง ผลิตจากวัสดุ SUS303 หรือ S45C ให้ความเที่ยงตรงระดับ 7e สามารถเลือกการปรับแต่งปลายทั้งสองด้านได้ 7 แบบ รองรับทุกรูปทรงโดยไม่จำเป็นต้องทำกระบวนการปรับแต่งเพิ่มเติมหลังสั่งซื้อ
3. ใช้กับน็อตของลีดสกรูและน็อตรุ่นอีโคโนมี่ ช่วยให้ระยะเกลียวที่สม่ำเสมอ

ดรออิ้งบอกขนาดของลีดสกรูและน็อต

ภาพรวมสเปคของลีดสกรูและน็อต

มาตรฐานชนิดมีรูสลักลีดสกรูและน็อตวัสดุลีดสกรูและน็อตกระบวนการเตรียมผิว
ด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้าย
C-MTSRWC-MTSLWC-MTSRVC-MTSLVเทียบเท่า S45C
C-MTSBRWC-MTSBLWC-MTSBRVC-MTSBLVเทียบเท่า S45Cฟิล์มป้องกันเฟอร์โรเฟอริกออกไซด์
C-MTSTRWC-MTSTLWC-MTSTRVC-MTSTLVเทียบเท่า SUS303
● ข้อผิดพลาดพิทช์เดียว: ±0.02 มม.
●ข้อผิดพลาดพิทช์สะสม: ±0.15/300 มม.
 
ลีดสกรูและน็อตชนิดลีดสกรูและน็อต
ขนาดเกลียว D
เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.ลีดสกรูและน็อตการเลือก V·ลีดสกรูและน็อตQเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.พิทช์เกลียว
P
ด้านขวาด้านซ้ายลีดสกรูและน็อตความยาวรวมของเพลา Lลีดสกรูและน็อตลีดสกรูและน็อตSลีดสกรูและน็อตCลีดสกรูและน็อตJ
มาตรฐาน
C-MTSRW
C-MTSBRW
C-MTSTRW

พร้อมประเภทรูสลัก
C-MTSRV
C-MTSBRV
C-MTSTRV
มาตรฐาน
C-MTSLW
C-MTSBLW
C-MTSTLW

ชนิดมีรูสลัก
C-MTSLV
C-MTSBLV
C-MTSTLV
(8)50 to 500V, เมื่อ Q≤9
2≤F≤V × 5
2≤S≤Q × 5


V, เมื่อ Q≥10
2≤F≤V × 7
2≤S≤Q × 7
6         C≤60
S-C-J
≥2
J≥2 หรือ J=0
ลีดสกรูและน็อตเมื่อ J=0 รูสลัก, รูกุญแจ R จะถูกกำจัดที่ปลายด้านเพลา
1.5
(10)80 to 100067        2
12(6)789      
14  8910     3
16100 ถึง 1200   91012    
20150 ถึง 1200    10121415  4
22    10121415  5
25     1214151617
ลีดสกรูและน็อตขนาดที่ระบุใน () ไม่สามารถใช้ได้กับเกลียวขวาที่มีรูสลัก
ลีดสกรูและน็อตเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ตำแหน่งซีรีส์ประหยัด Q8 to 14 จะเป็นขนาดมาตรฐาน
 

การปรับแต่งเพิ่มเติมของลีดสกรูและน็อต

คุณสมบัติของลีดสกรูและน็อต

● ลีดสกรูและน็อต ผิวเกลียวอันราบเรียบที่ถูกรีดด้วยลูกกลิ้งคุณภาพสูง รับประกันความแม่นยำ
● ลีดสกรูและน็อต เส้นใยเนื้อโลหะต่อเนื่องกันเพื่อเกลียวที่มีความแข็งแรงสูง
● ลีดสกรูและน็อต ชุบแข็งด้วยความเย็นเพื่อผิวเกลียวที่มีความทนทานต่อการสึกหรอยิ่งกว่า

ตัวอย่างการใช้งานของลีดสกรูและน็อต

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้ลีดสกรูและน็อต

1. อย่าทำลีดสกรูและน็อตหล่นหรือได้รับกระแทก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายได้ การกระแทกอาจทำให้เกิดความเสียหายในการใช้งานถึงแม้ว่าจะไม่อาจสังเกตเห็นได้ด้วยตาก็ตาม
2. เมื่อสัมผัสกับลีดสกรูและน็อต กรุณาสวมถุงมือป้องกัน รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย