ตลับลูกปืนเม็ดกลมสเตนเลสขนาดเล็ก แบบมีหน้าแปลน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดกลม สเตนเลสเล็ก แบบมีหน้าแปลน
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสเตนเลสขนาดเล็ก แบบมีหน้าแปลน โดยส่วนใหญ่มักใช้ในเครื่องมือและเครื่องจักรขนาดเล็ก เช่น ด้ามกรอฟัน และ ปั๊มขนาดเล็ก ตลับลูกปืนชนิดนี้มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 2 และ 8
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 5 และ 22
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 2.3 และ 7
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : Class 0
● ประเภทตลับลูกปืน : แบบปิด (แผ่นโลหะประกบ 2 ฝั่ง (ZZ))
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี และแรงในแนวแกน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
สินค้า Economy ตลับลูกปืนเม็ดกลมสเตนเลสขนาดเล็ก
- โครงสร้างสแตนเลสทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- มีหน้าแปลนในตัวเพื่อการติดตั้งและการวางตำแหน่งที่ง่ายดาย
- ฉนวนป้องกันสองชั้น (ZZ) เพื่อการป้องกันฝุ่นที่ดีขึ้น
- ออกแบบอย่างแม่นยำตามมาตรฐาน Class 0 เพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด
- มีให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเล็ก ๆ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ชนิดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดสีน้อยและความเร็วจำกัดสูง
· วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น นี้เทียบเท่ากับ SUS440C ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้
· เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวนของ ตลับลูกปืน/รองลื่น นี้ถึง Z1
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· แรง แรงบิด เสียดทานมีขนาดเล็ก และ เกรด ความแม่นยำ เป็น 0
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
C-SEFL685ZZ

วัสดุ เทียบเท่า SUS440Cความแม่นยำ ตลับลูกปืน/รองลื่น JIS B 1514 เกรด 0
หากต้องการป้องกัน สนิม โปรดให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีการ การชุบผิว ฮาร์ดโครม ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการชุบ นิกเกิล ด้วยไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก วัสดุ ชุด สเตนเลส SUS3
ตัวอย่างการใช้งาน ตลับลูกปืนเม็ดกลม



ข้อควรระวังในการใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
โปรดใช้ เครื่องมือ ติดตั้งพิเศษต่อไปนี้ ใน การติดตั้งและถอดออก
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
![]() | ![]() | ![]() |
| น๊อตตัวเมีย สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม/ แหวนล็อค | น็อตล็อค โหลดหนัก | จาระบี ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
| รุ่น ทั่วไป: JLNK20 | รุ่น ทั่วไป: HLB10 | รุ่น ทั่วไป: NS7 |