ตลับลูกปืนเม็ดกลม สเตนเลส

ข้อควรระวัง
- วัสดุ: SUS420 มีความทนทานต่อสนิมในระดับหนึ่ง และเกิดสนิมได้ยากกว่า SUJ2 แต่ไม่สามารถป้องกันสนิมได้อย่างสมบูรณ์
ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า - ระดับเสียงรบกวนถึงระดับ Z1
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดกลม สเตนเลส
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสเตนเลส เหมาะสำหรับใช้งานในเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ตลับลูกปืนชนิดนี้มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 10 และ 50
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 15 และ 110
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 4 และ 27
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : Class 0
● ประเภทตลับลูกปืน : แบบปิด (แผ่นโลหะประกบ 2 ฝั่ง (ZZ))
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี และแรงในแนวแกน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
สินค้า Economy ตลับลูกปืนเม็ดกลม
- ตลับลูกปืนงานละเอียดสูงพร้อมมาตรฐาน JIS Class 0
- ขนาดหลากหลาย: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในช่วงที่กำหนด
- การป้องกันสองชั้นเพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันฝุ่นได้ดียิ่งขึ้น
- ตลับลูกปืนเม็ดกลมราคาพิเศษ
- คุ้มค่าด้วยผลิตภัณฑ์ Misumi Economy

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
ภาพรวมสินค้าตลับลูกปืนเม็ดกลม
· ตลับลูกปืนชนิดนี้มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำและความเร็วสูงสุดสูง
· วัสดุของตลับลูกปืนนี้เทียบเท่ากับSUS420 ซึ่งมีความสามารถในการต้านทานสนิมในระดับหนึ่ง
· ระดับเสียงรบกวนของตลับลูกปืนนี้อยู่ที่ Z1
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· แรงบิดเสียดทานต่ำ และระดับความแม่นยำคือ 0
ดรออิ้งบอกขนาดของตลับลูกปืนเม็ดกลม
C-SE6000ZZ

วัสดุเทียบเท่ากับSUS420ความแม่นยำของตลับลูกปืนตามมาตรฐาน JIS B 1514 เกรด 0
หากต้องการป้องกันสนิม กรุณาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เคลือบโครเมียมแข็ง ผลิตภัณฑ์ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุสแตนเลสซีรีส์ SUS3
ตัวอย่างการใช้งานตลับลูกปืนเม็ดกลม



ข้อควรระวังในการใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลม
กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับตลับลูกปืนเม็ดกลม
![]() | ![]() | ![]() |
| น๊อตตัวเมียสำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลม/ชุดแหวนล็อค | น็อตล็อคโหลดหนัก | จาระบีสำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลม |
| รุ่นทั่วไป: JLNK20 | รุ่นทั่วไป: HLB10 | รุ่นทั่วไป: NS7 |