ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก สเตนเลส

ข้อควรระวัง
- 1. โครงสร้างเรียบง่ายและใช้งานง่าย
2. ระดับเสียงของสินค้าชนิดนี้สูงกว่า Z1 - ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก สเตนเลส
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสเตนเลส เหมาะสำหรับใช้งานในเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ตลับลูกปืนชนิดนี้มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 2 และ 8
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 5 และ 28
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 2.3 และ 9
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : Class 0
● ประเภทตลับลูกปืน : แบบปิด (แผ่นโลหะประกบ 2 ฝั่ง (ZZ))
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี และแรงในแนวแกน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
สินค้า Economy ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก
- ออกแบบอย่างแม่นยำเพื่อการเคลื่อนไหวหมุนที่ราบรื่น
- โครงสร้างสแตนเลสทนทานต่อการกัดกร่อน
- ขนาดหลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- การออกแบบป้องกันสองชั้นเพื่อป้องกันฝุ่น
- มีความสามารถในการทำงานความเร็วสูง

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ชนิดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดสีน้อยและความเร็วจำกัดสูง
· วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น นี้เทียบเท่ากับ SUS440C ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้
· เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวนของ ตลับลูกปืน/รองลื่น นี้ถึง Z1
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· นอกจาก ตลับลูกปืน แบบเปิดแล้ว ยังมี ตลับลูกปืนเม็ดกลม พร้อมฝาปิดกันฝุ่น เหล็กกล้า ตลับ ตลับลูกปืน พร้อม บรรจุภัณฑ์ ยางซีล หน้าสัมผัส และ ตลับลูกปืน พร้อม ยางซีล ไม่สัมผัส หรือ ตลับลูกปืน พร้อม บรรจุภัณฑ์ แหวน ที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ วงแหวนนอก
· ตลับลูกปืนที่มีฝาปิดกันฝุ่นหรือซีลปิดผนึกด้วยจาระบีคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสม ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึกมักใช้กรง แผ่นเหล็กกล้า ประทับตรา ซึ่งมีแรง แรงบิด เสียดทานต่ำและ เกรด ความแม่นยำ 0
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

วัสดุ เทียบเท่า SUS440Cความแม่นยำ ตลับลูกปืน/รองลื่น GB 307 PO
JIS B 1514 เกรด 0
ตัวอย่างการใช้งาน ตลับลูกปืนเม็ดกลม



ข้อควรระวังในการใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
โปรดใช้ เครื่องมือ ติดตั้งพิเศษต่อไปนี้ ใน การติดตั้งและถอดออก
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
| น๊อตตัวเมีย สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม/ แหวนล็อค | น็อตล็อค โหลดหนัก | จาระบี ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
![]() | ![]() | ![]() |
| รุ่น ทั่วไป: LJNK20 | รุ่น ทั่วไป: HLB10 | รุ่น ทั่วไป: NS7 |