(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภทผลิตภัณฑ์: น๊อตล็อค ตลับลูกปืน ชนิด R ซีรีส์ C-RM
・ ขนาดเกลียวของ เกลียว: M8X0.75, M10X1.0, M12X1.0, M15X1.0, M16X1.5, M17X1.0, M20X1.0, M25X1.5, M27X1.5, M30X1.5, M33X1.5, M35X1 .5, M40X1.5, M45X1.5, M50X1.5, M55X2.0, M60X2.0
・ วัสดุ: ทำจาก SC45 (ตลับลูกปืน) และฟอสเฟอร์บรอนซ์ (หมุดล็อค)
· น็อตล็อค ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรและอุตสาหกรรม โดยล็อคตัวเองผ่านการเสียดสีระหว่างน็อตและโบลท์ อย่างไรก็ตาม การล็อคตัวเองนี้อาจเชื่อถือได้น้อยลงภายใต้โหลดแบบไดนามิก เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือ อาจมีการใช้มาตรการป้องกันการคลายตัวเพิ่มเติมในการใช้งานที่สำคัญ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า |
---|
C-RM8 |
C-RM10 |
C-RM12 |
C-RM15 |
C-RM16 |
C-RM17 |
C-RM20 |
C-RM25 |
C-RM27 |
C-RM30 |
C-RM33 |
C-RM35 |
C-RM40 |
C-RM45 |
C-RM50 |
C-RM55 |
C-RM60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 196.98 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8X0.75 | |
฿ 196.98 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10X1.0 | |
฿ 196.98 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12X1.0 | |
฿ 196.98 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M15X1.0 | |
฿ 196.98 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M16X1.5 | |
฿ 196.98 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M17X1.0 | |
฿ 196.98 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20X1.0 | |
฿ 192.43 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M25X1.5 | |
฿ 217.43 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M27X1.5 | |
฿ 217.43 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M30X1.5 | |
฿ 237.90 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M33X1.5 | |
฿ 237.90 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M35X1.5 | |
฿ 258.35 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M40X1.5 | |
฿ 312.90 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M45X1.5 | |
฿ 350.00 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M50X1.5 | |
฿ 403.05 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M55X2.0 | |
฿ 457.60 | ECONOMY PRECISION LOCK NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M60X2.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | S45C การกลั่นด้วยความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิวฟอสเฟต | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง