ล็อคนัทตลับลูกปืน ชนิด F แคลมป์ยึด 60 องศา

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part07 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ประเภทผลิตภัณฑ์: น๊อตล็อค ตลับลูกปืน ชนิด F แคลมป์ 60 องศา ซีรีส์ C-FM
・ ขนาดเกลียวของ เกลียว: M12X1.5, M15X1.0, M17X1.0, M20X1.0, M20X1.5, M24X1.5, M25X1.5, M30X1.5, M35X1.5, M40X1.5, M45X1.5, M50X1 .5, M55X2.0, M60X2.0
・ วัสดุ: ทำจาก SC45 (ตลับลูกปืน) และฟอสเฟอร์บรอนซ์ (หมุดล็อค)
· น็อตล็อค ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรและอุตสาหกรรม โดยล็อคตัวเองผ่านการเสียดสีระหว่างน็อตและโบลท์ อย่างไรก็ตาม การล็อคตัวเองนี้อาจเชื่อถือได้น้อยลงภายใต้โหลดแบบไดนามิก เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือ อาจมีการใช้มาตรการป้องกันการคลายตัวเพิ่มเติมในการใช้งานที่สำคัญ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สินค้า Economy ล็อคนัทตลับลูกปืน
- น็อตล็อค ตลับลูกปืน/รองลื่น ความคุ้มค่า รีส์ประหยัดมอบประสิทธิภาพสูงในราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณ
- เลือกจากขนาด เกลียว ที่มีให้เลือกมากมายเพื่อความคล่องตัวในการใช้งานต่างๆ
- ผลิตจาก วัสดุ แข็งแรงพร้อม ขาพิน ล็อค ออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่เข้มงวด
- การออกแบบ การจับยึดทำให้ ตัวจับชิ้นงาน แน่นและมั่นคง ช่วยจัดการการสั่นสะเทือน
- เพลิดเพลินกับการจัดส่งที่รวดเร็วและสินค้าคงคลังจำนวนมากเพื่อการส่งมอบตรงเวลา

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สลัก Fulcrum
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สลัก Fulcrum
คุณสมบัติของ สลัก Fulcrum
ในโอกาสสำคัญบางโอกาส เราจะใช้มาตรการป้องกันการคลายตัวเพื่อให้แน่ใจว่าการล็อค น๊อตตัวเมีย มีความน่าเชื่อถือ สลัก Fulcrum น็อตล็อค เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการคลายตัว

สลัก Fulcrum ยึด ทองแดง และ เกลียว ได้รับการออกแบบให้ มุม 60° และไม่รับภาระตาม โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน บน เกลียว เมื่อ น๊อตตัวเมีย ล็อคอยู่ พื้นผิว เกลียว จะไม่ลด โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ สลัก Fulcrum

ภาพรวม สเปค ของ สลัก Fulcrum

สลัก Fulcrum,ผลการทดสอบแรงสั่นสะเทือน ตามแนวแกน (เครื่องวัดความถี่ ในการสั่นสะเทือน: 0.6cpm ความเร่ง: 8 G)

ตัวอย่างการใช้ สลัก Fulcrum