ล็อคนัทตลับลูกปืน ซีรีส์ AN

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • โครงสร้างนั้นเรียบง่าย เกลียวใน และส่วนปลายถูกประมวลผลพร้อมกัน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าตรงตามข้อกำหนดของ งานละเอียด ของการ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ออฟเซ็ท

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทผลิตภัณฑ์: น๊อตล็อค ตลับลูกปืน ชนิด AN ซีรีส์ C-AN / C-ANAW
・ ขนาดเกลียวของ เกลียว:M10X0.75, M12X1.0, M15X1.0, M17X1.0, M20X1.0, M25X1.5, M30X1.5, M35X1.5, M40X1.5, M45X1.5, M50X1.5
・ วัสดุ: ทำจาก SC45 (ตลับลูกปืน) และ SPCC (แหวนรองป้องกันการคลายรูปฟันสำหรับตลับลูกปืน)
· น็อตล็อค ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรและอุตสาหกรรม โดยล็อคตัวเองผ่านการเสียดสีระหว่างน็อตและโบลท์ อย่างไรก็ตาม การล็อคตัวเองนี้อาจเชื่อถือได้น้อยลงภายใต้โหลดแบบไดนามิก เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือ อาจมีการใช้มาตรการป้องกันการคลายตัวเพิ่มเติมในการใช้งานที่สำคัญ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy ล็อคนัทตลับลูกปืน

ป้องกันการคลายตัว ทนทาน เชื่อถือได้

- น็อตล็อคลูกปืนซีรีส์ Economy นำเสนอราคาที่เอื้อมถึงได้อย่างเหนือชั้น พร้อมทั้งยังคงมาตรฐานประสิทธิภาพที่สูงไว้ได้

- มีขนาดเกลียวให้เลือกหลากหลาย ให้ความคล่องตัวกับการใช้งานที่หลากหลาย

- ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานสูง

- ติดตั้งแหวนป้องกันการคลายตัวเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

- ได้รับประโยชน์จากสินค้าคงคลังจำนวนมากและการจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อการส่งมอบที่รวดเร็ว

สินค้า Economy ล็อคนัทตลับลูกปืน R Type
โลโก้ประหยัดของ MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D

ภาพรวมสินค้าของสลัก Fulcrum

สลัก Fulcrum, น็อตล็อค ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ หลักการทำงานของมันคือการล็อคตัวเองโดยแรงเสียดทานระหว่างน๊อตตัวเมียกับสลักเกลียว แต่ความน่าเชื่อถือของการล็อคตัวเองนี้จะลดลงเมื่อมีโหลดไฟฟ้าแบบไดนามิก ในบางโอกาสที่สำคัญ เราจะใช้มาตรการป้องกันการคลายตัวเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของการล็อคน๊อตตัวเมีย หลักการทำงานของน๊อตตัวเมียคือการล็อคตัวเองโดยแรงเสียดทานระหว่างน๊อตตัวเมียและสลักเกลียว แต่ความน่าเชื่อถือของการล็อคตัวเองนี้จะลดลงเมื่อมีโหลดไฟฟ้าแบบไดนามิก

คุณสมบัติของสลัก Fulcrum

โครงสร้างและคุณสมบัติ
คุณสมบัติของสลัก Fulcrum
ในบางโอกาสที่สำคัญ เราจะใช้มาตรการป้องกันการคลายตัวเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของการล็อคน๊อตตัวเมีย สลัก Fulcrum, น็อตล็อค เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการคลายตัว
ประสิทธิภาพการป้องกันการคลายตัวของน็อตล็อคขึ้นอยู่กับแรงปฏิกิริยาระหว่างเกลียวที่ตาข่ายของน๊อตตัวเมียและสลักเกลียวเป็นหลัก มีหลายวิธีในการเพิ่มแรงยึดระหว่างเกลียวที่เข้าประกบกัน เช่น การปรับปรุงโครงสร้างของเกลียวน๊อตตัวเมีย การทำให้ผิวไนลอนของน๊อตตัวเมียไนลอนหยาบขึ้น และกระบวนการเตรียมผิวของเกลียว
วัสดุ
ชนิดชนิด①น็อตสำหรับตลับลูกปืน②กันคลายรูปฟัน

แหวนรองสำหรับตลับลูกปืน

①+②C-ANAWSC45SPCC
C-ANSC45
โครงสร้างของสลัก Fulcrum นั้นเรียบง่าย โดยเกลียวในและส่วนปลายถูกประมวลผลพร้อมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามข้อกำหนดความแม่นยำของการแกว่ง

Drawing ระบุขนาดของสลัก Fulcrum

น็อตล็อคแบบประหยัด แหวนล็อคฟัน ซีรีส์ AN ดรออิ้งบอกขนาด

ภาพรวมของสเปคของสลัก Fulcrum


รหัสสินค้าM × ระยะพิทช์เกลียว
(เกลียวละเอียด)
①น็อตสำหรับตลับลูกปืน②แหวนกันคลายรูปฟันสำหรับตลับลูกปืน

ขนาดการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของร่องติดตั้งสำหรับแหวนกันคลายรูปทรงทั้งสอง
(ค่าอ้างอิง)

ชนิดลำดับที่Dhก.tD2dd1kS1S2tVD3D4จำนวน ซี่, แถว, ชุดความกว้างของร่อง aความลึกของร่อง b
C-AN
(① น็อตล็อคตลับลูกปืน)
C-ANAW
(①+② ชุดประกอบน๊อตตัวเมียและแหวนรอง)
0010 × 0.75184321314108.5331.022113942
0112 × 1.02217181210.52517
0215 × 1.0255421211513.5442.52821135
0317 × 1.02824241715.53224
0420 × 1.032626282018.53626
0525 × 1.5387532342523551.2423272.5
0630 × 1.54538413027.549383
0735 × 1.552844483532.56574415
0840 × 1.558962.550534037.566250
0945 × 1.5651056604542.5695617
1050 × 1.5701161655047.57461
 

ตัวอย่างการใช้งานสลัก Fulcrum

ตัวอย่างการใช้งานของน็อตล็อครุ่นอีโคโนมี่ แหวนล็อคฟัน ซีรีส์ AN

ตัวอย่างการใช้งานของน็อตล็อครุ่นอีโคโนมี่ แหวนล็อคฟัน ซีรีส์ AN