ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวขนาดเล็ก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกเบี้ยว มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ C-CF / C-CFS
・ วัสดุ โรเลอร์: ทำจาก สเตนเลส SUS440 (C-CFS) หรือ SUJ2 (C-CF)
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง D (Ø) [mm]: 4.5, 5, 6, 8, 10, 12
・ ความกว้าง โรเลอร์ B [mm]:2.5, 3, 4, 5, 6, 7
· สตัดสกรู ขนาดเกลียว:M2 x 0.4, M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวขนาดเล็ก

การออกแบบกะทัดรัดมีความกว้างของลูกกลิ้งให้เลือกหลากหลายการทำงานด้วยความเร็วสูง

- ขนาดมิเนียเจอร์สำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด มีให้เลือกใช้ลูกกลิ้งภายนอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

- มีให้เลือกหลายขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง เลือกจากความกว้างภายในช่วงที่กำหนด

- เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานด้วยความเร็วสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

- มีให้เลือกทั้งแบบลูกกลิ้งมาตรฐานและลูกกลิ้งเสริมเต็มประสิทธิภาพ แบบมาตรฐานสำหรับแรงเสียดทานต่ำและการใช้งานความเร็วสูง แบบเสริมเต็มประสิทธิภาพสำหรับความสามารถในการรับน้ำหนักหนัก

- ผลิตจากสเตนเลส SUS440 หรือ SUJ2 ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและห้องสะอาด

สินค้า Economy ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวขนาดเล็ก
โลโก้ประหยัดของ MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งติดตามคือตลับลูกปืนชนิดเพลาที่มีลูกปืนเม็ดเข็มประกอบอยู่ระหว่างแหวนรอบนอกที่มีผนังหนาและแหวนรอบใน ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานบนรางไกด์สำหรับการลำเลียง
ลูกเบี้ยวเป็นตลับลูกปืนชนิดเพลาที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีลูกกลิ้งรูปเข็มที่เรียกว่าลูกกลิ้งเข็มติดตั้งอยู่ภายใน ลูกกลิ้งเข็มช่วยเพิ่มความสามารถในการหมุน และสามารถทนต่อการหมุนที่มีความเร็วสูงได้ นอกจากนี้ แหวนรอบนอกยังมีการออกแบบให้ผนังหนากว่าแบริ่งมาตรฐาน จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องรับแรงกระแทกหรือโหลดหนัก

ภาพรวมสินค้า Economy ลูกเบี้ยวขนาดเล็ก




หมายเหตุ: สำหรับบางรุ่น วิธีการบรรจุภัณฑ์ได้เปลี่ยนจากกล่องเป็นถุง ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน อาจมีการจัดส่งแบบผสมกันเกิดขึ้น แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน  
 
ดรออิ้งบอกขนาด

หมายเหตุ: เพลาในลูกเบี้ยวมิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็กจะค่อนข้างบาง กรุณาขันแน่นตามแรงบิดขันแน่นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจเกิดความเสี่ยงที่เพลาจะหักได้
 
รายละเอียดจำเพาะของวัสดุ
การใช้งานTYPEวัสดุอุปกรณ์เสริม
ชนิดทั่วไปC-CFเทียบเท่า SUJ2
(ส่วนสลักเกลียวทรงกระบอก: SCM415)
น็อตหกเหลี่ยม 1 ตัว
C-CFSเทียบเท่า SUS440น็อตหกเหลี่ยม 1 ตัว (SUS304)
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำE-CFFAMCเทียบเท่า SUS440น็อตหกเหลี่ยม 1 ตัว (SUS304)
ประเภทงานรับน้ำหนักมากE-CFFANGเทียบเท่า SUJ2
(ส่วนสลักเกลียวทรงกระบอก: SCM425)
น็อตหกเหลี่ยม 1 ตัว
(S45C · ฟิล์มป้องกันแม่เหล็กไทต์)
E-CFFAMGเทียบเท่า SUS440น็อตหกเหลี่ยม 1 ตัว (SUS304)
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
■ ตารางข้อมูลจำเพาะ
ชนิด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโรเลอร์ D
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
ความเผื่อ
M × ระยะพิทช์โรเลอร์ กว้าง BB1L*H
ชนิดd
C-CF
C-CFS

E-CFFAMC
E-CFFANG
E-CFFAMG
24.50
-0.008
2 × 0.42.54820.9
2.552.5 × 0.4534.59.52.5
363 × 0.545.511.531.3
484 × 0.7571541.5
5105 × 0.8681852
6126 × 1.079.521.562.5
ขณะนี้ E-CFFAMC, E-CFFANG และ E-CFFAMG ยังไม่มีสเปค d=2

■ ตารางพารามิเตอร์
dโหลดพิกัดพื้นฐานน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้สูงสุดขณะหยุดนิ่งแรงบิดล็อคสูงสุด
(N·cm)
C-CFC-CFSE-CFFANGE-CFFAMG/E-CFFAMCC-CF
(N)
C-CFS
(N)
E-CFFAMG
E-CFFAMC
(N)
E-CFFANG
(N)
Cr (ไดนามิก)
N
Cor (คงที่)
N
Cr (ไดนามิก)
N
Cor (คงที่)
N
Cr (ไดนามิก)
N
Cr (คงที่)
N
Cr (ไดนามิก)
N
Cor (คงที่)
N
218813216811311810110
2.5254.2207.7217176.7800864736792176.7176.7187.220820
3390.6378.2350.3325.51096141610081296325.5325.5326.534230
4669.6669.6567.3567.31880243217282232567.3567.3592.862460
5973.41153.2830.88682512376823043464868868965.61136130
61277.21339.21165.61264.836885016339246081264.81264.81434.81688230
kgf = N × 0.101972

■ หมายเหตุ
1. ลูกเบี้ยวชนิดก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำจะถูกเติมจาระบีชนิดก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ AFE-CA (THK) สมรรถนะและอุณหภูมิใช้งานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สารเพิ่มความหนืดสารประกอบยูเรียเป็นหลัก
น้ำมันพื้นฐานน้ำมันสังเคราะห์
ความหนืดคิเนแมติกของน้ำมันพื้นฐาน (40°C, มม.2/วินาที)100
ประสิทธิภาพในการแทรกซึม (25°C·60W)260
จุดหยด (°C)258
การระเหย: wt% (99°C·22ชม.)0.1
การแยกน้ำมัน: wt% (100°C·22ชม.)0.8
อุณหภูมิใช้งาน ( °C)-40 ถึง +160 (สภาพแวดล้อมบรรยากาศ)
หมายเหตุ: จาระบีนี้ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมสุญญากาศ
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. มาพร้อมเพลา ติดตั้งง่าย!
2. เหมาะสำหรับการใช้งานรับโหลดไฟฟ้า!
3. ยังเหมาะกับการหมุนความเร็วสูง

โครงสร้าง ลูกกลิ้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มาตรฐาน
คุณสมบัติสินค้า Economy ลูกเบี้ยวขนาดเล็ก

วิธีการนำทางของลูกกลิ้ง
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวพร้อมรังลูกปืนเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงเสียดทานต่ำและความเร็วสูง ในขณะที่ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบเต็มหน้าจะเหมาะสำหรับการหมุนความเร็วสูงและการใช้งานที่มีโหลดไฟฟ้าสูง
พร้อมรังลูกปืน (มาตรฐาน)ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบเต็มหน้า ประเภทโหลดหนัก
คุณสมบัติสินค้า Economy ลูกเบี้ยวขนาดเล็ก

โครงสร้างซีล
สำหรับตลับลูกปืนแบบไม่มีซีล ช่องว่างระหว่างวงแหวนนอกกับบริเวณรอบวงของแกนปลาย และระหว่างวงแหวนนอกกับเพลทด้านข้างมีขนาดเล็ก จึงกลายเป็นร่องรอบชั้นใน สำหรับแบริ่งชนิดปิดผนึก จะมีการติดตั้งซีลปะเก็นในส่วนซีล Labyrinth ที่มีการป้องกัน เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ชนิดไม่มีซีลชนิดซีล
คุณสมบัติสินค้า Economy ลูกเบี้ยวขนาดเล็ก

โปรดทราบ: ส่วนเกลียวของลูกเบี้ยวเบรคเกอร์ขนาดเล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าใช้แรงบิดขันแน่นเกินค่าที่กำหนดเมื่อติดตั้งด้วยประแจ
(แรงบิดขันแน่นสูงสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งในสี่ของสลักเกลียวมาตรฐาน โปรดตระหนักถึงเรื่องนี้)
 
ข้อควรระวัง
· หากลูกเบี้ยวตกพื้นหรือถูกกระแทกอย่างแรง อาจได้รับความเสียหาย
· เมื่อได้รับแรงกระแทก แม้จะไม่เห็นความเสียหายภายนอก ฟังก์ชั่นการทำงานอาจยังคงเสียหายได้ โปรดทราบ
· ลูกเบี้ยวเหมาะสำหรับโหลดไฟฟ้าแนวรัศมีและไม่เหมาะสำหรับการรับแรงดึง ดังนั้น กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานในกรณีที่มีการใช้แรงดึง
 
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานสินค้า Economy ลูกเบี้ยวขนาดเล็กตัวอย่างการใช้งานสินค้า Economy ลูกเบี้ยวขนาดเล็ก
ทิศทางการเคลื่อนที่
“การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง”
พื้นผิวสัมผัสต้องเรียบ
และลูกเบี้ยวจะเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
ตัวอย่างการใช้งานสินค้า Economy ลูกเบี้ยวขนาดเล็กทิศทางการแกว่ง
พื้นผิวสัมผัสเป็นเส้นโค้ง
และลูกเบี้ยวจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางโค้ง
ตัวอย่างการใช้งานสินค้า Economy ลูกเบี้ยวขนาดเล็ก

วิธีการติดตั้ง
ตัวอย่างการใช้งานสินค้า Economy ลูกเบี้ยวขนาดเล็ก
ขณะติดตั้ง อย่าใช้ค้อนตีหน้าแปลนของตลับลูกปืนหัวล็อคโดยตรง มิฉะนั้นอาจทำให้การหมุนไม่ดีหรือเกิดการแตกหักได้ กรุณาใช้ประแจหกเหลี่ยมหรือไขควงหัวแบน
ยึดรูหกเหลี่ยมหรือร่องไขควง จากนั้นใช้ประแจขันน๊อตตัวเมียให้แน่น
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
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวขนาดเล็ก | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย