ลิ่มขนานแบบตรง / แบบปลายกลมข้างหนึ่ง / แบบปลายกลมทั้งสองข้าง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ลิ่มขนาน C-KED, C-KEG, ซีรีส์ C-KES
・ ความกว้างของประแจเครื่อง [mm]: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
・ ความยาวโดยรวม [mm]: 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
・ ลิ่มส่งกำลังแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ลิ่มขนาน (ตรง) ลิ่มขนาน (กลมที่ปลายด้านหนึ่ง) ลิ่มขนาน (กลมที่ปลายทั้งสอง)
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ลิ่มขนาน
กุญแจที่ใช้ผิวด้านข้างสองด้านเป็นผิวทำงาน และถ่ายทอดแรงบิดโดยการกดด้านข้างของกุญแจและร่องกุญแจ
รูปภาพสินค้า



กุญแจที่ใช้ผิวด้านข้างสองด้านเป็นผิวทำงาน และถ่ายทอดแรงบิดโดยการกดด้านข้างของกุญแจและร่องกุญแจ
รูปภาพสินค้า



ดรออิ้งบอกขนาด

สเปคของวัสดุ
| ชนิด | วัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ||
| ทรงกลมที่ปลายทั้งสองด้าน รูปแบบ A | รูปทรงแบบตรง B | ปลายกลมด้านหนึ่ง รูปทรง C | ||
| C-KES | C-KED | C-KEG | วัสดุเหล็กกล้า | 500 N/mm2 หรือมากกว่า |
| C-KESF | C-KEDF | C-KEGF | ||
| C-KESH | C-KEDH | C-KEGH | เหล็กกล้า 25 ถึง 30HRC | 600 N/mm2 หรือมากกว่า |
| C-KESS | C-KEDS | C-KEGS | สแตนเลส | 500 N/mm2 หรือมากกว่า |
ตารางข้อมูลจำเพาะ

| รหัสสินค้า | ความยาวทั้งหมด L | ความเผื่อ H | C | |||||||||||||||||||||||||||||
ชนิด | ความกว้าง Bh9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C-KES C-KESF C-KESH C-KESS (ชนิดหัวกลมคู่ A) C-KED C-KEDF C-KEDH C-KEDS (ชนิดตรงทะลุ B) C-KEG C-KEGF C-KEGH C-KEGS (ชนิดหัวกลมเดี่ยว C) | 2 | 0 -0.025 | 6* | 8* | 9 | 10* | 12 | 15* | 2 | 0 -0.025 | 0.16 ถึง 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6* | 8* | 10 | 12 | 15* | 16* | 18* | 20 | 25 | 30* | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 -0.030 | 8* | 10 | 12 | 15* | 16 | 18* | 20 | 25 | 30* | 40* | 50* | 4 | 0 -0.030 | ||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 11 | 12 | 15* | 16 | 18 | 20 | 22* | 25 | 29 | 30 | 35 | 40 | 45* | 50 | 60* | 5 | 0.25 ถึง 0.40 | ||||||||||||||
| 6 | 10* | 12* | 15* | 16* | 18* | 20 | 22 | 25 | 28* | 30 | 32* | 35* | 40* | 45* | 50* | 60* | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 0 -0.036 | 25* | 7 | 0 -0.090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10* | 12 | 15 | 16 | 18* | 20* | 22* | 24 | 25 | 28* | 30 | 32* | 35* | 40* | 45* | 50* | 55* | 70* | 80* | 90* | ||||||||||||
| 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 8 | 0.40 ถึง 0.60 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.043 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 35 | 38 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 70 | 120 | 11 | 0 -0.110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 -0.052 | 67 | 12 | 0.60 ถึง 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 45 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ลิ่มขนาน คือกุญแจที่ใช้ผิวด้านข้างทั้งสองเป็นผิวทำงาน และถ่ายทอดแรงบิดโดยการกดด้านข้างของลิ่มขนานและรูกุญแจ
ลิ่มขนานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลิ่มขนานมาตรฐาน ลิ่มขนานบาง และลิ่มขนานแบบมีตัวนำ
ลิ่มขนานมาตรฐานมีการศูนย์กลางที่ดี ความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูง และประกอบได้ง่าย แต่ไม่สามารถยึดชิ้นส่วนบนเพลาในแนวแกนได้ ลิ่มขนานถูกใช้กับเพลาที่มีความเร็วสูงหรือได้รับแรงกระแทกและโหลดที่เปลี่ยนแปลงได้;
ลิ่มขนานแบบบางใช้กับโครงสร้างผนังบางและบริเวณที่แรงบิดส่งผ่านมีค่าน้อย; ลิ่มขนานแบบมีไกด์ใช้สำหรับยึดลิ่มขนานกับเพลาด้วยสกรู และใช้ในกรณีที่ชิ้นส่วนบนเพลาไม่เคลื่อนที่ตามแนวแกนเพลามากนัก
ลิ่มขนานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลิ่มขนานมาตรฐาน ลิ่มขนานบาง และลิ่มขนานแบบมีตัวนำ
ลิ่มขนานมาตรฐานมีการศูนย์กลางที่ดี ความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูง และประกอบได้ง่าย แต่ไม่สามารถยึดชิ้นส่วนบนเพลาในแนวแกนได้ ลิ่มขนานถูกใช้กับเพลาที่มีความเร็วสูงหรือได้รับแรงกระแทกและโหลดที่เปลี่ยนแปลงได้;
ลิ่มขนานแบบบางใช้กับโครงสร้างผนังบางและบริเวณที่แรงบิดส่งผ่านมีค่าน้อย; ลิ่มขนานแบบมีไกด์ใช้สำหรับยึดลิ่มขนานกับเพลาด้วยสกรู และใช้ในกรณีที่ชิ้นส่วนบนเพลาไม่เคลื่อนที่ตามแนวแกนเพลามากนัก
ข้อควรระวัง
1) เมื่อรูสลัก, รูกุญแจ ถูกใช้ร่วมกับลิ่มขนาน หากช่องว่างกว้างเกินไป ลิ่มขนานจะไม่สามารถยึดได้แน่นเนื่องจากหลวม
2) เมื่อรูสลัก, รูกุญแจ และลิ่มขนานถูกใช้แน่นเกินไป ลิ่มขนานจะไม่สามารถติดตั้งในรูสลัก, รูกุญแจได้

2) เมื่อรูสลัก, รูกุญแจ และลิ่มขนานถูกใช้แน่นเกินไป ลิ่มขนานจะไม่สามารถติดตั้งในรูสลัก, รูกุญแจได้

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้ลิ่มขนาน


วัสดุ
ความยาวทั้งหมด L
ชนิด
ความกว้าง Bh9