ลิ่มขนานกึ่งสำเร็จรูป

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ข้อมูลสเปคของบางขนาดกำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: คีย์ขนาน กึ่งสำเร็จรูป ซีรีส์ C-KET
・ความกว้างของลิ่มเครื่องจักร [mm]: 5, 6, 8, 10, 12
・ ความยาวโดยรวม [mm]:300
・ กุญแจเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์นี้ช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการประมวลผลกุญแจตามความต้องการขนาดเฉพาะของพวกเขา ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปนี้ให้อำนาจแก่ผู้ใช้ในการปรับแต่งปุ่มให้ตรงกับความต้องการของตนได้อย่างแม่นยำ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

 
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
ลิ่มขนาน กึ่งสำเร็จรูป
ลูกค้าสามารถนำไปแปรรูปเองได้ตามขนาดที่ต้องการ

รูปภาพสินค้า
(ซีรีส์ประหยัด) ลิ่มขนาน กึ่งสำเร็จรูป

(ซีรีส์ประหยัด) ลิ่มขนาน กึ่งสำเร็จรูป

ความแตกต่างระหว่างมุม R
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
(ซีรีส์ประหยัด) ลิ่มขนาน กึ่งสำเร็จรูป
สำหรับ C-KET, L=300
 สำหรับ C-KETS, L=350
ชนิดวัสดุความทนต่อแรงดึง
C-KETเหล็กกล้า500 N/mm²
ขึ้นไป
C-KETSสแตนเลส
หากมีข้อกำหนดในการป้องกันสนิม โปรดให้ความสำคัญกับสินค้าที่ผลิตจากสแตนเลส
 
ภาพรวม สเปค
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้าความเผื่อ HC
ชนิดความกว้าง Bh9
C-KET
(L=300)
30
-0.025
30
-0.025
0.16 ถึง 0.25
40
-0.030
40
-0.030
550.25 ถึง 0.40
66
77
80
-0.036
0
-0.090
1080.40 ถึง 0.60
120
-0.043
149
1610
18110
-0.110
 
รหัสสินค้าความเผื่อ HC
ชนิดความกว้าง Bh9
C-KETS
(L=350)
3+0.015
-0.025
3+0.015
-0.025
0.3
44
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
ลิ่มขนาน คือกุญแจที่ใช้ผิวด้านข้างทั้งสองเป็นผิวทำงาน และถ่ายทอดแรงบิดโดยการกดด้านข้างของลิ่มขนานและรูกุญแจ
ลิ่มขนานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลิ่มขนานมาตรฐาน ลิ่มขนานบาง และลิ่มขนานแบบมีตัวนำ
ลิ่มขนานมาตรฐานมีการศูนย์กลางที่ดี ความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูง และประกอบได้ง่าย แต่ไม่สามารถยึดชิ้นส่วนบนเพลาในแนวแกนได้ ลิ่มขนานถูกใช้กับเพลาที่มีความเร็วสูงหรือได้รับแรงกระแทกและโหลดที่เปลี่ยนแปลงได้;
ลิ่มขนานแบบบางใช้กับโครงสร้างผนังบางและบริเวณที่แรงบิดส่งผ่านมีค่าน้อย; ลิ่มขนานแบบมีไกด์ใช้สำหรับยึดลิ่มขนานกับเพลาด้วยสกรู และใช้ในกรณีที่ชิ้นส่วนบนเพลาไม่เคลื่อนที่ตามแนวแกนเพลามากนัก
 
ข้อควรระวัง
 
1) เมื่อรูสลัก, รูกุญแจ ถูกใช้ร่วมกับลิ่มขนาน หากช่องว่างกว้างเกินไป ลิ่มขนานจะไม่สามารถยึดได้แน่นเนื่องจากหลวม
2) เมื่อรูสลัก, รูกุญแจ และลิ่มขนานถูกใช้แน่นเกินไป ลิ่มขนานจะไม่สามารถติดตั้งในรูสลัก, รูกุญแจได้

(ซีรีส์ประหยัด) ลิ่มขนาน กึ่งสำเร็จรูป
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
ตัวอย่างการใช้ลิ่มขนาน
(ซีรีส์ประหยัด) ลิ่มขนาน กึ่งสำเร็จรูป