ลิ่มขนานพร้อมรูต๊าป

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ลิ่มขนานพร้อมรูต๊าปเกลียว C-KEDM / C-KEGM / C-KESM
・ ลิ่มขนานพร้อมรูต๊าปเกลียว: ส่วนประกอบที่มีความแม่นยำเพื่อการจัดตำแหน่งที่ปลอดภัยในส่วนประกอบทางกล ด้วยรูต๊าปเกลียว พวกมันจึงมีความคล่องตัวในการติดตั้ง เหมาะสำหรับการวางตำแหน่งที่แม่นยำและติดตั้งง่ายในการใช้งานต่างๆ
・ ลิ่มส่งกำลังแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ลิ่มขนาน (ตรง) ลิ่มขนาน (กลมที่ปลายด้านหนึ่ง) ลิ่มขนาน (กลมที่ปลายทั้งสอง)
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลิ่มส่งกำลัง
กุญแจ ที่ใช้พื้นผิวสองด้านเป็นพื้นผิวการทำงาน และถ่ายโอน แรงบิด โดยการกดด้านข้างของ กุญแจ และ รูสลัก, รูกุญแจ
ชนิดถอด เกลียว สะดวกสำหรับการถอดประกอบ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ทำลาย เพลา

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลิ่มส่งกำลัง
ลิ่มส่งกำลัง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท: ลิ่มส่งกำลัง มาตรฐาน กุญแจ ลิ่มส่งกำลัง ลิ่มส่งกำลัง นำทาง
ลิ่มส่งกำลัง มาตรฐาน มีการวางศูนย์กลางที่ดี ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง สูง และประกอบง่าย แต่ไม่สามารถยึดชิ้นส่วนตามแนว ตามแนวแกน บน เพลา ได้ ใช้สำหรับเพลาที่มีความเร็วสูงหรืออยู่ภายใต้การกระแทกและการรับน้ำหนักที่หลากหลาย
ลิ่มส่งกำลัง แบบบางใช้สำหรับโครงสร้างที่มีผนังบางและสถานที่ที่ แรงบิด ในการส่งมีน้อย ลิ่มส่งกำลัง นำทางใช้เพื่อยึดกุญแจบน เพลา ด้วย สกรู และใช้ในโอกาสที่ชิ้นส่วนบน เพลา ไม่เคลื่อนที่ไปตาม เพลา มากนัก
ภาพรวม สเปค จำเพาะของ ลิ่มส่งกำลัง
| รหัสสินค้า | L กำหนดได้ทีละ 5 มม. | ความเผื่อ H | M (เกลียวหยาบ) | C | |||
| ชนิด | Bh9 | ||||||
| C-KEDM C-KESM C-KEGM | 5 | 0 -0.030 | 10 to 50 | 5 | 0 -0.030 | M3 | 0.25 to 0.40 |
ตัวอย่างการใช้ ลิ่มส่งกำลัง

ข้อควรระวังของ ลิ่มส่งกำลัง
2) เมื่อใช้ รูสลัก, รูกุญแจ และ ลิ่มส่งกำลัง แน่นเกินไป จะไม่สามารถติดตั้ง ลิ่มส่งกำลัง ใน รูสลัก, รูกุญแจ ได้

ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ลิ่มส่งกำลัง
| C-KEDM | C-KESM | C-KEGM |

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลิ่มส่งกำลัง
| รหัสสินค้า | L กำหนดได้ทีละ 5 มม. | ความเผื่อ H | M (เกลียวหยาบ) | C | |||
| ชนิด | Bh9 | ||||||
| C-KEDM C-KESM C-KEGM | 5 | 0 -0.030 | 10 to 50 | 5 | 0 -0.030 | M3 | 0.25 to 0.40 |
| L | ค่าพิกัดความเผื่อ |
| สั้นที่สุด~10 | 0 -0.36 |
| 12 to 18 | 0 -0.43 |
| 20 to 28 | 0 -0.52 |
| 32 to 50 | 0 -0.62 |
| 56 to 80 | 0 -0.74 |
| 90 to 110 | 0 -0.87 |