โซ่ พร้อมอุปกรณ์พ่วง, รุ่นมาตรฐานญี่ปุ่น/ข้อต่อ

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- โซ่ พร้อมส่วนสำหรับยึดติด มาตรฐานญี่ปุ่น / ข้อต่อโซ่ จากMISUMI
- โซ่ชนิดนี้เป็นรุ่นประหยัดของโซ่มาตรฐาน
- มีรุ่นโซ่ 2 ชนิด, C-CHEL (ชนิดข้างเดียว), C-CHET (ชนิดสองข้าง)
- ขนาดของโซ่คือ เบอร์ 40, 50, 60
- สามารถรับแรงตึงสูงสุดได้ที่ 2.75 kN (No. 40), 4.41 kN (No. 50) c]t 6.28 kN (No. 60)
- โซ่ทำมาจากวัสดุเหล็กกล้า
- โซ่สายพานลำเลียงพร้อมอุปกรณ์เสริมสามารถใช้สำหรับการลำเลียงเท่านั้น โดยมีความแตกต่างของความสูงเพิ่มเติม ±0.25 มม. ห้ามใช้กับตำแหน่งที่ต้องการความแม่นยำและใช้งานหนัก
โซ่ ความคุ้มค่า โซ่พร้อมอุปกรณ์พ่วง
- สัมผัสประสบการณ์ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งด้วย โซ่ ซีรีส์ ความคุ้มค่า ของเรา ซึ่งมีแรงตึงสูงสุดที่อนุญาตสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง
- เลือกจากประเภทด้านเดียวหรือด้านสองด้านให้เหมาะกับความต้องการด้านการส่งและ สายพานลำเลียง ของคุณ
- สร้างขึ้นจาก เหล็กกล้า แรงสูงเพื่อความน่าเชื่อถือที่ยาวนาน
- มีการกำหนดค่าให้เลือกขนาด ขนาดเกลียว เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
- เหมาะสำหรับสายพาน สายพานลำเลียง และระบบส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทั่วไป รองรับความแตกต่างของความสูง

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่
■ ใช้ร่วมกันได้เฉพาะ เฟืองโซ่ และ โซ่ มี สเปค เดียวกันเท่านั้น การจับคู่ประเภทต่างๆ กันอาจทำให้ โซ่ เฟืองโซ่ กลไก ฟังก์ชั่น ไม่ถูกต้อง!
■ โซ่ สายพาน สายพานลำเลียง พร้อม อุปกรณ์เสริม สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการส่ง โดยมีความสูงต่างกัน ±0.25 มม. อย่าใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง แม่นยำและ การ ใช้งาน โหลดหนัก
■ องค์ประกอบ ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่

ดรออิ้งบอกขนาด ของ โซ่


วัสดุเหล็กกล้า■ โซ่ สายพาน สายพานลำเลียง พร้อม อุปกรณ์เสริม สามารถใช้สำหรับการส่งผ่านเท่านั้น โดยมีส่วนต่างความสูงเพิ่มเติม ±0.25 มม. อย่าใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง แม่นยำและ การ ใช้งาน โหลดหนัก
ภาพรวม สเปค ของ โซ่
■ อย่าใช้กับ เฟืองโซ่ 08B/10B/12B ซึ่งอาจทำให้ โซ่ เฟืองโซ่ กลไก ฟังก์ชั่น ถูกต้อง!
■ โซ่ สายพาน สายพานลำเลียง พร้อม อุปกรณ์เสริม สามารถใช้สำหรับการส่งผ่านเท่านั้น โดยมีส่วนต่างความสูงเพิ่มเติม ±0.25 มม. อย่าใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง แม่นยำและ การ ใช้งาน โหลดหนัก
| รหัสรุ่น/ Part number ของ โซ่ | * จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | ระยะห่างของลิงก์ | ขาพิน | แผ่นพื้น | อุปกรณ์เสริม | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต กิโลนิวตัน (kgf) | ||||||
ประเภทของ โซ่ | รุ่น ขนาดเกลียว | L1 | L2 | t | C | X | Y | N | d | |||
| C-CHEL (แบบด้านเดียว) C-CHET (แบบสองด้าน) | 40 | 120 | 12.7 | 8.3 | 9.6 | 1.5 | 7.9 | 12.7 | 17.6 | 9.5 | 3.4 | 2.75 (280) |
| 50 | 96 | 15.875 | 10.25 | 11.85 | 2 | 10.3 | 15.9 | 23.1 | 12.7 | 5.5 | 4.41 (450) | |
| 60 | 80 | 19.05 | 12.65 | 14.35 | 2.4 | 11.9 | 19.05 | 27.8 | 15.9 | 5.5 | 6.28 (640) | |
■ จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ของ 1 โซ่
| รหัสสินค้า | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ของ 1 โซ่ | |
| ประเภทของ โซ่ | หมายเลข | |
| C-CHEL (แบบด้านเดียว) C-CHET (แบบสองด้าน) | 40 | 120 (ความยาวเส้นรอบวง 1,524 มม.) |
| 50 | 96 (ความยาวเส้นรอบวง 1,524 มม.) | |
| 60 | 80 (ความยาวเส้นรอบวง 1520 มม.) | |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่
1. ตลับลูกปืน/รองลื่น โหลดไฟฟ้า หลายฟันปลอดภัยและเชื่อถือได้
2. การส่งผ่านที่ ยืดหยุ่น การดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
3. ช่วงระยะศูนย์กลางขนาดใหญ่ การผลิตต่ำและ ความ ต้องการ ความแม่นยำ ติดตั้ง
4. สายพาน
■ วัตถุประสงค์หลักสองประการของ โซ่:
1. ต่อ มอเตอร์ สำหรับเกียร์ 2 วาง ชิ้นงาน โดยตรงหรือโดยอ้อมบน โซ่ เพื่อถ่ายโอน
ตัวอย่างการใช้ โซ่
กลไก ที่สามารถแปลง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ เป็นการหมุนของ โรเลอร์ โดยการรวม เฟืองโซ่ และ โซ่ หลายตัวเข้าด้วยกัน

เฟรม สายพานลำเลียง โซ่ ที่มีความอเนกประสงค์สูงโดยใช้โครงแบบเรียบและ ไกด์ โซ่

กลไก ที่ใช้ในการยึด อุปกรณ์เสริม บน โซ่ และแยกและขนย้ายชิ้นงาน

ข้อควรระวังของ โซ่
หากคุณต้องการตัด โซ่ ด้วยตัวเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อ โซ่ ที่จะตัดเป็นข้อในหรือข้อนอก หากเป็นส่วนเดียวหลังจากถูกตัดออก อาจต้องใช้กับ หัว ลิงก์ ออฟเซ็ท
วิธีการใช้งานของ โซ่
■ แนวนอน
แม้จะจัดเรียงแกนทั้งสองในแนวนอน ก็ต้องพิจารณาทิศทางการหมุนของ แกน ด้วย
ตัวอย่าง (2) และ (3) ในรูปแสดงให้เห็นว่าเมื่อ โซ่ ถูกยืดออก การหลุดระหว่าง เฟืองโซ่ กับ โซ่ ฟัน ไม่เรียบและอาจกัดได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซ่ บนและล่างใน (3) จะ หน้าสัมผัส กัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี ลูกกลิ้ง

หาก โซ่ ถูกยืดออก จะเกิดการหย่อนตามที่แสดงใน (5) และ
เมื่อใช้ เฟืองโซ่ เล็กๆ ที่ด้านล่าง โซ่ อาจหลุดได้ ดังนั้นโปรดใช้ มุม 60 หรือน้อยกว่าดังแสดงใน (4)
เมื่อจำเป็นต้องใช้ในแนวตั้งเนื่องจาก กลไก หรือพื้นที่ แนะนำให้ใส่ เฟืองโซ่ ขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง และ
ใช้ ลูกกลิ้ง ด้านนอกหรือด้านในตามที่แสดงใน (6)

ระยะโก่ง โดยทั่วไปประมาณ 4% ของระยะห่าง เพลา และประมาณ 2% ในกรณีต่อไปนี้
a. เกียร์แนวตั้งหรือใกล้กับเกียร์แนวตั้ง
b. ระยะห่างระหว่าง เพลา มากกว่า 1 m
ค. เมื่อต้องการสตาร์ทและหยุดรถที่ โหลดหนัก บ่อยครั้ง
NS. เมื่อต้องการหมุนย้อนกลับ

หากติดตั้ง ก้านปรับระดับ ความตึง ไว้ที่ด้าน ความตึง หรือด้านหย่อนของ โซ่ เพื่อให้ ความตึง เริ่มต้นล่วงหน้า มันจะกำจัดการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนระหว่างการทำงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ โซ่
![]() | ![]() | ![]() |
| เฟืองโซ่ 40B | เฟืองโซ่ 50B | เฟืองโซ่ 60B |
* จำนวน ลิงค์ข้อต่อ
ประเภทของ โซ่
รุ่น ขนาดเกลียว