โซ่ ค่ากำหนด No.12B/ข้อต่อ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- โซ่ เบอร์12B / ข้อต่อโซ่ จากMISUMI
- โซ่ชนิดนี้เป็นรุ่นประหยัดของโซ่มาตรฐาน
- ขนาดของโซ่คือ เบอร์12B ขณะที่ขนาดพิตช์คือ 19.05 mm
- สามารถรับแรงตึงสูงสุดได้ที่ 1.93kN
- สามารถเลือกแบบความยาวตายตัวจำนวนข้อโซ่ 80 ข้อ ความยาวเส้นรอบวง 1,524 มม. หรือแบบกำหนดค่าได้ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ 4 ถึง 9998 ลิงก์ (เพิ่มทีละ 2 ลิงก์)
- โซ่ทำมาจากวัสดุเหล็กกล้า
- ซีรีย์นี้โรลเลอร์เชนที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 12B และสามารถใช้ร่วมกับเฟืองสปร็อกเก็ตรุ่น12B ของเราได้

สินค้า Economy โซ่

เชื่อถือได้ งานหนัก ความแม่นยำ

- ความคุ้มค่า โซ่ลูกกลิ้ง ส์ประหยัดมอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

- เลือกได้ระหว่าง โซ่ ยึดอยู่กับที่ หรือความยาวที่ปรับแต่งได้เพื่อ ความยืดหยุ่น ในการใช้งาน อุตสาหกรรม ต่างๆ

- ออกแบบตามมาตรฐานเพื่อให้เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของ MISUMI อย่างสมบูรณ์แบบ

- ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพสูง ให้ ความทนทาน และอายุการใช้งานยาวนานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ

- เหมาะสำหรับทั้งการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการถ่ายโอน ชิ้นงาน ช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

โซ่ลูกกลิ้ง / ข้อต่อ ขนาดเกลียว ข้อต่อ ความคุ้มค่า
โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่

■ โซ่ เป็นส่วนประกอบ ยืดหยุ่น ได้ ประกอบด้วย ชนิดแผ่นเพลท โซ่ ด้านใน ปลอก ลูกกลิ้ง หมุด ชนิดแผ่นเพลท โซ่ ด้านนอก และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เข้ากัน โซ่ ทั้งหมดที่ใช้กับเครื่องจักร กลไก และเครื่องจักรเรียกว่า โซ่ อุตสาหกรรม ส่วน โรเลอร์ ของ โซ่ จะประกบกับส่วน ฟัน ของ เฟืองโซ่ และส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เป็น ความตึง

■ ใช้ร่วมกันได้เฉพาะ เฟืองโซ่ และ โซ่ มี สเปค เดียวกันเท่านั้น
ซีรีส์นี้เป็น โซ่ โรเลอร์ 12B มาตรฐาน ISO และสามารถใช้ร่วมกับ เฟืองโซ่ ซีรีส์ 12B ของเราได้ ห้ามใช้กับ เฟืองโซ่ ชุด 12 A ของ American มาตรฐาน หรือ Japanese มาตรฐาน 12 A ซึ่งอาจทำให้ กลไก เฟืองโซ่ โซ่ ฟังก์ชั่น ผิด ปกติ ได้!

■ องค์ประกอบของ ผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบ ของ โซ่

ดรออิ้งบอกขนาด ของ โซ่

โซ่ โซ่ ลูกกลิ้งงานละเอียด มาตรฐาน ISO 12B ธรรมดา
การ ดรออิ้งบอกขนาด โซ่ 12B
วัสดุ: เหล็ก

ภาพรวม สเปค ของ โซ่

■ เฟืองโซ่ การเลือก โซ่
ซีรีส์นี้เป็น โซ่ โรเลอร์ 12B มาตรฐาน ISO และสามารถใช้ร่วมกับ เฟืองโซ่ ซีรีส์ 12B ของเราได้
อย่าใช้กับเฟือง มาตรฐาน ของญี่ปุ่นหรือ เฟืองโซ่ มาตรฐาน อเมริกัน ซึ่งอาจทำให้ กลไก เฟืองโซ่ โซ่ ฟังก์ชั่น ถูกต้อง!

 

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่

■ ตัวขับเคลื่อน โซ่ เฟืองโซ่ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวขับเคลื่อน เฟือง/เกียร์ และ สายพาน:
1. ตลับลูกปืน/รองลื่น โหลดไฟฟ้า หลายฟันปลอดภัยและเชื่อถือได้
2. การส่งผ่านที่ ยืดหยุ่น การดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
3. ช่วงระยะศูนย์กลางขนาดใหญ่ การผลิตต่ำและ ความ ต้องการ ความแม่นยำ ติดตั้ง
4. สายพาน

■ วัตถุประสงค์หลักสองประการของ โซ่:
1. ต่อ มอเตอร์ สำหรับเกียร์ 2 วาง ชิ้นงาน โดยตรงหรือโดยอ้อมบน โซ่ เพื่อถ่ายโอน

ตัวอย่างการใช้ โซ่

ใช้สำหรับขับเคลื่อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ โซ่
กลไก ที่สามารถแปลง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ เป็นการหมุนของ โรเลอร์ โดยการรวม เฟืองโซ่ และ โซ่ หลายตัวเข้าด้วยกัน
โรเลอร์ มอเตอร์ สำหรับขับ โซ่
ใช้สำหรับลำเลียงชิ้นงาน โซ่
เฟรม สายพานลำเลียง โซ่ ที่มีความอเนกประสงค์สูงโดยใช้โครงแบบเรียบและ ไกด์ โซ่
สายพานลำเลียง
ใช้สำหรับลำเลียงชิ้นงาน โซ่
กลไก ที่ใช้ในการยึด อุปกรณ์เสริม บน โซ่ และแยกและขนย้ายชิ้นงาน
การ ถ่ายโอน โซ่ อุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวังของ โซ่

ซีรีส์นี้เป็น โซ่ โรเลอร์ 12B มาตรฐาน ISO และสามารถใช้ร่วมกับ เฟืองโซ่ ซีรีส์ 12B ของเราได้ ห้ามใช้กับ เฟืองโซ่ ชุด 12 A ของ American มาตรฐาน หรือ Japanese มาตรฐาน 12 A ซึ่งอาจทำให้ กลไก เฟืองโซ่ โซ่ ฟังก์ชั่น ผิด ปกติ ได้!

หากคุณต้องการตัด โซ่ ด้วยตัวเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อ โซ่ ที่จะตัดเป็นข้อในหรือข้อนอก หากเป็นส่วนเดียวหลังจากถูกตัดออก อาจต้องใช้กับ หัว ลิงก์ ออฟเซ็ท

วิธีการใช้งานของ โซ่

วิธีติดตั้ง โซ่ โรเลอร์
(A) การกำหนดค่า แกน ของ โซ่
■ แนวนอน
แม้จะจัดเรียงแกนทั้งสองในแนวนอน ก็ต้องพิจารณาทิศทางการหมุนของ แกน ด้วย
ตัวอย่าง (2) และ (3) ในรูปแสดงให้เห็นว่าเมื่อ โซ่ ถูกยืดออก การหลุดระหว่าง เฟืองโซ่ กับ โซ่ ฟัน ไม่เรียบและอาจกัดได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซ่ บนและล่างใน (3) จะ หน้าสัมผัส กัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี ลูกกลิ้ง
วิธีการติดตั้ง โซ่ -แนวนอน
■ แนวตั้ง
หาก โซ่ ถูกยืดออก จะเกิดการหย่อนตามที่แสดงใน (5) และ
เมื่อใช้ เฟืองโซ่ เล็กๆ ที่ด้านล่าง โซ่ อาจหลุดได้ ดังนั้นโปรดใช้ มุม 60 หรือน้อยกว่าดังแสดงใน (4)
เมื่อจำเป็นต้องใช้ในแนวตั้งเนื่องจาก กลไก หรือพื้นที่ แนะนำให้ใส่ เฟืองโซ่ ขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง และ
ใช้ ลูกกลิ้ง ด้านนอกหรือด้านในตามที่แสดงใน (6)
วิธีการติดตั้ง โซ่ -แนวตั้ง
(B) ระยะโก่ง
ระยะโก่ง โดยทั่วไปประมาณ 4% ของระยะห่าง เพลา และประมาณ 2% ในกรณีต่อไปนี้
a. เกียร์แนวตั้งหรือใกล้กับเกียร์แนวตั้ง
b. ระยะห่างระหว่าง เพลา มากกว่า 1 m
ค. เมื่อต้องการสตาร์ทและหยุดรถที่ โหลดหนัก บ่อยครั้ง
NS. เมื่อต้องการหมุนย้อนกลับ
ระยะโก่ง โซ่
(C) เมื่อ โหลดไฟฟ้า เปลี่ยน
หากติดตั้ง ก้านปรับระดับ ความตึง ไว้ที่ด้าน ความตึง หรือด้านหย่อนของ โซ่ เพื่อให้ ความตึง เริ่มต้นล่วงหน้า มันจะกำจัดการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนระหว่างการทำงาน
โหลดไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลง

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ โซ่

เฟืองโซ่ 12B
เฟืองโซ่ 12B
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
โซ่ ค่ากำหนด No.12B/ข้อต่อ | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย