โซ่ ค่ากำหนด No.06B/ข้อต่อ

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- โซ่ เบอร์06B / ข้อต่อโซ่ จากMISUMI
- โซ่ชนิดนี้เป็นรุ่นประหยัดของโซ่มาตรฐาน
- ขนาดของโซ่คือ เบอร์06B ขณะที่ขนาดพิตช์คือ 9.525 mm
- สามารถรับแรงตึงสูงสุดได้ที่ 1.93kN
- สามารถเลือกแบบความยาวตายตัวจำนวนข้อโซ่ 160 ข้อ ความยาวเส้นรอบวง 1,524 หรือแบบกำหนดค่าได้ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ 4 ถึง 9998 ลิงก์ (เพิ่มทีละ 2 ลิงก์)
- โซ่ทำมาจากวัสดุเหล็กกล้า
- ซีรีย์นี้โรลเลอร์เชนที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 06B และสามารถใช้ร่วมกับเฟืองสปร็อกเก็ตรุ่น06B ของเราได้
สินค้า Economy โซ่
- โซ่ลูกกลิ้ง ส์ ความคุ้มค่า นี้มี พิทช์ ที่กะทัดรัด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัดแต่ต้องส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ได้อย่างน่าเชื่อถือ
- สามารถรองรับ ความตึง สูงสุดที่ยอมรับได้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่ง
- เลือกความยาว โซ่ ยึดอยู่กับที่ หรือปรับแต่งได้ตามความต้องการที่หลากหลาย
- ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพสูง ให้ ความทนทาน และแข็งแกร่ง เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
- ออกแบบมาให้ตรงตามมาตรฐาน ISO และผสานรวมกับ เฟืองโซ่ รองรับการใช้งาน อย่างลงตัว

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่
■ ใช้ร่วมกันได้เฉพาะ เฟืองโซ่ และ โซ่ มี สเปค เดียวกันเท่านั้น
ซีรีส์นี้เป็น โซ่ โรเลอร์ 06B มาตรฐาน ISO และสามารถใช้ร่วมกับ เฟืองโซ่ ซีรีส์ 06B ของเราได้ ห้ามใช้กับ เฟืองโซ่ ซีรีย์อเมริกัน มาตรฐาน หรือญี่ปุ่น มาตรฐาน 06 A ซึ่งอาจทำให้ กลไก เฟืองโซ่ โซ่ ฟังก์ชั่น ผิด ปกติ ได้!
■ องค์ประกอบ ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่

ดรออิ้งบอกขนาด ของ โซ่

วัสดุ: เหล็กภาพรวม สเปค ของ โซ่
ซีรีส์นี้เป็น โซ่ โรเลอร์ 06B มาตรฐาน ISO และสามารถใช้ร่วมกับ เฟืองโซ่ ซีรีส์ 06B ของเราได้ อย่าใช้กับเฟือง มาตรฐาน ของญี่ปุ่นหรือ เฟืองโซ่ มาตรฐาน อเมริกัน ซึ่งอาจทำให้ กลไก เฟืองโซ่ โซ่ ฟังก์ชั่น ถูกต้อง!

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่
1. ตลับลูกปืน/รองลื่น โหลดไฟฟ้า หลายฟันปลอดภัยและเชื่อถือได้
2. การส่งผ่านที่ ยืดหยุ่น การดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
3. ช่วงระยะศูนย์กลางขนาดใหญ่ การผลิตต่ำและ ความ ต้องการ ความแม่นยำ ติดตั้ง
4. สายพาน
■ วัตถุประสงค์หลักสองประการของ โซ่:
1. ต่อ มอเตอร์ สำหรับเกียร์ 2 วาง ชิ้นงาน โดยตรงหรือโดยอ้อมบน โซ่ เพื่อถ่ายโอน
ตัวอย่างการใช้ โซ่
กลไก ที่สามารถแปลง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ เป็นการหมุนของ โรเลอร์ โดยการรวม เฟืองโซ่ และ โซ่ หลายตัวเข้าด้วยกัน

เฟรม สายพานลำเลียง โซ่ ที่มีความอเนกประสงค์สูงโดยใช้โครงแบบเรียบและ ไกด์ โซ่

กลไก ที่ใช้ในการยึด อุปกรณ์เสริม บน โซ่ และแยกและขนย้ายชิ้นงาน

ข้อควรระวังของ โซ่
หากคุณต้องการตัด โซ่ ด้วยตัวเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อ โซ่ ที่จะตัดเป็นข้อในหรือข้อนอก หากเป็นส่วนเดียวหลังจากถูกตัดออก อาจต้องใช้กับ หัว ลิงก์ ออฟเซ็ท
วิธีการใช้งานของ โซ่
■ แนวนอน
แม้จะจัดเรียงแกนทั้งสองในแนวนอน ก็ต้องพิจารณาทิศทางการหมุนของ แกน ด้วย
ตัวอย่าง (2) และ (3) ในรูปแสดงให้เห็นว่าเมื่อ โซ่ ถูกยืดออก การหลุดระหว่าง เฟืองโซ่ กับ โซ่ ฟัน ไม่เรียบและอาจกัดได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซ่ บนและล่างใน (3) จะ หน้าสัมผัส กัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี ลูกกลิ้ง

หาก โซ่ ถูกยืดออก จะเกิดการหย่อนตามที่แสดงใน (5) และ
เมื่อใช้ เฟืองโซ่ เล็กๆ ที่ด้านล่าง โซ่ อาจหลุดได้ ดังนั้นโปรดใช้ มุม 60 หรือน้อยกว่าดังแสดงใน (4)
เมื่อจำเป็นต้องใช้ในแนวตั้งเนื่องจาก กลไก หรือพื้นที่ แนะนำให้ใส่ เฟืองโซ่ ขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง และ
ใช้ ลูกกลิ้ง ด้านนอกหรือด้านในตามที่แสดงใน (6)

ระยะโก่ง โดยทั่วไปประมาณ 4% ของระยะห่าง เพลา และประมาณ 2% ในกรณีต่อไปนี้
a. เกียร์แนวตั้งหรือใกล้กับเกียร์แนวตั้ง
b. ระยะห่างระหว่าง เพลา มากกว่า 1 m
ค. เมื่อต้องการสตาร์ทและหยุดรถที่ โหลดหนัก บ่อยครั้ง
NS. เมื่อต้องการหมุนย้อนกลับ

หากติดตั้งตัวปรับความตึงที่ด้านความตึงหรือด้านหย่อนของโซ่เพื่อให้เกิดความตึงเบื้องต้นล่วงหน้า จะช่วยขจัดการสั่นสะท้านและลดเสียงรบกวนระหว่างการทำงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ โซ่
![]() |
| เฟืองโซ่ 06B |