โซ่ ค่ากำหนด No.80/ข้อต่อ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- โซ่ เบอร์80 / ข้อต่อโซ่ จากMISUMI
- โซ่ชนิดนี้เป็นรุ่นประหยัดของโซ่มาตรฐาน
- ขนาดของโซ่คือ เบอร์80 ขณะที่ขนาดพิตช์คือ 25.4 mm
- สามารถรับแรงตึงสูงสุดได้ที่ 14.71kN
- สามารถเลือกแบบความยาวตายตัวจำนวนข้อโซ่ 120 ข้อ ความยาวเส้นรอบวง 3,048 มม. หรือแบบกำหนดค่าได้ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ 4 ถึง 9998 ลิงก์ (เพิ่มทีละ 2 ลิงก์)
- โซ่ทำมาจากวัสดุเหล็กกล้า
- ซีรีย์นี้โรลเลอร์เชนที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 16A (ANSI 80) และสามารถใช้ร่วมกับเฟืองสปร็อกเก็ตรุ่น80B ของเราได้

สินค้า Economy โซ่

งานหนัก ความตึงเครียดสูง เชื่อถือได้

- สร้างขึ้นเพื่อ มือจับ น้ำหนักที่มากและความต้องการในการใช้งานที่เข้มข้น ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง

- มีจำหน่ายในความยาว ยึดอยู่กับที่ หรือปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน อุตสาหกรรม ที่หลากหลาย

- ออกแบบมาเพื่อให้ตรงตาม สเปค สำหรับการบูรณาการอย่างราบรื่นกับผลิตภัณฑ์ของ MISUMI

- ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพสูง ให้ความแข็งแกร่งและอายุการใช้งานยาวนานแม้ในสภาวะอุณหภูมิสูง

- สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการถ่ายโอน ชิ้นงาน รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

โซ่ลูกกลิ้ง / ข้อต่อ ขนาดเกลียว ข้อต่อ ความคุ้มค่า
โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่

■ โซ่ เป็นส่วนประกอบ ยืดหยุ่น ได้ ประกอบด้วย ชนิดแผ่นเพลท โซ่ ด้านใน ปลอก ลูกกลิ้ง หมุด ชนิดแผ่นเพลท โซ่ ด้านนอก และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เข้ากัน โซ่ ทั้งหมดที่ใช้กับเครื่องจักร กลไก และเครื่องจักรเรียกว่า โซ่ อุตสาหกรรม ส่วน โรเลอร์ ของ โซ่ จะประกบกับส่วน ฟัน ของ เฟืองโซ่ และส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เป็น ความตึง

■ ใช้ร่วมกันได้เฉพาะ เฟืองโซ่ และ โซ่ มี สเปค เดียวกันเท่านั้น
ซีรี่ส์นี้เป็น โซ่ โรเลอร์ มาตรฐาน ISO 16 A (ANSI 80) และสามารถใช้ร่วมกับ เฟืองโซ่ ซีรีส์ 80B ของเราได้ อย่าใช้กับ เฟืองโซ่ 16B มาตรฐานยุโรป ซึ่งอาจทำให้ โซ่ เฟืองโซ่ กลไก ฟังก์ชั่น ถูกต้อง!

■ องค์ประกอบ ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่
ส่วนประกอบ ของ โซ่

ดรออิ้งบอกขนาด ของ โซ่

โซ่ โซ่ ลูกกลิ้งงานละเอียด มาตรฐาน ISO ธรรมดา 16 A (ANSI 80)
โซ่ 16 A (ANSI 80) การ ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ: เหล็ก

ภาพรวม สเปค ของ โซ่

■ เฟืองโซ่ การเลือก โซ่
ซีรี่ส์นี้เป็น โซ่ โรเลอร์ มาตรฐาน ISO 16 A (ANSI 80) และสามารถใช้ร่วมกับ เฟืองโซ่ ซีรีส์ 80B ของเราได้ อย่าใช้กับ เฟืองโซ่ 16B มาตรฐานยุโรป ซึ่งอาจทำให้ โซ่ เฟืองโซ่ กลไก ฟังก์ชั่น ถูกต้อง!

 

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่

■ ตัวขับเคลื่อน โซ่ เฟืองโซ่ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวขับเคลื่อน เฟือง/เกียร์ และ สายพาน:
1. ตลับลูกปืน/รองลื่น โหลดไฟฟ้า หลายฟันปลอดภัยและเชื่อถือได้
2. การส่งผ่านที่ ยืดหยุ่น การดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
3. ช่วงระยะศูนย์กลางขนาดใหญ่ การผลิตต่ำและ ความ ต้องการ ความแม่นยำ ติดตั้ง
4. สายพาน

■ วัตถุประสงค์หลักสองประการของ โซ่:
1. ต่อ มอเตอร์ สำหรับเกียร์ 2 วาง ชิ้นงาน โดยตรงหรือโดยอ้อมบน โซ่ เพื่อถ่ายโอน

ตัวอย่างการใช้ โซ่

ใช้สำหรับขับเคลื่อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ โซ่
กลไก ที่สามารถแปลง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ เป็นการหมุนของ โรเลอร์ โดยการรวม เฟืองโซ่ และ โซ่ หลายตัวเข้าด้วยกัน
โรเลอร์ มอเตอร์ สำหรับขับ โซ่
ใช้สำหรับลำเลียงชิ้นงาน โซ่
เฟรม สายพานลำเลียง โซ่ ที่มีความอเนกประสงค์สูงโดยใช้โครงแบบเรียบและ ไกด์ โซ่
สายพานลำเลียง
ใช้สำหรับลำเลียงชิ้นงาน โซ่
กลไก ที่ใช้ในการยึด อุปกรณ์เสริม บน โซ่ และแยกและขนย้ายชิ้นงาน
การ ถ่ายโอน โซ่ อุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวังของ โซ่

ซีรี่ส์นี้เป็น โซ่ โรเลอร์ มาตรฐาน ISO 16 A (ANSI 80) และสามารถใช้ร่วมกับ เฟืองโซ่ ซีรีส์ 80B ของเราได้ อย่าใช้กับ เฟืองโซ่ 16B มาตรฐานยุโรป ซึ่งอาจทำให้ โซ่ เฟืองโซ่ กลไก ฟังก์ชั่น ถูกต้อง!

หากคุณต้องการตัด โซ่ ด้วยตัวเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อ โซ่ ที่จะตัดเป็นข้อในหรือข้อนอก หากเป็นส่วนเดียวหลังจากถูกตัดออก อาจต้องใช้กับ หัว ลิงก์ ออฟเซ็ท

วิธีการใช้งานของ โซ่

วิธีติดตั้ง โซ่ โรเลอร์
(A) การกำหนดค่า แกน ของ โซ่
■ แนวนอน
แม้จะจัดเรียงแกนทั้งสองในแนวนอน ก็ต้องพิจารณาทิศทางการหมุนของ แกน ด้วย
ตัวอย่าง (2) และ (3) ในรูปแสดงให้เห็นว่าเมื่อ โซ่ ถูกยืดออก การหลุดระหว่าง เฟืองโซ่ กับ โซ่ ฟัน ไม่เรียบและอาจกัดได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซ่ บนและล่างใน (3) จะ หน้าสัมผัส กัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี ลูกกลิ้ง
วิธีการติดตั้ง โซ่ -แนวนอน
■ แนวตั้ง
หาก โซ่ ถูกยืดออก จะเกิดการหย่อนตามข้อ (5) และ
เมื่อใช้ เฟืองโซ่ เล็กที่ด้านล่าง โซ่ อาจหลุดออกได้ ดังนั้นโปรดใช้ มุม 60 หรือน้อยกว่าดังแสดงใน (4)
เมื่อจำเป็นต้องใช้ในแนวตั้งเนื่องจาก กลไก หรือพื้นที่ แนะนำให้ใส่ เฟืองโซ่ ขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง และ
ใช้ ลูกกลิ้ง ด้านนอกหรือด้านในตามที่แสดงใน (6)
วิธีการติดตั้ง โซ่ -แนวตั้ง
(B) ระยะโก่ง
ระยะโก่ง โดยทั่วไปประมาณ 4% ของระยะห่าง เพลา และประมาณ 2% ในกรณีต่อไปนี้
a. เกียร์แนวตั้งหรือใกล้กับเกียร์แนวตั้ง
b. ระยะห่างระหว่าง เพลา มากกว่า 1 m
ค. เมื่อต้องการสตาร์ทและหยุดรถที่ โหลดหนัก บ่อยครั้ง
NS. เมื่อต้องการหมุนย้อนกลับ
ระยะโก่ง โซ่
(C) เมื่อ โหลดไฟฟ้า เปลี่ยน
หากติดตั้ง ก้านปรับระดับ ความตึง ไว้ที่ด้าน ความตึง หรือด้านหย่อนของ โซ่ เพื่อให้ ความตึง เริ่มต้นล่วงหน้า มันจะกำจัดการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนระหว่างการทำงาน
โหลดไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลง

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ โซ่

เฟืองโซ่ 80B
เฟืองโซ่ 80B
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
โซ่ ค่ากำหนด No.80/ข้อต่อ | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย