โซ่ ค่ากำหนด No.40/ข้อต่อ

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- โซ่ เบอร์40 / ข้อต่อโซ่ จากMISUMI
- โซ่ชนิดนี้เป็นรุ่นประหยัดของโซ่มาตรฐาน
- ขนาดของโซ่คือ เบอร์40 ขณะที่ขนาดพิตช์คือ 12.7 mm
- สามารถรับแรงตึงสูงสุดได้ที่ 3.63kN
- สามารถเลือกแบบความยาวตายตัวจำนวนข้อโซ่ 120 ข้อ ความยาวเส้นรอบวง 1,524 มม. หรือแบบกำหนดค่าได้ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ 4 ถึง 9998 ลิงก์ (เพิ่มทีละ 2 ลิงก์)
- โซ่ทำมาจากวัสดุเหล็กกล้า
- ซีรีย์นี้โรลเลอร์เชนที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 08C (ANSI40) และสามารถใช้ร่วมกับเฟืองสปร็อกเก็ตรุ่น40B ของเราได้
โซ่ ความคุ้มค่า ขนาดเกลียว 40/ ข้อต่อ ต่อ
- ด้ามจับ ความตึง สูงสุดที่ยอมรับได้เพื่อ ความทนทาน ที่เหนือกว่า
- มีตัวเลือก โซ่ ยึดอยู่กับที่ หรือความยาวที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ
- พิทช์ งานละเอียด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะจับคู่กับ ส่วนประกอบ รองรับการใช้งาน อย่างแม่นยำ
- ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความแม่นยำสูง
- เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับ เฟืองโซ่ รองรับการใช้งาน เพื่อการบูรณาการที่ราบรื่น

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่
■ ใช้ร่วมกันได้เฉพาะ เฟืองโซ่ และ โซ่ มี สเปค เดียวกันเท่านั้น
ซีรี่ส์นี้เป็น โซ่ โรเลอร์ มาตรฐาน ISO 08 A (ANSI 40) และสามารถใช้ร่วมกับ เฟืองโซ่ ซีรีส์ 40B ของเราได้ ห้ามใช้กับ เฟืองโซ่ มาตรฐานยุโรป 08B ซึ่งอาจทำให้ กลไก เฟืองโซ่ โซ่ ฟังก์ชั่น ผิด ปกติ ได้!
■ องค์ประกอบของ ผลิตภัณฑ์

ดรออิ้งบอกขนาด ของ โซ่

วัสดุ: เหล็กภาพรวม สเปค ของ โซ่
ซีรี่ส์นี้เป็น โซ่ โรเลอร์ มาตรฐาน ISO 08 A (ANSI 40) และสามารถใช้ร่วมกับ เฟืองโซ่ ซีรีส์ 40B ของเราได้
อย่าใช้กับ เฟืองโซ่ 08B มาตรฐานยุโรป ซึ่งอาจทำให้ โซ่ เฟืองโซ่ กลไก ฟังก์ชั่น ถูกต้อง!

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ โซ่
1. ตลับลูกปืน/รองลื่น โหลดไฟฟ้า หลายฟันปลอดภัยและเชื่อถือได้
2. การส่งผ่านที่ ยืดหยุ่น การดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
3. ช่วงระยะศูนย์กลางขนาดใหญ่ การผลิตต่ำและ ความ ต้องการ ความแม่นยำ ติดตั้ง
4. สายพาน
■ วัตถุประสงค์หลักสองประการของ โซ่:
1. ต่อ มอเตอร์ สำหรับเกียร์ 2 วาง ชิ้นงาน โดยตรงหรือโดยอ้อมบน โซ่ สำหรับการถ่ายโอน
ตัวอย่างการใช้ โซ่
กลไก ที่สามารถแปลง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ เป็นการหมุนของ โรเลอร์ โดยการรวม เฟืองโซ่ และ โซ่ หลายตัวเข้าด้วยกัน

เฟรม สายพานลำเลียง โซ่ ที่มีความอเนกประสงค์สูงโดยใช้โครงแบบเรียบและ ไกด์ โซ่

กลไก ที่ใช้ในการยึด อุปกรณ์เสริม บน โซ่ และแยกและขนย้ายชิ้นงาน

ข้อควรระวังของ โซ่
หากคุณต้องการตัด โซ่ ด้วยตัวเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อ โซ่ ที่จะตัดเป็นข้อในหรือข้อนอก หากเป็นส่วนเดียวหลังจากถูกตัดออก อาจต้องใช้กับ หัว ลิงก์ ออฟเซ็ท
วิธีการใช้งานของ โซ่
■ แนวนอน
แม้จะจัดเรียงแกนทั้งสองในแนวนอน ก็ต้องพิจารณาทิศทางการหมุนของ แกน ด้วย
ตัวอย่าง (2) และ (3) ในรูปแสดงให้เห็นว่าเมื่อ โซ่ ถูกยืดออก การหลุดระหว่าง เฟืองโซ่ กับ โซ่ ฟัน ไม่เรียบและอาจกัดได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซ่ บนและล่างใน (3) จะ หน้าสัมผัส กัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี ลูกกลิ้ง

หาก โซ่ ถูกยืดออก จะเกิดการหย่อนตามข้อ (5) และ
เมื่อใช้ เฟืองโซ่ เล็กที่ด้านล่าง โซ่ อาจหลุดออกได้ ดังนั้นโปรดใช้ มุม 60 หรือน้อยกว่าดังแสดงใน (4)
เมื่อจำเป็นต้องใช้ในแนวตั้งเนื่องจาก กลไก หรือพื้นที่ แนะนำให้ใส่ เฟืองโซ่ ขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง และ
ใช้ ลูกกลิ้ง ด้านนอกหรือด้านในตามที่แสดงใน (6)

ระยะโก่ง โดยทั่วไปประมาณ 4% ของระยะห่าง เพลา และประมาณ 2% ในกรณีต่อไปนี้
a. เกียร์แนวตั้งหรือใกล้กับเกียร์แนวตั้ง
b. ระยะห่างระหว่าง เพลา มากกว่า 1 m
ค. เมื่อต้องการสตาร์ทและหยุดรถที่ โหลดหนัก บ่อยครั้ง
NS. เมื่อต้องการหมุนย้อนกลับ

หากติดตั้ง ก้านปรับระดับ ความตึง ไว้ที่ด้าน ความตึง หรือด้านหย่อนของ โซ่ เพื่อให้ ความตึง เริ่มต้นล่วงหน้า มันจะกำจัดการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนระหว่างการทำงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ โซ่
![]() |
| เฟืองโซ่ 40B |