สกรูหัวแบนแบบหัวแฉก หัวบางพิเศษ

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- สกรูหัวแบนต่ำ รุ่นประหยัด
- รหัสชุดสินค้า C-CBSAR
- รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (กลม)
- รูปทรงหัว : หัวต่ำพิเศษ.
- รูปทรงรูยึด: (+)หัวแบนแฉก
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้า เทียบเท่า SCM435
- กระบวนการเตรียมผิว: ชุบโครม
- เกลียวขนาดเกลียว (M): 2, 2.5, 3, 4 และ 5
- ค่าความแข็ง: 32~39 HRC
- ค่าความแข็งแกร่ง: 10.9
- ค่าความแข็งแกร่งของส่วนหัว: 5.8
- หน่วยที่ใช้จำหน่าย: แพ็ค (จำนวน = 50 ชิ้น/แพ็ค)
สินค้า Economy สกรูหัวแบนแบบหัวแฉก
- หัวโปรไฟล์ที่ต่ำเป็นพิเศษช่วยลดการใช้พื้นที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบกะทัดรัดและพอดี
- หัวแบนแบบฝังขวางช่วยให้ใช้แรงบิดได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการลื่นไถลในระหว่างการติดตั้ง
- ผลิตจากเหล็ก SCM435 ที่มีระดับความแข็งแรง 10.9 และความแข็งแรงของหัว 5.8 รับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
- มีให้เลือกหลายความยาวและขนาดเกลียวเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงและเพิ่มความอเนกประสงค์
- รุ่นทั้งหมดมีอยู่ในสต็อกพร้อมจัดส่งในวันเดียวกัน ดังนั้นคุณจะได้รับสกรูเมื่อคุณต้องการ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สกรูหัวแบน
เนื่องจาก หัว บางกว่าจึงสามารถใช้ยึดแผงรูปลักษณ์ได้สวยงามกว่า โบลท์ มาตรฐาน
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สกรูหัวแบน
คุณสมบัติ ของ สกรูหัวแบน 2: ความหนาของ หัว สกรู มีขนาดใหญ่กว่า สกรู มาตรฐาน ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่และลดน้ำหนักได้มาก ส่วนใหญ่จะใช้ในอุปกรณ์ขนาดเล็กบางอย่างที่มีความต้องการพื้นที่สูงหรือต้องการ น้ำหนักเบา
คุณสมบัติ ของ สกรูหัวแบน 3: วัสดุ คือ SCM435 และการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อความแข็งแรงของ เกลียว คือ เกรด 10.9 หัว บางมาก แต่ เกรด ความแข็งแรงของ หัว สามารถเข้าถึงได้ถึง 5.8
คุณสมบัติ ของ สกรูหัวแบน 4: ตามความต้องการใน การออกแบบ จริง สามารถระบุความยาวของ เกลียว ได้อย่างอิสระในช่วง
คุณสมบัติ ของ สกรูหัวแบน 5: ทุกรุ่นมีใน สต๊อก ทำให้สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ สกรูหัวแบน

ภาพรวม สเปค ของ สกรูหัวแบน
| TYPE | วัสดุ ของ สกรูหัวแบน | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | ความแข็งแรง | หัว แรง | |
| C-CBSAR | เทียบเท่า SCM435 | 32 ถึง 39HRC | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | 10.9 | 5.8 | |
ตัวอย่างการใช้ สกรูหัวแบน

ตัวยึด ชิ้นงาน วางซ้อนกันได้
ฟังก์ชั่น กลไก ของ สกรูหัวแบน:
ตัวยึด ใช้ ยึด ชิ้นงาน ก่อนที่ วัสดุ ยึดติดจะแข็งตัว
บทบาทของ โบลท์ หัว รูหกเหลี่ยม แบบสั้นพิเศษ:
หัว รูหกเหลี่ยม > รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู และช่วยให้การวางซ้อนอยู่ด้านบน
อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ สกรูหัวแบน
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สมาร์ทโฟน | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| หุ่นยนต์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวังของ สกรูหัวแบน
(2) กระบวนการเตรียมผิว เป็นการ ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์สีขาว ท์ ซึ่งอาจมีสีแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแบทช์
(3) รูกากบาทต้องขันให้แน่นหลังจาก กดอัด แนวตั้ง มิฉะนั้น จะทำให้เกิดการเลื่อนหลุดได้ง่าย
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สกรูหัวแบน
| หัวแบนพิเศษ > | เสา แบบกลม | เสาหกเหลี่ยม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น สกรูหัวแบน ทั่วไป: CBSTS3-6 | รุ่น สกรูหัวแบน ทั่วไป: PETGR10-150 | รุ่น สกรูหัวแบน ทั่วไป: LSBRK13-100 | ||
| ข้อดีของ สกรูหัวแบน: ประหยัดพื้นที่ สต๊อก เพียงพอ | ข้อดีของ สกรูหัวแบน: ติดตั้งง่าย เหมาะกับพื้นที่แคบ | ข้อดีของ สกรูหัวแบน: ติดตั้งง่าย เหมาะกับพื้นที่แคบ |
วัสดุ ของ สกรูหัวแบน
กระบวนการชุบผิว