สกรูหกเหลี่ยมหัวจม หัว ต่ำเป็นพิเศษ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- สกรูหัวจมต่ำ หกเหลี่ยมรุ่นประหยัด
- รหัสชุดสินค้า C-CBSA และ C-CBSS
- รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (กลม)
- รูปทรงหัว : หัวต่ำ
- รูปทรงรูติดตั้ง: รูหกเหลี่ยม
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้า เทียบเท่า SCM435
- กระบวนการเตรียมผิว: ใช้กระบวนการชุบโครมและการชุบดำเคลือบฟอสเฟต
- เกลียวขนาดเกลียว (M): 2.5, 3, 4, 5 และ 6
- ค่าความแข็ง: 32~39 HRC
- ค่าความแข็งแกร่ง: 10.9
- ค่าความแข็งแกร่งของส่วนหัว: 5.8
- หน่วยที่ใช้จำหน่าย: แพ็ค (จำนวน = 50 ชิ้น/แพ็ค)

สินค้า Economy สกรูหกเหลี่ยมหัวจม

น็อตประหยัดพื้นที่ สกรูหัวต่ำพิเศษ สกรูหัวหกเหลี่ยม

- การออกแบบหัวที่ต่ำเป็นพิเศษช่วยลดความสูงของหัวให้เหลือเพียงโซลูชันที่เพรียวบางและประหยัดพื้นที่

- สกรูเหล่านี้ซึ่งออกแบบมาจากวัสดุ SCM435 มีระดับความแข็งแรง 10.9 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือ

- เลือกความยาวเกลียวที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงตามความต้องการการออกแบบเฉพาะของคุณ พร้อมมอบความยืดหยุ่นในการใช้งานต่างๆ

- มีให้เลือกใช้การบำบัดด้วยโครเมตไตรวาเลนต์และฟอสเฟตดำเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและความสวยงาม

- รุ่นส่วนใหญ่มีอยู่ในสต็อกและพร้อมจัดส่งในวันเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถรับชิ้นส่วนที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องล่าช้า

สินค้า Economy สกรูหกเหลี่ยมหัวจม
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สกรูหัวแบน

โบลท์ รูหกเหลี่ยม หัว ต่ำพิเศษ สกรูหัวแบน เป็น โบลท์ พิเศษที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดพื้นที่ความสูงของ หัว สกรู ไม่จำเป็นต้อง กระบวนการแปรรูป ผลการจมบน วัสดุ ผสมพันธุ์ เช่น โบลท์ หัว แบน

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สกรูหัวแบน

คุณสมบัติ ของ สกรูหัวแบน 1: ความหนาของ หัว สกรู ค่อนข้างบางกว่า สกรู มาตรฐาน และส่วนใหญ่จะใช้ในอุปกรณ์ขนาดเล็กบางประเภทที่ต้องการการประหยัดพื้นที่สูง
คุณสมบัติ ของ สกรูหัวแบน 2: สำหรับ วัสดุ SCM435 ระดับความแข็งแกร่ง สูงสุด 10.9
คุณสมบัติ ของ สกรูหัวแบน 3: ตามความต้องการใน การออกแบบ จริง สามารถระบุความยาวของ เกลียว ได้อย่างอิสระในช่วง
คุณสมบัติ ของ สกรูหัวแบน 4: วัสดุ สกรู คือ SCM435 เท่านั้น
คุณสมบัติ ของ สกรูหัวแบน 5: โมเดลส่วนใหญ่มีอยู่ใน สต๊อก ทำให้สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน

ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ สกรูหัวแบน

MISUMI CBS สกรู หัวแบนพิเศษ M2 ถึง M10 ขนาดมาตรฐานการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ภาพรวม สเปค ของ สกรูหัวแบน

TYPEสกรูหัวแบนวัสดุ ของ สกรูหัวแบนสกรูหัวแบนความแข็ง{{{attr38}}} กระบวนการชุบผิวความแข็งแรงหัว แรง
C-CBSSเทียบเท่า SCM43532 ถึง 39HRCการทำผิวฟอสเฟส10.95.8
C-CBSAชุบไตรวาเลนท์โครเมต

ตัวอย่างการใช้ สกรูหัวแบน

MISUMI CBS สลักเกลียว หัวแบนพิเศษ M2 ถึง M10 วิธีการใช้งานที่สมบูรณ์
ชื่อ กลไก ของ สกรูหัวแบน:
ตัวยึด ชิ้นงาน วางซ้อนกันได้

ฟังก์ชั่น กลไก ของ สกรูหัวแบน:
ตัวยึด ใช้ ยึด ชิ้นงาน ก่อนที่ วัสดุ ยึดติดจะแข็งตัว

บทบาทของ โบลท์ หัว รูหกเหลี่ยม แบบสั้นพิเศษ:
หัว รูหกเหลี่ยม > รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู และช่วยให้การวางซ้อนอยู่ด้านบน
 

อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ สกรูหัวแบน

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทโฟน ทางการแพทย์
ส่วนรองรับเพลา รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน ส่วนรองรับเพลา รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนรองรับเพลา รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม
หุ่นยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
ส่วนรองรับเพลา รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนรองรับเพลา รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ส่วนรองรับเพลา รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์

ข้อควรระวังของ สกรูหัวแบน

(1) สกรูหัวแบน เมื่อความสูง หัว ลดลง ความแข็งแรงก็ลดลงตามไปด้วย
(2) มี วัสดุ ประเภทหนึ่งให้เลือก: SCM435.
(3) แรงบิดขันแน่น แนะนำจะแตกต่างกันไปตาม วัสดุ และเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู โปรดทราบว่า แรงบิดขันแน่น ในการ ขัน ไม่ควรมากเกินไป มิฉะนั้น จะเกิดการเลื่อนหลุดของ สกรู
  สำหรับพารามิเตอร์โดยละเอียด โปรดดูภาพรวมของ โบลท์ ประหยัดพื้นที่ สกรูหัวแบน
(4) สำหรับการ กระบวนการเตรียมผิว ของประเภท CBSA อาจมีสีแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแบทช์

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สกรูหัวแบน

หัวแบนพิเศษ > เสา แบบกลม เสาหกเหลี่ยม
MISUMI CBS โบลท์ หัวแบนพิเศษ M2 ถึง M10 ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันประหยัดพื้นที่ MISUMI CBS โบลท์ หัวแบนพิเศษ M2 ถึง M10 เสาโพสต์ จับคู่ MISUMI CBS โบลท์ หัวแบนพิเศษ M2 ถึง M10 จับคู่ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
รุ่น สกรูหัวแบน ทั่วไป: CBSKE5-16 รุ่น สกรูหัวแบน ทั่วไป: PETGR10-150 รุ่น สกรูหัวแบน ทั่วไป: LSBRK13-100
ข้อดีของ สกรูหัวแบน: ประหยัดพื้นที่ สต๊อก เพียงพอ ข้อดีของ สกรูหัวแบน: ติดตั้งง่าย เหมาะกับพื้นที่แคบ ข้อดีของ สกรูหัวแบน: ติดตั้งง่าย เหมาะกับพื้นที่แคบ