ตัวยึดเพลารูปตัว T ผ่า น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์:อุปกรณ์รองรับเพลา รูปทรง T, แผ่นสลิท, น้ำหนักเบา, รุ่นกะทัดรัด, ซีรีส์ C-SHA
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพลาที่ใช้บังคับ [mm]: 10, 12, 16, 20, 25, 30
・ ความสูงในการติดตั้งเพลา [mm]: 20, 23, 27, 31, 35, 42
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียม พร้อมกระบวนการชุบผิวอะโนไดซ์ใส
・ อุปกรณ์เสริม: มาพร้อมโบลท์หัวจมหกเหลี่ยม 1 อัน
・ อุปกรณ์รองรับเพลา เพลา ชนิดมีร่องสลิท นี้ใช้สำหรับ เพลา อุปกรณ์รองรับท่อ มันยึดเพลาด้วยการขันสกรูเพื่อยึดเพลา
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
คุณสมบัติ 2: เมื่อเทียบกับสินค้าหล่อมาตรฐาน จะใช้พื้นที่เล็กกว่าและสินค้านี้จะบางกว่า
คุณสมบัติ 3: ส่วนรองรับเพลารูปตัว T สามารถติดตั้งและใช้งานได้แม้ว่าพื้นที่โดยรอบจะมีขนาดเล็ก รูปตัว T เหมาะกับกรณีที่พื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังมีขนาดเล็ก
คุณสมบัติ 4: สามารถเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา แผ่นสลิท ได้โดยไม่ทำให้ เพลา เสียหาย
คุณสมบัติ 5: อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ความคุ้มค่า ได้เปลี่ยนเทคโนโลยี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วย วัสดุ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อะลูมิเนียม ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิต มวล และลดต้นทุน
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา

หลังจากที่รูยึด D ถูกกลึงตามค่าพิกัดความเผื่อ H7 แล้ว อาจทำให้รูด้านในเกิดการเสียรูปเนื่องจากการบีบอัด
ขนาดใน () ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น (อะลูมิเนียมโปรไฟล์ได้รับการแปรรูป และค่าพิกัดความเผื่อของขนาดรูปลักษณ์ภายนอกคือ ±0.5 มม.) ขนาดเฉพาะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริงภาพรวม สเปค ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| ประเภทของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม |
| C-SHA | อะลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ | โบลท์หัวจมหกเหลี่ยม 1 ตัว |
ตัวอย่างการใช้งาน อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา

กลไกการวางตำแหน่งชิ้นงาน
■ หน้าที่ของกลไก
ทำการกำหนดตำแหน่งด้วยความแม่นยำสูงสำหรับชิ้นงานที่วางคร่าว ๆ ในทิศทางของ XY
วางถาดคร่าว ๆ ลงในลูกกลิ้งกำหนดตำแหน่ง 3 ตัว → ลูกกลิ้งกำหนดตำแหน่งจะกดถาด → การวางตำแหน่งและการยึดเสร็จสมบูรณ์
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความแม่นยำปานกลางและต่ำ และโหลดปานกลางและต่ำ
■ หน้าที่ของส่วนรองรับเพลา
ส่วนรองรับเพลาใช้สำหรับยึดกลไกการตรวจสอบเพื่อให้ถอดประกอบได้ง่าย และกลไกที่เกี่ยวข้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ยึดเพลาเพื่อป้องกันไม่ให้ตลับลิเนียร์บุชชิ่งดึงเพลาให้ขยับระหว่างการเคลื่อนที่

แขนกลเชื่อมประสานด้วยการไล่อากาศ
■ หน้าที่ของกลไก
แขนกลเชื่อมประสานสำหรับหุ่นยนต์ใช้เพื่อขจัดเศษซากออกจากแผงวงจรด้วยการไล่อากาศก่อนที่จะเชื่อมประสาน
(บัดกรีจัดมาโดยหุ่นยนต์ตัวอื่น)
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความแม่นยำปานกลางและต่ำ และโหลดปานกลางและต่ำ
■ หน้าที่ของส่วนรองรับเพลา
เมื่อปรับตำแหน่งการไล่อากาศ ก็สามารถเลื่อนขึ้นลง หมุน และปรับมุมได้
ข้อควรระวังของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
2. เนื่องจากเป็นสินค้าอะลูมิเนียม จึงง่ายที่จะเกิดการเลื่อนหลุดหากล็อคซ้ำ ๆ
อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ รูปตัว T | แผ่นสลิทของปลอกเพลา | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ XL | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ทั่วไป: BGHK6000ZZ-20 | อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ทั่วไป: SCS8-10 | อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา รุ่น ทั่วไป: ATP24XL037-B-N10 |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา

■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค วัสดุ ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| ประเภทของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม |
| C-SHA | อะลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ | โบลท์หัวจมหกเหลี่ยม 1 ตัว |
■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค มิติ ของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา
| รหัสรุ่น/ Part number | H | (H1) | T | L1 | d | E | (S) | (R) | (L) | (B) | (W) | โบลท์ยึด M | |
ประเภท | D | ||||||||||||
| C-SHA | 10 | 20 | 35 | 11 | 32 | 5.5 | 9.5 | 6 | 6 | 42 | 14 | 18 | M4 |
| 12 | 23 | 39 | 11 | 32 | 5.5 | 10.5 | 6 | 7 | 42 | 14 | 20 | ||
| 16 | 27 | 45 | 14 | 38 | 5.5 | 12 | 6 | 9 | 48 | 18 | 25 | ||
| 20 | 31 | 51 | 16 | 45 | 6.6 | 14 | 8 | 10 | 58 | 20 | 30 | M5 | |
| 25 | 35 | 60 | 18 | 56 | 6.6 | 17 | 10 | 13 | 70 | 24 | 38 | M6 | |
| 30 | 42 | 70 | 20 | 64 | 9 | 21 | 10 | 15 | 80 | 28 | 44 | ||
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
อุปกรณ์เสริม








ประเภท
D