ชุดเสื้อตลับลูกปืนชนิดมีแหวนกันหลุดน้ำหนักเบาทรงเพชร
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนตุ๊กตา รูปทรงเพชร น้ำหนักเบา มาพร้อมกับแหวนกันหลุด
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ รูปทรงเพชร เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน (mm.) : 8, 10, 12 และ 15
● รหัสสินค้าของตลับลูกปืน : สามารถเลือกได้ตามรายการนี้ 698ZZ, 6900ZZ, 6901ZZ และ 6902ZZ
● ความเร็วรอบในการหมุนที่สามารถใช้งานได้ (รอบต่อนาที): 8000 (ค่าอ้างอิง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ - เหล็ก
โฮลเดอร์ - อะลูมิเนียม
● กระบวนการเตรียมผิว : สำหรับโฮลเดอร์ - เคลียร์อะโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
สินค้า Economy ชุดเสื้อตลับลูกปืน
- เพิ่มเสถียรภาพและการรองรับการใช้งานตลับลูกปืนต่างๆ
- มีให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเพื่อให้เหมาะกับขนาดเพลาที่แตกต่างกัน
- ตลับลูกปืนทำจากเหล็กที่แข็งแรงและตัวจับทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและแข็งแกร่ง
- ตัวยึดอะลูมิเนียมมีการเคลือบอะโนไดซ์ใสเพื่อเพิ่มความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
- สินค้าที่มีในสต๊อกสามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วน
![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ
ผลิตภัณฑ์ มาพร้อม ตลับลูกปืน ประกอบเป็น ส่วนประกอบ สำหรับจัดส่ง ไม่ต้องติดตั้งเอง
เปลือกของ ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้รูปแบบการวาด ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน ความคุ้มค่าต่อต้นทุน อย่างมากในขณะที่รับรอง ความแม่นยำ ต้องตามที่ต้องการ
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ คุณสมบัติ 2: ตลับลูกปืน รุ่น ความคุ้มค่า พร้อมตัว ตัวเสื้อ ถูกประมวลผลด้วย วัสดุ ดึง อะลูมิเนียม ซึ่งเหมาะสำหรับ มวล ผลิตจำนวนมากและลดต้นทุน
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ คุณสมบัติ 3: ตลับลูกปืน รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ใช้สำหรับ ตลับลูกปืน รุ่น ความคุ้มค่า พร้อมตัว ตัวเสื้อ เพื่อรับประกันคุณภาพในขณะที่ ข้อต่อลด ต้นทุน
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ คุณสมบัติ 4: ตลับลูกปืน รุ่น ความคุ้มค่า พร้อมตัว ตัวเสื้อ มีอยู่ใน สต๊อก ทุกขนาดและสามารถจัดส่งได้ภายในหนึ่งวัน
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ ดรออิ้งบอกขนาด เรือน

ขนาดใน () ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น (อะลูมิเนียมโปรไฟล์ได้รับการแปรรูป และค่าพิกัดความเผื่อของขนาดรูปลักษณ์ภายนอกคือ ±0.5 มม.) ขนาดเฉพาะขึ้นอยู่กับสินค้าจริงภาพรวม สเปค ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | แหวนล็อค อุปกรณ์เสริม | |
| แหวนล็อค แบบฝังตัว | ตลับลูกปืนตุ๊กตา | โฮลเดอร์ | โฮลเดอร์ | |
| C-BACR | เหล็กกล้า | อะลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ | เหล็กกล้า สปริง |
เมื่อทำการเลือก โปรดทราบว่ามีระยะห่าง ตามแนวแกน ระหว่าง ตลับลูกปืน/รองลื่น และ แหวนล็อควิธีการใช้งาน ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ
| วิธีการติดตั้ง ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ | คำอธิบายโดยละเอียดของการติดตั้ง |
![]() | เมื่อติด คลองเลื่อย เรือน ตัวเสื้อตลับลูกปืน มาตรฐาน จะใช้ แบบรูคว้าน หรือรู เกลียว เพื่อให้สามารถติดตั้งได้จากทั้งสองด้าน |
![]() | การวางตำแหน่งที่แม่นยำสามารถทำได้โดยการจัดตำแหน่งรูกลึงให้มีความคลาดเคลื่อน H7 บนพื้นผิวการติดตั้งเมื่อติดตั้งชุดตัวเรือนตลับลูกปืนแบบฝัง |
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ ข้อควรระวัง
| ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ ข้อควรระวัง | ภาพประกอบและการอ้างอิง |
| ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว | สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง |
| ความแม่นยำ ของ ตลับลูกปืน ที่ใช้ใน คลองเลื่อย ตัว ตัวเสื้อตลับลูกปืน: JIS B 1514 Class 0 เมื่อเลือกชิ้นส่วนที่เข้าชุดกัน โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี ความเผื่อ ลบ | สำหรับรายละเอียด โปรดดูพารามิเตอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น |
| เมื่อทำการเลือก โปรดทราบว่ามีช่องว่าง ตามแนวแกน ระหว่าง ตลับลูกปืน/รองลื่น กับ แหวนล็อค ทิศทาง ตามแนวแกน: ทิศทางตาม แกน กลางการหมุนของ กระบอกสูบ ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับ แกน กลาง (ทิศทางสีน้ำเงินแสดงทางด้านขวา) ทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล: ตั้งฉากกับทิศทาง ตามแนวแกน ซึ่งเป็นทิศทางรัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมหน้าสุดของ กระบอกสูบ (ทิศทางสีแดงแสดงทางด้านขวา) | ![]() |
| แหวนรองในชุดตลับลูกปืนที่มีวงแหวนยึดไม่สามารถยึดในแนวแกนได้ และมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ตลับลูกปืนหลุดออกมาเท่านั้น หากคุณต้องการขัน ตลับลูกปืน/รองลื่น ให้แน่นในแนวแกน ขอแนะนำให้ใช้ แหวนล็อค น๊อตตัวเมีย ฯลฯ เมื่อเลือก แหวน ยึด น๊อตตัวเมีย ฯลฯ สำหรับการขันใน ตามแนวแกน โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง แหวนล็อค | ![]() |
ตัวอย่างการใช้งาน ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ

ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ คุณสมบัติ 1: กลไก ที่ใช้ หัวจับ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เพื่อพลิกชิ้นงานที่ยึดไว้เพื่อการขนส่ง
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ คุณสมบัติ 2: คลองเลื่อย ตัวเสื้อตลับลูกปืน ใช้ใน รูปทรง หัวล็อค ธรรมดา ซึ่งสามารถพลิก ชิ้นงาน ขณะเลื่อน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางของ ชิ้นงาน
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ อุตสาหกรรม การใช้งาน ตัวเรือน
| สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
| ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ รูปตัว T | แผ่นสลิทของปลอกเพลา | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ XL | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นทั่วไป: BGHK6000ZZ-20 | รุ่นทั่วไป: SCS8-10 | รุ่นทั่วไป: ATP24XL037-B-N10 |
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
แหวนล็อค อุปกรณ์เสริม