(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตาชนิดไม่มีแหวนกันหลุด น้ำหนักเบา รูปทรงเพชร
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือนหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา รูปทรงเพชร เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน (mm.) : 8, 10, 12 และ 15
● รหัสสินค้าของตลับลูกปืน : สามารถเลือกได้ตามรายการนี้ 698ZZ, 6900ZZ, 6901ZZ และ 6902ZZ
● ความเร็วรอบในการหมุนที่สามารถใช้งานได้ (รอบต่อนาที): 8000 (ค่าอ้างอิง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็ก
โฮลเดอร์ - อะลูมิเนียม
● กระบวนการเตรียมผิว : สำหรับโฮลเดอร์ - เคลียร์อะโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
ชนิด (ชนิด·รหัสสินค้าของตลับลูกปืน) | ||
C-BACN6901ZZ |
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริมแหวนล็อค | |
ชนิดไม่มีแหวนล็อค | ตลับลูกปืนตุ๊กตา | โฮลเดอร์ | โฮลเดอร์ | |
C-BACN | เหล็กกล้า | อะลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ | เหล็กสปริง |
รหัสสินค้า | d | DH7 | dh | B | T | (W) | A | (H) | d1 | H1 | ตลับลูกปืนที่ใช้ | |||
ชนิด | รหัสสินค้าของตลับลูกปืน | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ความเร็วรอบที่อนุญาต รอบต่อนาที (อ้างอิง) | |||||||||||
Cr (Dynamic) kN | Cor (Static) N | |||||||||||||
ชนิดไม่มีแหวนล็อค C-BACN | 698ZZ | 8 | 19 | 15 | 6 | 8 | 25 | 31 | 43 | 8 | 4.4 | 1393 | 606 | 8000 |
6900ZZ | 10 | 22 | 19 | 6 | 8 | 29 | 35 | 47 | 8 | 4.4 | 1890 | 890 | ||
6901ZZ | 12 | 24 | 22 | 6 | 8 | 32 | 38 | 50 | 8 | 4.4 | 2020 | 1020 | ||
6902ZZ | 15 | 28 | 25 | 7 | 9 | 37 | 45 | 59 | 9.5 | 5.4 | 2560 | 1400 |
ชนิด (ประเภท· รหัสรุ่น/ Part number ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ||
C-BACN6901ZZ |
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | แหวนล็อค อุปกรณ์เสริม | |
ไม่ได้ระบุ แหวนล็อค ประเภท | ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ | โฮลเดอร์ | โฮลเดอร์ | |
C-BACN | เหล็กกล้า | อะลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ | เหล็กสปริง |
รหัสรุ่น/ Part number | d | DH7 | dh | B | T | (W) | A | (H) | d1 | H1 | ใช้ตลับลูกปืน | |||
ชนิด | รหัสรุ่น/ Part number ตลับลูกปืน/รองลื่น | โหลดพิกัดพื้นฐาน | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต รอบต่อนาที (อ้างอิง) | |||||||||||
Cr (ไดนามิก) N | คร (คงที่) | |||||||||||||
ไม่ได้ระบุ แหวนล็อค ประเภท C-BACN | 698ZZ | 8 | 19 | 15 | 6 | 8 | 25 | 31 | 43 | 8 | 4.4 | 1393 | 606 | 8000 |
6900ZZ | 10 | 22 | 19 | 6 | 8 | 29 | 35 | 47 | 8 | 4.4 | 1890 | 890 | ||
6901ZZ | 12 | 24 | 22 | 6 | 8 | 32 | 38 | 50 | 8 | 4.4 | 2020 | 1020 | ||
6902ZZ | 15 | 28 | 25 | 7 | 9 | 37 | 45 | 59 | 9.5 | 5.4 | 2560 | 1400 |
รหัสสินค้า |
---|
C-BACN6900ZZ |
C-BACN6901ZZ |
C-BACN6902ZZ |
C-BACN698ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น รหัสรุ่น/ Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.48 | ECONOMY BEARINGS WITH HOUSING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6900ZZ | |
฿ 191.68 | ECONOMY BEARINGS WITH HOUSING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 6901ZZ | |
฿ 231.08 | ECONOMY BEARINGS WITH HOUSING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 6902ZZ | |
฿ 168.20 | ECONOMY BEARINGS WITH HOUSING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 698ZZ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | Flanged | แหวนล็อค | ไม่มี | ชนิด | ตลับลูกปืน/รองลื่น กับตัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวเสื้อ | ล้างอะโนไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง