แผ่นเพลทแคลมป์ยึดสำหรับสายพานแบบเส้น ชนิด T

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part05 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์:แผ่นแคลมป์ยึดสำหรับสายพานปลายเปิดชนิด T ซีรีส์ C-TBCR
・ ประเภท สายพาน ใช้งานได้: T5, T10
・ ความกว้างของสายพานที่ใช้ได้ [mm]: 10, 15, 20, 25, 30
・ แผ่นเพลทฟันสำหรับการเชื่อมต่อสายพานไทม์มิ่งแบบฟัน: ชิ้นส่วนกลไกที่ยึดชิ้นส่วนโลหะด้านบนและด้านล่างอย่างแน่นหนา ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อปลายทั้งสองด้านของสายพานไทม์มิ่งแบบปลายอิสระได้ ช่วยให้การส่งผ่านราบรื่น
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สินค้า Economy แผ่นเพลทแคลมป์ยึด
- ความเข้ากันได้กับสายพานแบบอเนกประสงค์: รองรับสายพานความกว้างและประเภทของสายพานที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น
- การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้: ช่วยให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและปลอดภัยระหว่างปลายสายพาน ป้องกันการลื่นไถลและเวลาหยุดทำงาน
- ติดตั้งง่าย: การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายาม
- โครงสร้างทนทาน: มีความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ยาวนาน
- การออกแบบน้ำหนักเบา: ลดน้ำหนักระบบโดยรวม ปรับปรุงประสิทธิภาพและความคล่องตัว

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ สายพานไทม์มิ่ง
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ สายพานไทม์มิ่ง
คุณสมบัติ 2: ไม่มีครีบ ไม่ทำลาย สายพานไทม์มิ่ง
คุณสมบัติ 3: สต๊อก เพียงพอ อนุญาตให้จัดส่งในวันเดียวกัน
สายพานไทม์มิ่ง ดรออิ้งบอกขนาด

ตัวอย่างการใช้ สายพานไทม์มิ่ง
สายพานไทม์มิ่ง การใช้งาน อุตสาหกรรม
| อาหาร สายพานไทม์มิ่ง | เซมิคอนดักเตอร์ | สมาร์ทโฟน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| สายพานไทม์มิ่ง ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
วิธีใช้ สายพานไทม์มิ่ง

สายพานไทม์มิ่ง สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| (ชุด ความคุ้มค่า) แผ่นสลิท สายพานไทม์มิ่ง ไทม์มิ่ง | (ชุด ความคุ้มค่า) ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ S3M | (ชุด ความคุ้มค่า) แผ่นเพลท ฟัน ต่อ สายพานไทม์มิ่ง ราวลิ้น | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น สายพานไทม์มิ่ง ทั่วไป: C-HTBO-S5M100-200 | รุ่น สายพานไทม์มิ่ง ทั่วไป: C-HTPA16S3M100-A-P5 | รุ่น สายพานไทม์มิ่ง ทั่วไป: C-TBCR-S5M100 | ||
| ข้อดี: กำหนด จำนวน ซี่, แถว, ชุด ได้อย่างอิสระ เหมาะกับ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ตัวของฟัน | ข้อดี: การสึกหรอของ สายพานไทม์มิ่ง น้อยลงและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น | ข้อดี: ป้องกันไม่ให้ สายพาน จนเกินไป |

นี่เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการใช้ สายพานไทม์มิ่ง ยูรีเทน และไม่ใช่การรับประกันการทำงานสำหรับการใช้งานจริง