บานพับสแตนเลสชนิดรูเทเปอร์

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
บานพับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู และ 3 รู ต่อ1ฝั่ง (รูเจาะทะลุ/รูฝังหัวน็อต)
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 21, 32, 42 และ 47
● วัสดุ : SUS304
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : กระบวนการพ่นทราย
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
ภาพรวมสินค้าบานพับแบน
บานพับแบนมาตรฐานสแตนเลสชนิดรูเทเปอร์พร้อมการขัดผิวด้วยการพ่นทราย ซึ่งไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน
ช่องของบานพับแบนนี้ใช้ได้กับโครงอลูมิเนียมอัลลอยได้ และสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมและนัทของโครง รวมถึงนำไปใช้ยึดโครงได้
ช่องของบานพับแบนนี้ใช้ได้กับโครงอลูมิเนียมอัลลอยได้ และสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมและนัทของโครง รวมถึงนำไปใช้ยึดโครงได้

Drawing สินค้าบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อชนิดรูเทเปอร์ 2 รูจากรุ่นอีโคโนมี่

Drawing สินค้าบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อชนิดรูเทเปอร์ 3 รูจากรุ่นอีโคโนมี่
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์บานพับแบน
【คุณสมบัติบานพับแบน】
บานพับแบนแบบปีกผีเสื้อมาตรฐานพร้อมขอบและมุมตัดแบบวงกลม สินค้าเป็นชนิดรูเทเปอร์และสามารถใช้ร่วมกับสกรูหัวบางทั่วไปได้
บานพับแบนแบ่งเป็นชนิด 2 รูในหน้าเดียวและชนิด 3 รูในหน้าเดียว โปรดดูรายละเอียดในตารางข้อมูลจำเพาะ
ขอแนะนำให้ใช้นัทบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อซีรีส์ HHPNT, HHPFNT ในการติดตั้งบานพพับแบบปีกผีเสื้อเข้ากับแผง ฯลฯ
บานพับแบนแบบปีกผีเสื้อมาตรฐานพร้อมขอบและมุมตัดแบบวงกลม สินค้าเป็นชนิดรูเทเปอร์และสามารถใช้ร่วมกับสกรูหัวบางทั่วไปได้
บานพับแบนแบ่งเป็นชนิด 2 รูในหน้าเดียวและชนิด 3 รูในหน้าเดียว โปรดดูรายละเอียดในตารางข้อมูลจำเพาะ
ขอแนะนำให้ใช้นัทบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อซีรีส์ HHPNT, HHPFNT ในการติดตั้งบานพพับแบบปีกผีเสื้อเข้ากับแผง ฯลฯ
ภาพรวมของสเปคบานพับแบน
ภาพรวมวัสดุสินค้าและกระบวนการชุบผิวบานพับแบน:
· ตารางวัสดุบานพับแบน
· ตารางวัสดุบานพับแบน
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
| C-SHHPSDN | SUS304 | การเจียระไนลับคมตัดด้วยการพ่นทราย |
ตัวอย่างการใช้งานบานพับแบน

ตัวอย่างการใช้งานบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อสแตนเลส บานพับแบนแบบปีกผีเสื้อเหล็ก (รูกลม): การประยุกต์ในการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างเฟรมพร้อมช่องมอง
ข้อควรระวังการใช้งานบานพับแบน
ข้อแนะนำให้เลือกนัทสำหรับบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อในการติดตั้งบานพับบนแผง ฯลฯ สำหรับรายละเอียด คุณสามารถค้นหา TYPE: HHPNT หรือ HHPFNT ในเว็บไซต์เพื่อเลือกตามข้อกำหนดด้านขนาดได้
โปรดลองเลือกสกรูหัวบางเพื่อการใช้งานที่ตรงกัน หากคุณใช้สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มุมเปิดและปิดจะลงลดได้
โปรดลองเลือกสกรูหัวบางเพื่อการใช้งานที่ตรงกัน หากคุณใช้สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มุมเปิดและปิดจะลงลดได้
Drawing ระบุขนาดบานพับแบน

Drawing ระบุขนาดบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อชนิดรูเทเปอร์จากรุ่นอีโคโนมี่
โปรดดูขนาดสินค้าโดยละเอียดที่ตารางข้อมูลจำเพราะด้านล่าง
ตารางรายละเอียดจำเพาะบานพับแบน
| รหัสสินค้า | — | จำนวนรูด้านเดียว |
| C-SHHPSDN6 | — | 3 |
| รหัสสินค้า | จำนวนรู ด้านเดียว | *น้ำหนักที่รองรับได้ | น้ำหนัก g | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | CR | D | |||
| ชนิด | ลำดับที่ | กิโลกรัม | N | รูทะลุ | รูเค้าเตอร์ซิงค์ แบบรูคว้าน | |||||||||||||
| C-SHHPSDN | 5 | 2 | 9 | 88 | 34 | 41 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 8.6 (สำหรับ M4) | 2 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 5 |
| 3 | 11 | 108 | 56 | 66 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 12 | 117 | 49 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | ||||||||
| 3 | 15 | 147 | 80 | 78 | ||||||||||||||
| 8 | 2 | 25 | 245 | 111 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 6.5 | 10.5 (สำหรับ M5) | 3 | 5.6 | 5.6 | 10 | ||
| 3 | 38 | 372 | 185 | 96 | 6.1 | 6.1 | 6 | |||||||||||
| 845 | 2 | 30 | 294 | 162 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | 5.6 | 5.6 | 5 | |||||
| 3 | 40 | 392 | 266 | 113 | 6.1 | 6.1 | 6 | |||||||||||
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว