บานพับสำหรับรับน้ำหนักมาก สแตนเลส/เหล็ก

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
บานพับสำหรับรับน้ำหนักมาก เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู และ 3 รู ต่อ1ฝั่ง (รูเจาะทะลุ/รูฝังหัวน็อต)
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 35, 40, 50 และ 60
● วัสดุ : SUS304 และ สังกะสีแบบหล่อ
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ขัดเงา สำหรับ SUS304 และ ชุบโครเมียม สำหรับ สังกะสีแบบหล่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
ภาพรวมสินค้าบานพับแบน
วัสดุสินค้าแบ่งออกเป็นสแตนเลสและดายคาสซิงค์อัลลอย ช่องเปิดแบ่งออกเป็นสองชนิดสำหรับโบลท์หัวบางและโบลท์หัวบางพิเศษ อย่างไรก็ตาม สินค้าซิงค์ดายคาสจะไม่มีโบลท์หัวบางพิเศษ โปรดเลือกอย่างระมัดระวัง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์บานพับแบน
บานพับแบนแบบปีกผีเสื้อสำหรับวัตถุที่มีหนักสามารถรับน้ำหนักได้มากและเมื่อใช้กับโบลท์ที่มีความแข็งสูงจะสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1,000 นิวตัน (ค่าเมื่อใช้ 2 ชิ้น)
ข้อแนะนำให้ใช้สินค้าเพียงสองชิ้นต่อประตูหนึ่งบาน การใช้งานสินค้าหลายชิ้นจะไม่ส่งผลให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน บานพับหลายบานจะทำให้เกิดปัญหาการรบกวนอื่นๆ ที่เกิดจากแกนกลางของบานพับแบนตรงไม่พออีกด้วย
ภาพรวมของสเปคบานพับแบน
· ตารางวัสดุบานพับแบน
| ชนิดของบานพับแบน | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||
| ชนิดโบลท์หัวบาง | ชนิดโบลท์หัวบางพิเศษ | โซ่ (เส้น) | เพลา | |
| C-HHSZN | C-HHSZTN | SUS304 | Buffed | — |
| C-HHSZDN | — | หล่อซิงค์ | ชุบโครเมี่ยม | — |
ตัวอย่างการใช้งานบานพับแบน

ตัวอย่างการใช้งานบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
ข้อควรระวังการใช้งานบานพับแบน
การเพิ่มบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อไม่สามารถเพิ่มน้ำหนักที่รองรับขึ้นอีกได้ ในทางกลับกัน อาจเกิดความผิดปกติในการรับน้ำหนักระหว่างการติดตั้งได้ เนื่องจากแกนหลักทั้งสามไม่สามารถอยู่บนเส้นแนวนอนเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน
แผงประตูอยู่ในสถานะที่ไม่มีการเคลื่อนตัวได้ง่าย เมื่อหยุดนิ่ง
Drawing ระบุขนาดบานพับแบน

Drawing ระบุขนาดบานพับแบนแบบปีกผีเสื้อสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมากจากรุ่นอีโคโนมี่
โปรดดูขนาดสินค้าโดยละเอียดที่ตารางข้อมูลจำเพราะด้านล่าง
ตารางรายละเอียดจำเพาะบานพับแบน
| รหัสสินค้า (หมายเลขชนิด) |
| C-HHSZN50 C-HHSZDN50 C-HHSZTN50 |
| รหัสสินค้า | รูปทรง | W | W1 | L1 | C | C1 | t | C-HHSZN·C-HHSZDN | C-HHSZTN | จำนวนกลุ่ม | *น้ำหนักที่รองรับได้ (N) | |||
| ชนิด | L | N | D | d | ||||||||||
| รูทะลุ | รูเค้าเตอร์ซิงค์ | |||||||||||||
| C-HHSZN C-HHSZDN C-HHSZTN | 50 | A | 50 | 35 | 20 | 6 | 14 | 5 | 4.4 | 8.6 | 8.6 | 4.6 | 3 | 350 |
| 65 | 65 | 40 | 35 | 5.6 | 10.6 | 9.6 | 5.6 | 450 | ||||||
| 75 | 75 | 50 | 40 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | 10.6 | 6.6 | 650 | |||
| 100* | B | 100 | 60 | 30 | 5 | 850 | ||||||||
| 125* | 100 | 60 | 37.5 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | — | — | 5 | 1000 | ||
* C-HHSZDN ใช้ไม่ได้กับสินค้าที่มีขนาด L100 และ 125


วัสดุ
กระบวนการชุบผิว