ยางป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิดปลายทั้งสองด้านเป็นเกลียว

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์:ตัวยึด ยางกันสั่นสะเทือน ปลายเกลียวทั้งสองด้าน ซีรีส์ C-VV
・ ขนาดเกลียว:M3, M4, M6, M8, M10
・ ความแข็งของวัสดุกันสั่นสะเทือน: Shore A60
・ โหลดไฟฟ้า ใช้งานสูงสุด [N]: 92 ・ 3150
・ ระบบป้องกันการสั่นสะเทือนทำจากตัวเครื่องยางธรรมชาติพร้อมข้อต่อเหล็ก
・ตัวดูดซับยางมาตรฐาน MISUMI ที่สร้างจากยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรงสูง มีตัวเลือกที่หลากหลาย มีทั้งเกลียวตัวเมียและตัวผู้ จึงปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการติดตั้งต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สินค้า Economy ยางป้องกันการสั่นสะเทือน
- ลดการสั่นสะเทือนด้วยความแม่นยำ: ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ!
- มีขนาดเกลียวให้เลือกหลายขนาดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- ความทนทานที่เพิ่มขึ้น: ยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมอุปกรณ์เหล็ก
- ซีรีส์ Economy ที่ให้การลดการสั่นสะเทือนที่เหนือกว่าในราคาที่ถูกกว่า
- ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักได้อย่างง่ายดาย

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน
กระดาษซับมัน ยาง มาตรฐาน MISUMI ทำจากยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งมีครบชุด และสามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วยเกลียว ตัวเมีย และ เกลียวนอก เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่แตกต่างกัน
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทดสอบ งานละเอียด และสถานการณ์อื่นๆ
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน
· กาว คุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงแรงยึดเกาะขนาดใหญ่ระหว่างฮาร์ดแวร์และ ยาง ซึ่งไม่แตกหักง่าย
· วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน เป็น กระบวนการแปรรูป ผลิต ละเอียด
· กระบวนการเตรียมผิว เพิ่มเติมทำให้ พื้นผิว โลหะไม่เป็น สนิม ง่าย
· วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน มีความแข็งแรง เกลียว สูง ไม่เสียรูปหรือแตกหักง่ายระหว่างการติดตั้ง
สเปค จำเพาะของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน
| วัสดุ ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน | ความแข็ง ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน | กระบวนการเตรียมผิว ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน |
|---|---|---|
| ตัวเครื่อง: ยางธรรมชาติ | Shore A60 | สังกะสี |
| อุปกรณ์โลหะ: เหล็กกล้า |
ตัวอย่างการใช้ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

ข้อควรระวังของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน
เกิดจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ยาง ไม่ใช่ปัญหาด้านคุณภาพและไม่ส่งผลต่อการใช้งาน
ดรออิ้งบอกขนาด ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน