ขาตั้งปรับระดับ แพ้ด พีวีซี สีเหลือง

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ขาตั้งปรับระดับรุ่นประหยัด พร้อมฐานPVCสีเหลือง
- ประเภท: ขาตั้งปรับระดับแบบเกลียวพร้อมฐานรอง PVC
- รหัสของสินค้า C-CPVC
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน Q235
- การรักษาพื้นผิว: ชุบซิงค์
- วัสดุส่วนฐาน: PVC สีเหลือง
- ขนาดเกลียว (M): 8, 10, 12, 16, 20 และ 24
- ขนาดความยาวเกลียว 50, 80, 100, 120, 150, 180 และ 200 มม.
- ฐานรองPVCสีเหลือง มีคุณสมบัติแข็งกว่ายางทั่วไปและรับน้ำหนักได้ดี
สินค้า Economy ขาตั้งปรับระดับ แพ้ด พีวีซี สีเหลือง
- โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอน Q235 ทนทานสำหรับการใช้งานยาวนาน
- แผ่น PVC สีเหลืองให้ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักที่ยอดเยี่ยม
- ชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- สกรูมีเกลียวให้เลือกหลายขนาด
- เหมาะสำหรับการใช้งานอุปกรณ์หนักต่างๆ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ก้านปรับระดับ
ตัว ก้านปรับระดับ คุณภาพสูงราคาถูกและ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
![]() |
| ก้านปรับระดับ รุ่น ความคุ้มค่า เทป สีเหลือง ชนิด |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ก้านปรับระดับ
ไม่มี ลูกบิด ปรับความสูง
[ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ]
| ชนิด | ตัวเครื่อง | ส่วน กาว บี | |
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | |
| C-CPVC | Q235 | ชุบซิงค์ | PVC |
วิธีการใช้งาน ก้านปรับระดับ
บนพื้นฐานของความปลอดภัย ให้ยกอุปกรณ์ด้วยรถยก (อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาสามารถหมุนอุปกรณ์ไปด้านข้าง) ให้มีความสูงที่สะดวกในการ สกรู เข้าไปใน ฟัน ด้านใน
สกรู ตัว ก้านปรับระดับ ผ่านเกลียว หลังจากประกอบจำนวนตัวปรับที่ต้องการแล้ว ให้ลดระดับรถยกลงและปรับในแนวนอน
ข้อควรระวัง ก้านปรับระดับ
1. ตรวจสอบว่า สกรู สามารถติดตั้งกับ เกลียวใน (แนะนำให้เคาะอีกครั้งหลังจาก การเคลือบผิว เกลียวแล้ว)
2. ควรขันสกรูตัวปรับการเลือกให้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเกลียวให้มากที่สุด
3. สำหรับเครื่องจักรกลหนัก ขอแนะนำให้เพิ่ม จาระบี หล่อลื่นที่เกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย
ตัวอย่างการใช้งาน ก้านปรับระดับ

ก้านปรับระดับ รุ่น ความคุ้มค่า เทป สีเหลือง ชนิด

วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว