แพ้ด ไนล่อน ขาตั้งปรับระดับ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทผลิตภัณฑ์:โบลท์ปรับระดับพร้อมแพ้ดไนล่อนซีรีส์ C-CFJLM / C-CFJLMS
・ วัสดุเกลียว: เหล็กชุบสังกะสี (Q235), สแตนเลส (SUS304)
・ ขนาดเกลียว:M8, M10, M12, M16, M20, M24
・ ความยาวเกลียว [mm]: 50, 80, 100, 120, 150, 180, 200
・ น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต [kN]:1.8, 2.1, 2.5
・ แผ่นปรับระดับใช้เพื่อปรับระดับและทำให้วัตถุมั่นคง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะวางอย่างเท่าเทียมกันและมีความสูงที่เหมาะสม โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

แพ้ด ไนล่อน ขาตั้งปรับระดับ ความคุ้มค่า

ประหยัดต้นทุน ความทนทาน คงตัว

- สารละลาย การปรับระดับที่คุ้มต้นทุนสำหรับโหลดหนัก

- มีให้เลือก เหล็กกล้า หลายแบบ

- ชุบสังกะสี เพื่อ ความทนทาน ยิ่งขึ้น

- ประกอบด้วยมือได้ง่ายด้วยการร้อยเกลียวที่ราบรื่น

- เหมาะสำหรับงานปรับเสถียรภาพเฟอร์นิเจอร์และเครื่องจักร

แพ้ด ไนล่อน ขาตั้งปรับระดับ ความคุ้มค่า
โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD


ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
ซีรีย์ ความคุ้มค่า ไนล่อน แบบอยู่กับที่
ก้านปรับระดับ คุณภาพสูง ราคาถูก และ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน อย่างยิ่ง
 
ก้านปรับระดับ
ซีรีย์ ความคุ้มค่า ไนล่อน แบบอยู่กับที่
ดรออิ้งบอกขนาด
Drawing ระบุขนาดของขาตั้งปรับระดับDrawing ระบุขนาดของขาตั้งปรับระดับ
ก้านปรับระดับ ไนล่อน แบบอยู่กับที่ รุ่น ความคุ้มค่า 

· ตารางวัสดุ
พิมพ์ฐานรอง/แผ่นรองเกลียว
วัสดุวัสดุวัสดุวัสดุกระบวนการเตรียมผิวกระบวนการเตรียมผิว
C-CFJLMไนล่อนเหล็กกล้า (Q235)ชุบสังกะสี
C-CFJLMSไนล่อนSUS304
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

รหัสรุ่น/ Part numberขนาด เกลียว M เกลียว
ความยาว ก
ส่วนสูง ตัวเครื่อง L12EBน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลนิวตัน)
พิมพ์ความกว้าง D
C-CFJLM ภาษาไทย
(คำถามที่ 235)

C-CFJLMS ยินดีต้อนรับ
(SUS304)
5085078.54.5624131.8
80108.5
60101156829172.1
100135
128011671019
100136
120156
16100138912.524
120158
150188
20120160.511.51529
150190.5
8016100134912.52524
120154
150184
20120156.511.51529
150186.5
200236.5
241501901519352.5
180220
200240
10020120158.511.51527292.1
150188.5
200238.5
241501921519352.5
180222
200242
“น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ” ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค นี้มีไว้สำหรับทิศทางแนวตั้งเท่านั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์ และภาพวาดขนาด โปรดดูแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์
L=A+ℓ1+E ค่า ที่คำนวณได้ เนื่องจาก A มีข้อผิดพลาด จึงมีข้อผิดพลาดระหว่างขนาดของ L และ ค่า จริง ช่วง ความเผื่อ: ±1มม.
■ การรับประกัน โหลดไฟฟ้า ซีรีย์ ความคุ้มค่า MISUMI
โหลดไฟฟ้า ของ ขาตั้งปรับระดับ ระดับซีรีส์ MISUMI ความคุ้มค่า ได้รับการระบุไว้อย่างชัดเจน และรับประกันโดยการทดสอบของบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานที่มั่นใจได้มากขึ้น ผลการทดสอบ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ตาม มาตรฐาน GB
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
ไม่มี ลูกบิด ปรับความสูง
วิธีการใช้งาน
วิธีการติดตั้ง ก้านปรับระดับ ที่แนะนำ
เพื่อความปลอดภัย ให้ยกอุปกรณ์โดยใช้รถยก (อุปกรณ์น้ำหนักเบาสามารถกลิ้งอุปกรณ์ไปด้านข้างได้) ไปจนถึงความสูงที่สะดวกในการ สกรู เข้าไปใน ฟัน ด้านใน
สกรู ก้านปรับระดับ ให้ผ่านเกลียว หลังจากประกอบตัวปรับตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ให้ลดรถยกลงและปรับในแนวนอน
ข้อควรระวัง
1. ตรวจสอบว่าสามารถติดตั้ง สกรู ด้วย เกลียวใน ได้หรือไม่ (แนะนำให้ทำการต๊าปเกลียวใหม่อีกครั้งหลังจาก การเคลือบผิว เกลียวแล้ว)
2. ควรขัน ก้านปรับระดับ การเลือกให้เข้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ เกลียว ให้มากที่สุด (ยิ่ง เกลียว เกลียวสั้นเท่าไร ความสามารถ ตลับลูกปืน/รองลื่น ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น)
3. สำหรับอุปกรณ์หนัก ขอแนะนำให้เติม จาระบี หล่อลื่นลงในเกลียวเพื่อให้ปรับแต่งได้ง่าย
ตัวอย่างการใช้งาน
ก้านปรับระดับ ตัวอย่างการใช้งาน
ซีรีย์ ความคุ้มค่า ไนล่อน แบบอยู่กับที่