ลูกกลิ้งลำเลียงชนิดสวมอัด สแตนเลส

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลูกกลิ้ง ลูกบอลลำเลียง ชนิดสวมอัด สแบบ สเตนเลส C-BCHA จาก MISUMI
- นี่คือตัวเลือกที่ประหยัดด้วยราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
- ผลิตภัณฑ์ นี้รองรับ โหลดไฟฟ้า ผ่าน พื้นผิว ตลับลูกปืนเม็ดกลม เหล็กกล้า ขนาดเล็กที่จัดเรียงตามเส้นรอบวง เป็นผลให้สามารถรองรับลูก เหล็กกล้า ขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นเพื่อรับ โหลดไฟฟ้า และกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การถ่ายโอนบอล C-BCHA ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเคลื่อนที่ของลูกบอลขึ้น
- พิกัดน้ำหนัก ของการถ่ายโอนบอลสามารถเลือกได้สูงสุด 330 นิวตัน
สินค้า Economy ลูกกลิ้งลำเลียงชนิดสวมอัด
- การออกแบบแบบกดพอดีโดยมีค่าความคลาดเคลื่อน H7 ที่แนะนำ ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย ลดเวลาและต้นทุนในการติดตั้ง
- มีให้เลือกหลายขนาด
- ชนิดกดเข้ารูปทรงกระบอก ติดตั้งง่ายในหลากหลายการใช้งาน ให้การทำงานที่ปลอดภัยและเสถียร
- ผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูง ทนทานต่อการกัดกร่อนและอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- รองรับความสามารถในการรับน้ำหนักตามที่กำหนด

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง
ลูกบอลลำเลียง หมายถึงอุปกรณ์ส่งกำลังบนสายการผลิต จักรกลอัตโนมัติ บน สายพาน สายพานลำเลียง และเป็นส่วนโลหะที่สำคัญมากของสายการประกอบอัตโนมัติ
มันทำมาจาก เหล็กกล้า และ สเตนเลส ล และการทำงานอัตโนมัติของสายการประกอบไม่เป็น สนิม ง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศ และผลิตภัณฑ์ที่ลำเลียงจะเคลื่อนไปในสายการประกอบ
เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสายการประกอบอัตโนมัติ และลูกกลิ้งลูกกลิ้งความแม่นยำสูงมีความแม่นยำมาตรฐานมาก ซึ่งเปลี่ยนได้ง่ายแม้ว่าจะเสียหายก็ตาม
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง


ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ลูกบอลลำเลียง

ตัวอย่างการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง
วิธีการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ลูกบอลลำเลียง
| รหัสรุ่น/ Part number (ประเภท·M·D1 ) |
| C-BCHA15 |
| รหัสสินค้า | D | L | H | L1 | d | พิกัดน้ำหนัก N (kgf) | |
| ชนิด | D1 | ||||||
| C-BCHA (ลูกบอลสแตนเลส) | 15 | 17 | 9 | 1 | 2.5 | 8.73 | 44 (4.5) |
| 18 | 20 | 10 | 1 | 3.5 | 10.32 | 49.6 (5) | |
| 24 | 26 | 14 | 1.5 | 5.3 | 15.87 | 274 (28) | |
| 30 | 32 | 17 | 2 | 6.3 | 19.05 | 330 (34) | |
ขอแนะนำให้ใช้ ความเผื่อ H7 สำหรับรูติดตั้งแบบ การสวมอัด อัด