ลูกกลิ้งลำเลียงหกเหลี่ยม สแตนเลส ชนิดสกรู

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลูกบอลลำเลียง หกเหลี่ยม สเตนเลส ชนิดสกรู C-BCHL จาก MISUMI
- นี่คือตัวเลือกที่คุ้มค่าด้วยราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
- ผลิตภัณฑ์ นี้รองรับ โหลดไฟฟ้า ผ่าน พื้นผิว ตลับลูกปืนเม็ดกลม เหล็กกล้า ขนาดเล็กที่จัดเรียงตามเส้นรอบวง ดังนั้นจึงช่วยให้ลูก เหล็กกล้า ขนาดเล็กจำนวนมากสามารถรับ โหลดไฟฟ้า และกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การส่งบอล C-BCHL ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเคลื่อนที่บอลขึ้น
- พิกัดน้ำหนัก ของการถ่ายโอนบอลสามารถเลือกได้สูงสุด 330 นิวตัน
สินค้า Economy ลูกกลิ้งลำเลียงหกเหลี่ยม
- พื้นผิวลูกปืนเหล็กขนาดเล็กจัดวางตามเส้นรอบวง รองรับน้ำหนักได้ตามที่กำหนด
- ลูกกลิ้งทรงกลมที่ออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนที่หลายทิศทาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเปลี่ยนทิศทางอย่างง่ายดาย เช่น สายพานลำเลียงและแท่นหมุน
- มีให้เลือกหลายขนาด
- เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่ของลูกบอลขึ้นด้านบน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายการประกอบอัตโนมัติ ระบบการจัดการวัสดุ และเครื่องจักรที่ต้องการการเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างราบรื่น
- ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่แข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง
สเตนเลส· เรซิ่น· แบบกัด
สามารถใช้ในการถ่ายโอนและเปลี่ยนและโอนลูกบอลของทิศทางเป้าหมาย คุณสามารถเลือกทิศทาง พิกัดน้ำหนัก และ วัสดุ ได้
ลูกกลิ้งลูกกลิ้งหมายถึงอุปกรณ์ส่งกำลังในสายการผลิตอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง และเป็นชิ้นส่วนโลหะที่สำคัญมากของสายการประกอบอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสายการประกอบอัตโนมัติ และลูกกลิ้งลูกกลิ้งความแม่นยำสูงมีความแม่นยำมาตรฐานมาก ซึ่งเปลี่ยนได้ง่ายแม้ว่าจะเสียหายก็ตาม
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง
สเตนเลส · ลูกบอลลำเลียง เหล็กกล้า เรซิ่น โหลดไฟฟ้า
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ลูกบอลลำเลียง

ตัวอย่างการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง
ภาพรวม สเปค ลูกบอลลำเลียง

วิธีการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ลูกบอลลำเลียง
| รหัสสินค้า |
| C-BCHL20 |
| รหัสสินค้า | L | L1 | H | d | S | พิกัดน้ำหนัก N (kgf) | |
| ชนิด | หมายเลข | ||||||
| C-BCHL | 10 | 12 | 2.5 | 10 | 8.73 | 17 | 44 (4.5) |
| 12 | 15 | 3.5 | 11 | 10.32 | 19 | 49.6 (5) | |
| 16 | 20 | 5.3 | 15 | 15.87 | 24 | 274 (28) | |
| 20 | 25 | 6.3 | 18 | 19.05 | 30 | 330 (34) | |