ลูกกลิ้งลำเลียงแบบกลม สแตนเลส ชนิดสกรู

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลูกบอลลำเลียง แบบกลม สเตนเลส ชนิดสกรู C-BCHM จาก MISUMI
- นี่คือตัวเลือกที่คุ้มค่าด้วยราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
- ผลิตภัณฑ์ นี้รองรับ โหลดไฟฟ้า ผ่าน พื้นผิว ตลับลูกปืนเม็ดกลม เหล็กกล้า ขนาดเล็กที่จัดเรียงตามเส้นรอบวง การออกแบบ นี้ทำให้มีจำนวนลูก เหล็กกล้า รับน้ำหนักมากขึ้น ทำให้กระจาย โหลดไฟฟ้า ได้ดีขึ้น
- การส่งบอล C-BCHM ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเคลื่อนที่บอลขึ้น
- พิกัดน้ำหนัก ของการถ่ายโอนบอลสามารถเลือกได้สูงสุด 330 นิวตัน
สินค้า Economy ลูกกลิ้งลำเลียงแบบกลม
- ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- พื้นผิวลูกปืนเหล็กขนาดเล็กจัดวางตามเส้นรอบวง ช่วยให้กระจายน้ำหนักได้สม่ำเสมอ รองรับน้ำหนักสูงสุดตามที่กำหนด
- รูปทรงสตั๊ดเกลียวกลม ช่วยให้ติดตั้งในพื้นที่แคบๆ ได้ง่าย จึงใช้งานได้หลากหลาย
- ลูกกลิ้งทรงกลมสามารถเคลื่อนที่ได้ 360 องศา เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องเปลี่ยนทิศทาง เช่น ระบบสายพานลำเลียงและรถเข็นโหลด
- มีให้เลือกหลายขนาดเมตริก

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง
มันทำมาจาก เหล็กกล้า และ สเตนเลส ล และการทำงานอัตโนมัติของสายการประกอบไม่เป็น สนิม ง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศ และผลิตภัณฑ์ที่ลำเลียงจะเคลื่อนไปในสายการประกอบ
เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสายการประกอบอัตโนมัติ และลูกกลิ้งลูกกลิ้งความแม่นยำสูงมีความแม่นยำมาตรฐานมาก ซึ่งเปลี่ยนได้ง่ายแม้ว่าจะเสียหายก็ตาม
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง


ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ลูกบอลลำเลียง

ตัวอย่างการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง
วิธีการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ลูกบอลลำเลียง
| รหัสรุ่น/ Part number (ประเภท·D1 · รุ่น ขนาดเกลียว ·M) |
| C-BCHM20 |
| รหัสสินค้า | L | L1 | H | D | d | พิกัดน้ำหนัก N (kgf) | |
| ชนิด | M | ||||||
| C-BCHM (ลูกบอลสแตนเลส) | 10 | 12 | 2.5 | 10 | 18.5 | 8.73 | 44 (4.5) |
| 12 | 15 | 3.5 | 11 | 22 | 10.32 | 49.6 (5) | |
| 16 | 20 | 5.3 | 15 | 27 | 15.87 | 274 (28) | |
| 20 | 25 | 6.3 | 18 | 33 | 19.05 | 330 (34) | |




M