นัทลูกกลิ้งลำเลียงแบบติดตรึง สแตนเลส ชนิดติดตั้งหน้าแปลน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- น๊อตตัวเมีย ลูกบอลลำเลียง ยึดอยู่กับที่ ตายตัว สเตน สเตนเลส หน้าแปลน ชนิดที่มีการยึดติด หน้าแปลน ซีรีส์ C-BCHN / C-BCHF จาก MISUMI
- นี่คือตัวเลือกที่คุ้มค่าด้วยราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
- ผลิตภัณฑ์ นี้รองรับ โหลดไฟฟ้า ผ่าน พื้นผิว ตลับลูกปืนเม็ดกลม เหล็กกล้า ขนาดเล็กที่จัดเรียงตามเส้นรอบวง การออกแบบ นี้ทำให้มีจำนวนลูก เหล็กกล้า รับน้ำหนักมากขึ้น ทำให้กระจาย โหลดไฟฟ้า ได้ดีขึ้น
- การส่งบอล C-BCHN และ C-BCHF ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเคลื่อนที่บอลขึ้น
- พิกัดน้ำหนัก ของการถ่ายโอนบอลสามารถเลือกได้สูงสุด 330 นิวตัน
สินค้า Economy นัทลูกกลิ้งลำเลียงแบบติดตรึง
- ผลิตจากสแตนเลสทั้งหมด มีความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาวในสภาพแวดล้อมต่างๆ
- ลูกกลิ้งความแม่นยำสูง ช่วยให้การเคลื่อนไหวราบรื่นและสม่ำเสมอ ลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ
- ประเภทการติดตั้งแบบหน้าแปลน เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวเอียง ช่วยให้ออกแบบระบบได้หลากหลาย
- หน่วยถ่ายโอนลูกบอลพร้อมตัวเลือกขนาดต่างๆ
- ติดตั้งด้วยน็อตยึดอย่างแน่นหนา ช่วยให้มั่นคงยิ่งขึ้น ป้องกันการเคลื่อนไหว และช่วยให้ยึดติดได้แน่นหนา

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง
มันทำมาจาก เหล็กกล้า และ สเตนเลส ล และการทำงานอัตโนมัติของสายการประกอบไม่เป็น สนิม ง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศ และผลิตภัณฑ์ที่ลำเลียงจะเคลื่อนไปในสายการประกอบ
เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสายการประกอบอัตโนมัติ และลูกกลิ้งลูกกลิ้งความแม่นยำสูงมีความแม่นยำมาตรฐานมาก ซึ่งเปลี่ยนได้ง่ายแม้ว่าจะเสียหายก็ตาม
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง


ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ลูกบอลลำเลียง


ตัวอย่างการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง
วิธีการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ลูกบอลลำเลียง
| รหัสรุ่น/ Part number (ประเภท·D1 ·D·M) |
| C-BCHN16 |
| C-BCHF27 |
| รหัสสินค้า | L1 | H | M | L | d | พิกัดน้ำหนัก N (kgf) | |
| ชนิด | D1 | ||||||
| C-BCHN | 16 | 2.5 | 9.5 | 6 | 15 | 8.73 | 44 (4.5) |
| 19 | 3.5 | 11.5 | 8 | 20 | 10.32 | 49.6 (5) | |
| 25 | 5.3 | 14.7 | 15.87 | 274 (28) | |||
| 31 | 6.3 | 18.7 | 10 | 25 | 19.05 | 330 (34) | |
| รหัสสินค้า | D1 | L1 | H | t | P.C.D | a | d | พิกัดน้ำหนัก N (kgf) | |
| ชนิด | D | ||||||||
| C-BCHF | 27 | 15 | 2.5 | 9.5 | 2 | 21 | 3.5 | 8.73 | 44 (4.5) |
| 30 | 18 | 3.5 | 11.5 | 2 | 24 | 3.5 | 10.32 | 49.6 (5) | |
| 39 | 24 | 5.3 | 14.7 | 3 | 31.5 | 4.5 | 15.87 | 274 (28) | |
| 48 | 30 | 6.3 | 18.7 | 4 | 39 | 5.5 | 19.05 | 330 (34) | |