ลูกกลิ้งลำเลียงแมชชีน ชนิดติดตั้งหน้าแปลน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลูกบอลลำเลียง มิล ชนิดที่มีการยึดติด หน้าแปลน ซีรีส์ C-BCF จาก MISUMI
- นี่คือตัวเลือกที่คุ้มค่าด้วยราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
- ผลิตภัณฑ์ นี้รองรับ โหลดไฟฟ้า ผ่านการจัดเรียงเป็นวงกลมของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เหล็กกล้า ขนาดเล็กบน พื้นผิว การออกแบบ นี้ทำให้มีจำนวนลูก เหล็กกล้า รับน้ำหนักมากขึ้น ทำให้กระจาย โหลดไฟฟ้า ได้ดีขึ้น
- การส่งบอล C-BCF สามารถใช้ในแนวตั้ง แนวนอน และแนวเอียงได้
- พิกัดน้ำหนัก ของการถ่ายโอนบอลสามารถเลือกได้สูงสุด 1176 N.
สินค้า Economy ลูกกลิ้งลำเลียงแมชชีน
- ตลับลูกปืนเหล็กขนาดเล็กแบบวงกลม มีตัวเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักหลายแบบให้เลือก
- ประเภทการติดตั้งแบบหน้าแปลน ติดตั้งง่ายในตำแหน่งแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวเอียง ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานต่างๆ
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ทนทานต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
- วัสดุตัวเรือนและลูกบอลหลักทำจากเหล็ก เพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อการสึกหรอ
- ลูกกลิ้งความแม่นยำสูง ช่วยให้การทำงานราบรื่น สม่ำเสมอ และเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อจำเป็น ช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้สูง

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง
มันทำมาจาก เหล็กกล้า และ สเตนเลส ล และการทำงานอัตโนมัติของสายการประกอบไม่เป็น สนิม ง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศ และผลิตภัณฑ์ที่ลำเลียงจะเคลื่อนไปในสายการประกอบ
เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสายการประกอบอัตโนมัติ และลูกกลิ้งลูกกลิ้งความแม่นยำสูงมีความแม่นยำมาตรฐานมาก ซึ่งเปลี่ยนได้ง่ายแม้ว่าจะเสียหายก็ตาม
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง


ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ลูกบอลลำเลียง

ตัวอย่างการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง
วิธีการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ลูกบอลลำเลียง
| รหัสสินค้า |
| C-BCF50 |
| รหัสสินค้า | D | D1 | d | H | h | ชั่วโมง1 | P | ทิศทางการติดตั้ง | รูระบายเศษซาก | พิกัดน้ำหนัก N (kgf) | |
| ชนิด | หมายเลข | ||||||||||
| C-BCF | 50 | 56 | 30 | 19.05 | 26 | 15 | 5 | 44 | ทุกทิศทาง | ไม่มีให้ | 470.4 (48) |
| 120 | 66 | 42 | 25.4 | 36 | 23.5 | 6.5 | 54 | 1176 (120) | |||