ลูกกลิ้งลำเลียงแมชชีน สตัดเกลียว

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- ลูกบอลลำเลียง สตัด เกลียวนอก ซีรีส์ C-BCBE จาก MISUMI
- นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ; ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
- ผลิตภัณฑ์ นี้รับ โหลดไฟฟ้า ผ่าน พื้นผิว ตลับลูกปืนเม็ดกลม เหล็กกล้า ขนาดเล็กที่จัดเรียงตามเส้นรอบวง ดังนั้นจำนวนลูก เหล็กกล้า ขนาดเล็ก ตลับลูกปืน/รองลื่น โหลดไฟฟ้า จึงมีมากขึ้น และสามารถใช้ลูก เหล็กกล้า ขนาดเล็กสัมผัสได้มากขึ้นเพื่อกระจาย โหลดไฟฟ้า
- พิกัดน้ำหนัก ของการส่งบอลสามารถเลือกได้สูงสุด 1176 N.
สินค้า Economy ลูกกลิ้งลำเลียงแมชชีน
- กระจายน้ำหนักได้สม่ำเสมอบนลูกบอลเหล็กขนาดเล็กหลายลูก มีตัวเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักให้เลือกหลายแบบ
- ผลิตจากเหล็กทนทาน ตัวโครงทำจากเหล็ก SUJ2 ที่มีเกลียวใน S45C ให้ความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- ลูกกลิ้งออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด มีให้เลือกหลายขนาดตามเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
- ความสามารถในการเคลื่อนไหว 360 องศา ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ราบรื่นและไร้ข้อจำกัดในทุกทิศทาง เหมาะสำหรับระบบสายพานลำเลียงและโต๊ะทำงาน
- ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักมากด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักสูง

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง
ลูกบอลลำเลียง หมายถึงอุปกรณ์ส่งกำลังบนสายการผลิต จักรกลอัตโนมัติ บน สายพาน สายพานลำเลียง และเป็นส่วนโลหะที่สำคัญมากของสายการประกอบอัตโนมัติ
มันทำมาจาก เหล็กกล้า และ สเตนเลส ล และการทำงานอัตโนมัติของสายการประกอบไม่เป็น สนิม ง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศ และผลิตภัณฑ์ที่ลำเลียงจะเคลื่อนไปในสายการประกอบ
เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสายการประกอบอัตโนมัติ และลูกกลิ้งลูกกลิ้งความแม่นยำสูงมีความแม่นยำมาตรฐานมาก ซึ่งเปลี่ยนได้ง่ายแม้ว่าจะเสียหายก็ตาม
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง


ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ลูกบอลลำเลียง
ตัวอย่างการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง
วิธีการใช้งาน ลูกบอลลำเลียง

โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ลูกบอลลำเลียง
วัสดุ ลูกบอลลำเลียง | ||||
| (1) ตัวเครื่อง | (2) เชลล์ | (3) ตัวเครื่อง | (4) ส่วน เกลียว | ลูกบอลรอง |
| SUJ2 | S20C | S45C | S45C | SUJ2 |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ลูกบอลลำเลียง
| รหัสสินค้า |
| C-BCBE10 |
| รหัสสินค้า | D | D1 | d | B | ชั่วโมง1 | ชั่วโมง2 | F1 | M | ทิศทางการติดตั้ง | รูระบายเศษซาก | พิกัดน้ำหนัก N (kgf) | |
| ชนิด | หมายเลข | |||||||||||
| C-BCBE | 10 | 15 | 13 | 9.525 | 3.5 | 15 | 12 | 2.5 | M6 | ทุกทิศทาง | ไม่มีให้ | 117.6 (12) |
| 20 | 24 | 21 | 15.875 | 4.5 | 20.5 | 4 | 274.4 (28) | |||||
| 50 | 30 | 27 | 19.05 | 6 | 26 | 20 | 5 | M8 | 470.4 (48) | |||
| 120 | 42 | 36 | 25.4 | 8 | 36 | 6.5 | M10 | 1176 (120) | ||||






วัสดุ ลูกบอลลำเลียง